Integrated Truck Guidance

Intelligent, innovativ, integriert – smarte Lkw-Zulaufsteuerung von Siemens

Logistik- und Verkehrsknotenpunkte stehen vor großen Herausforderungen, denn die Warenströme nehmen weltweit zu. Häfen, Flughäfen, Güterterminals oder auch Industriewerke müssen darauf vorbereitet sein entsprechend zu reagieren und ihre Engpässe zu beseitigen – z.B. durch eine transparente, schnelle und effiziente Abfertigung der Lkw. Hier kommt Integrated Truck Guidance ins Spiel. Die intelligente Lkw-Zulaufsteuerung schöpft vorhandene Potentiale aus und schafft neue Kapazitäten.

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

Integrated Truck Guidance

Alle wissen Bescheid, alles fließt

Integrated Truck Guidance verknüpft logistische Planungsdaten mit verkehrsrelevanten Echtzeitdaten auf Sendungsebene. Die Anwendung kann sowohl mobil als auch per Internet genutzt werden und setzt auf vorhandenen IT-Systemen auf.

Integrated Truck Guidance auf den Punkt gebracht

Über eine Smartphone-App meldet sich der Lkw-Fahrer im System an. Via GPS wird seine Position ermittelt und seine Route mit Echtzeitverkehrsdaten abgeglichen. Auf einen Blick wissen Empfänger und Fahrer, ob geplante und voraussichtliche Ankunftszeit übereinstimmen.

Ist das der Fall, kann der Fahrer seine Route fortsetzen. Im anderen Fall können frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden. In Kombination mit intelligenter Hardware hat der Hub-Betreiber zusätzlich volle Transparenz über die Verkehrssituation im Umfeld des Hubs.

Produktion und Lieferung am selben Tag – mit Hilfe von Integrated Truck Guidance.

Mehr erfahren

Information im Fluss

Vorteile für jeden

Integrated Truck Guidance. Benefits und Highlights

  • Intelligente Lkw-Zulaufsteuerung für Häfen und Flughäfen, Güterverteilzentren und Industrie-Werke
  • Ideale Grundlage zur Optimierung und Harmonisierung multimodaler Verkehrsträger für die Hubs der Zukunft
  • Umfassende Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung maßgeschneiderter Transport- und Logistiklösungen 
Integrated Truck Guidance

Download Broschüre

Downloads, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.
Referenzen

Integrated Truck Guidance

Der größte Binnenhafen der Welt liegt in Duisburg. Als führende Logistikdrehscheibe Zentraleuropas ist der Hafen Dreh- und Angelpunkt des Güterverkehrs in, von und nach Mitteleuropa. Hier wurde Integrated Truck Guidance im Rahmen eines ersten Pilotprojektes implementiert.

Ihr Kontakt

Intelligente Lkw-Zulaufsteuerung

Weltweit nehmen die Warenströme zu. Dies stellt Verkehrsknotenpunkte wie Häfen, Flughäfen oder Güterterminals vor große Herausforderungen. Ein wichtiger Hebel zur Effizienzsteigerung an Logistikknotenpunkten: die schnellere Abfertigung der Lkw. Hier liegt großes Potenzial. Integrated Truck Guidance, die intelligente Lkw-Zulaufsteuerung schöpft dieses Potenzial voll aus.

Jetzt mehr über Ihre individuelle Integrated Truck Guidance-Lösung erfahren

Ihr Kontakt