Siemens Verkehrszentralen

Individuelle Systemlösungen für Ihr Verkehrsmanagement

Die Siemens Verkehrszentralenplattform integriert die bisher getrennten Welten des Verkehrsmanagements, der Verkehrssteuerung und des Parkleitens. Das Ergebnis: Individuelle Systemlösungen im Baukastenprinzip – hochflexibel und auf die unterschiedlichsten städtischen Szenarien anwendbar.

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

Siemens Verkehrszentralen

Hochflexibel, skalierbar, offen und leicht zu bedienen

Weltweit haben wir mehr als 1.000 Verkehrszentralen geplant und gebaut – mehr als jedes andere Unternehmen. Dieses einmalige Know-how ist die Basis unserer Verkehrszentralenplattform in der aktuellen Form und wird auch künftig in deren Weiterentwicklung einfließen. Die herausragenden Eigenschaften unserer Zentralen: hochflexibel, skalierbar, offen und leicht zu bedienen. 

Eine skalierbare Plattform für individuelle Bedürfnisse

Mit unserer Verkehrszentralenplattform sind die Welten des Verkehrsmanagements, der Verkehrssteuerung und des Parkleitens integriert. Die Funktionsmodule setzen auf einer gemeinsamen Basis auf und können jederzeit beliebig modular ergänzt und kombiniert werden. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einheitliche Oberfläche für die verschiedenen Anwendungen. Die Sitraffic Zentralen sind dank der gängigen Schnittstellen problemlos mit bereits vorhandener Technik kombinierbar. Unsere neue Bedienoberfläche bildet die Arbeitsabläufe in der Verkehrszentrale anwendungsorientiert ab und lässt sich für die spezifischen Aufgaben flexibel konfigurieren.

Ihre maßgeschneiderte Lösung für die Bewältigung unterschiedlicher verkehrlicher Anwendungsfälle

Die Sitraffic Zentralenplattform hat für alle Anwendungen eine gemeinsame Basis, auf der die Funktionsmodule der Bereiche Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Parkleiten, Verkehrsplanung und Fremdsystemkopplung aufsetzen. Alle Module sind grundsätzlich miteinander abgestimmt und greifen auf einen gemeinsamen Datenbestand zu.

Sitraffic Verkehrszentralenplattformen: ISO/IEC27001-Norm zertifiziert

Verlass mit Garantie: Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Verkehrszentralenplattformen sind ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert. Die ISO/IEC 27001-Zertifizierung unseres Produkt-, System- und Serviceportfolios stellt sicher, dass alle IT-Sicherheitstechnologien immer auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Zum hohen Sicherheitsstandard tragen auch das Sicherheitskonzept der Verkehrszentralenplattformen sowie die Sicherheitsstandards der Feldgeräte, Server und Datenübertragung bei.

IT Sicherheit ISO/IEC 27001

Download Broschüre

Sitraffic Concert, Sitraffic Scala, Sitraffic Guide

Download Broschüre

Referenzen

Sitraffic smartGuard

Die webbasierte Verkehrszentrale Sitraffic smartGuard ist heute der größte Verkehrsrechner der Welt. Mit vielen Vorteilen für alle Städte und Kommunen, die sich für dieses innovative System entschieden haben.
Downloads, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.

Customer Support

Ihr Kontakt

Individuelle Systemlösungen für Ihr Verkehrsmanagement

Setzen Sie mit Siemens der Verkehrszentralenplattform auf eine individuelle Systemlösungen im Baukastenprinzip – hochflexibel und auf die verschieden städtischen Szenarien anwendbar.

Jetzt mehr über Ihre individuelle Verkehrszentralen-Lösung erfahren

Ihr Kontakt