Tools für die städtische Verkehrssteuerung

Wertvolle Unterstützung für Systembetreiber

Von der Projektierungsphase bis zur Realisierungsphase, aber auch im täglichen Betrieb: Tools zur Planung, Versorgung, Verwaltung und Handhabung der Verkehrssysteme bieten dem Verkehrsingenieur und Systembetreiber jederzeit wertvolle Unterstützung. Mit Sitraffic Office setzen Sie auf ein vollständig integriertes, modulares Softwaresystem.

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

Tools für die städtische Verkehrssteuerung

Sitraffic Office, individuelles Engineering

Von der Beratung über die Erfassung und Analyse der Verkehrssituation, der Planung, der technischen Umsetzung und Inbetriebnahme-Unterstützung vor Ort bis hin zur Qualitätskontrolle: Die Verkehrsexperten von Siemens bieten Ihnen alle Leistungen rund um die Verkehrstechnik. Mit unseren Tools für die städtische Verkehrssteuerung unterstützen wir Sie bei der Entwicklung von Maßnahmen in Ihrer Kommune.

Der integrierte Arbeitsplatz für den Verkehrsingenieur

  • Von der Planung eines Knotenpunkts (einschließlich Test und Simulation der Versorgung) bis hin zur Planung der Verkehrsabhängigkeit in  kompletten Netzen können alle Arbeiten ausgeführt werden. 
  • Sitraffic Office ist dabei vollständig integriert. Das bedeutet: Alle notwendigen Konfigurationen und Daten werden direkt von Sitraffic Office an andere Anwendungen, z.B. Simulationssoftware (Aimsun Next oder VISSIM) übergeben, sodass der Anwender den Test bzw. die Simulation direkt aus Sitraffic Office starten kann. 
  • Übernommene Daten können sein: die Knotentopographie, der Lageplan, eine Strecke oder ein gesamtes Netz mit allen relevanten Objekten sowie die Belastungsganglinien auf der Basis vorhandener Strombelastungen. 
  • Für unterschiedliche Knotenstände/-versionen werden identische Simulationsparameter verwendet. Und selbstverständlich werden alle relevanten Daten in die zentrale Datenhaltung von Sitraffic Office übernommen.

Das vollständig integrierte, modulare Softwaresystem

Mit Sitraffic Office stellen wir ein vollständig integriertes, modulares Softwaresystem zur Verfügung, das allen die notwendigen Tools auf einer gemeinsamen Datenbasis bereitstellt: dem Planer, dem Versorger, dem Programmierer, dem Operator und dem Servicetechniker. Der modulare Aufbau  von Sitraffic Office ermöglicht die schrittweise Realisierung eines Gesamtsystems  – durch die Freischaltung von Funktionen und Funktionspaketen je nach Bedarf.

Sitraffic Office führt die Knoten-, Strecken- und Netzplanung zusammen. Was im tatsächlichen Verkehrsgeschehen eng miteinander verzahnt ist, ist auch in der Software verbunden. Die Planung stellt zudem die Datenbasis für die Versorgung dar.

Alle Softwarepakete verfügen über einen zentralen Datenpool. Zeitraubende Mehrfacheingaben zwischen der Planung, Versorgung und Programmierung werden überflüssig – und Fehlermöglichkeiten durch interne Datenimporte bzw. -exporte reduziert.

Dank dem „Multi-User-/Multi-Client-Prinzip“ kann parallel an mehreren Arbeitsplätzen problemlos an den gleichen Projekten gearbeitet werden – für einen optimalen Workflow.

Der modulare Aufbau von Sitraffic Office ermöglicht die schrittweise Realisierung eines Gesamtsystems über einen längeren Zeitraum hinweg durch die Freischaltung von Funktionen und Funktionspaketen – ganz nach Bedarf.

Sitraffic Office. Die Highlights:

  • Alle notwendigen Tools auf gemeinsamer Datenbasis
  • Modularer Aufbau für schrittweise Realisierung eines Gesamtsystems
  • Freischaltung von Funktionen und Funktionspaketen
  • Keine zeitraubenden Mehrfacheingaben
  • Optimalen Workflow dank „Multi-User-/Multi-Client-Prinzip“
Sitraffic Office

Download Broschüre

Von der Bestandsanalyse bis zum Qualitätsmanagement

Beratung vor Ort, Erfassung und Analyse der Verkehrssituation, Planung und Umsetzung, Fehlerleistungsbehebung, Qualitätsanalyse und Qualitätssicherung: Die Verkehrsexperten von Siemens bieten Ihnen alle Leistungen rund um die  Verkehrstechnik. 

Individuelles Engineering für die Verkehrstechnik Ihrer Stadt

Download Broschüre

Downloads, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.

Downloads

Support

Support

Customer Support

  • +49 180 524 24 71

    (Gebühren abhängig vom Provider) 

Ihr Kontakt

Wertvolle Unterstützung für Systembetreiber

Von der Projektierungsphase bis zur Realisierungsphase, aber auch im täglichen Betrieb: Tools zur Planung, Versorgung, Verwaltung sowie Handhabung der Verkehrssysteme bieten dem Verkehrsingenieur und Systembetreiber jederzeit wertvolle Unterstützung.

Jetzt mehr über Ihre individuelle Lösung erfahren

Ihr Kontakt