Digital Drive Train Services

Digitale Services für den gesamten Antriebsstrang

Wissen was läuft

Frühzeitig Schwachstellen erkennen, schnelle Fehlerbehebung, Wartungs- und Serviceaktivitäten optimal planen, den Ersatzteilbestand optimieren – all das sind die Nutzen, die sich Ihnen als Anlagenbetreiber eröffnen, wenn Sie jederzeit über den Zustand Ihrer Antriebssysteme informiert sind. Mit Digital Drive Train Services haben wir unser klassisches Servicegeschäft komplettiert. Sie können nun neben der Hardware, der Konnektivität und der Plattform auch die dazugehörigen Digital Services nutzen – und das über den gesamten Antriebsstrang hinweg. Unsere Digital Drive Train Services bestehen aus unterschiedlichen Serviceangeboten, die Sie modular nutzen können – ganz nach Ihren Anforderungen.

Gerne beraten wir Sie

Ihr persönlicher Kontakt

Hannover Messe 2020 - Siemens
Hannover Messe, Halle 9, 20. Apr - 24. Apr

Digital Enterprise – Taking the next step.

Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe 2020 und finden Sie heraus, wie Sie durch die Integration von Zukunftstechnologien wie Cloud und Edge Computing, AI und Industrial 5G mit mehr Intelligenz in der Produktion noch individueller produzieren können.

Termin speichern
Erhalten Sie hier Ihr kostenloses Ticket zur Hannover Messe 2020

Ticket

Serviceleistungen für den gesamten Antriebsstrang

Antriebe hoch verfügbar halten

Ungeplante Ausfallzeiten minimieren. Stillstandzeiten schon im Voraus planen. Ausfallkosten deutlich reduzieren. Energiekosten optimieren. Die zustandsorientierte Instandhaltung von Antrieben sichert Ihnen viele Vorteile. 
Vorteile von Digital Drive Train Services

Digitale Services für den gesamten Antriebsstrang

Mit unserem modularen digitalen Portfolio sind sie bereit für die Zukunft.

Portfolio

Cloud- und expertenbasierte Datenanalyse

Mit SIDRIVE IQ werden die Zustandsdaten Ihrer Antriebsstrangkomponenten über eine verschlüsselte Verbindung in die Cloud übertragen. So fließen alle Daten in einem einzigen System zusammen. Durch das webbasierte Dashboard haben Sie laufend Transparenz über den Zustand Ihrer Komponenten. Automatisierte Zustandsberichte und E-Mail-Benachrichtigungen bei Grenzwertüberschreitungen helfen zudem, Störungen frühzeitig zu erkennen. 

Mit SIDRIVE IQ Services bieten wir Ihnen die digitale Expertenunterstützung, um die Verfügbarkeit und Produktivität Ihrer Anlage bestmöglich zu optimieren. Unsere Service-Experten übernehmen die kontinuierliche Überwachung der angebundenen Komponenten. Sollte eine Schwachstelle vorliegen, werden Sie von uns direkt und umfassend darüber informiert. 

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Planung und Umsetzung der Fehlerbehebung. Sollte ein nicht vorhersehbarer Fehler auftreten, bieten wir eine direkte Fernunterstützung an. In diesem Fall wird unser Expertenteam automatisch aus der Cloud informiert und setzt sich zur schnellstmöglichen Fehlerbehebung direkt mit Ihnen in Verbindung.

Verbesserte Fehlerbehebung

Maximale Verfügbarkeit braucht optimale Reaktionsgeschwindigkeit. Tritt eine Fehlermeldung auf, können Sie sofort einen zertifizierten Service-Experten kontaktieren. Der Zugriff auf relevante Daten erfolgt nach Ihrer Freigabe über eine sichere Remote-Verbindung. So stehen Ihnen sämtliche Analyse-, Diagnose,und Eingriffsmöglichkeiten in kürzester Zeit zur Verfügung.

 

Ihre Vorteile:

  • Verkürzen Sie ungeplante Ausfallzeiten 
  • Reduzieren Sie die Kosten für Vor-Ort-Einsätze
  • Setzen Sie auf hohe Datensicherheit

Erhöhte Anlagenverfügbarkeit mit Mobile Diagnostics

Mit Mobile Diagnostics werden die Daten Ihres Antriebsstrangs von unseren Service-Experten ausgelesen – über ein mobiles Messgerät bei Ihnen vor Ort. Messungen können nach individuell vertraglich festgelegten Zeitabständen durchgeführt werden. Basierend darauf können Expertenberichte erstellt und präzise Service-Empfehlungen abgeleitet werden – zum Beispiel für Wartungsaktivitäten.

 

Ihre Vorteile: 

  • Profitieren Sie von einer sofortigen Analyse ohne Anlagenanpassung 
  • Steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit 
  • Planen Sie Wartungs und Serviceaktivitäten optimal

Optimierte Instandhaltung dank Remote Diagnostics

Remote Diagnostics ermöglicht die kontinuierliche Überwachung Ihrer Antriebskomponenten. Die Überprüfung des Motorzustandes erfolgt mithilfe eines fest installierten Condition Monitoring-Systems. Die gemessenen Parameter werden direkt vor Ort bei Ihnen aufgezeichnet und von unseren Service-Experten über eine sichere Remote-Verbindung – in festgelegten Zeitabständen – abgerufen und analysiert. So können Veränderungen in den Betriebszuständen frühzeitig identifiziert und passende Servicemaßnahmen eingeleitet werden.

Ihre Vorteile:

  • Verringern Sie ungeplante Stillstandszeiten
  • Ergreifen Sie rechtzeitig Maßnahmen bei Fehlermeldungen
  • Planen Sie Wartungs- und Servicezeiten optimal

Reduzierte Energiekosten

Energy Performance Contracting ist ein innovativer Service für höhere Energieeffizienz. Optimierungsmaßnahmen im Antriebsstrang werden durch die Einsparungen an Energiekosten finanziert. Nur ein Teil der Einsparungen wird für die Servicerate genutzt – der Rest verbleibt für Sie. Die Projekte werden nach einem vierstufigen Prozess abgewickelt. Der Prozess ist für Sie risikoarm, da wir Ihnen ein Einsparversprechen geben. 

 

Ihre Vorteile:

  •  Erzielen Sie bis zu 30 % Energieeinsparung 
  •  Nutzen Sie ein Maßnahmenpaket für die Energieoptimierung 
  •  Steigern Sie nachhaltig die Energieeffizienz
Weltweit für Sie verfügbar

Siemens Industry Online Support

Downloads, Support, Dienstleistungen

Downloads, Support, Dienstleistungen

Überzeugen Sie sich von dem umfangreichen Portfolio der Digital Drive Train Services. Und wie Sie von maßgeschneiderten und modularen Leistungen profitieren.
Referenzen

Digitale Services für Antriebssysteme – weltweit für alle Branchen

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für die Nutzung digitaler Serviceleistungen – weil diese ganz entscheidend dazu beitragen, die Verfügbarkeit von Anlagen zu steigern. Und damit letztendlich Kosten sparen.

Kontakt

Immer gerne für Sie da

Ob ein spezieller digitaler Service oder ein umfassendes Servicepaket für Ihren Antriebsstrang gefragt ist: Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Sie unterstützten Sie gerne und stehen Ihnen für detaillierte Auskünfte zu den jeweiligen Serviceleistungen zur Verfügung.

Gerne beraten wir Sie

Ihr persönlicher Kontakt