Hyperkonvergente IT-Infrastrukturen für Ihr Digitales Unternehmen

Industrial Automation DataCenter von Siemens

Industrial Automation DataCenter ist ein individuell konfiguriertes Rechenzentrum für die Vor-Ort Nutzung in der Fertigung. Es erfüllt die besonderen Anforderungen im Produktionsbereich. Das System beinhaltet alle wichtigen Kernkomponenten eines Rechenzentrums, wie High Performance Computing, Netzwerk, Back-Up & Desaster Recovery, Prozessdatenarchivierung und Security. Unser ganzheitlicher Ansatz bietet außerdem die Beratung, Implementierung und Optimierung über den gesamten Lebenszyklus. 

Erfahren Sie mehr!

Broschüre herunterladen

Die perfekte Symbiose aus Hardware, Software und Services

Industrial Automation DataCenter ist eine individuell konfigurierbare IT-Lösung vor Ort auf Ihrer Anlage (on-premise). Sie nutzt Virtualisierung um verschiedenste Applikationen (z.B. SIMATIC PCS 7, SIMATIC Step7, TIA Portal, WinCC, SIMIT und COMOS bis hin zu Software von Drittanbietern) auf einer gemeinsamen HW-Plattform zu integrieren. Verschiedene Hardwarevarianten ermöglichen eine individuelle Skalierung des Rechenzentrums inklusive aller notwendigen Lifecycle-Services. Abgerundet wird das Angebot durch Systeme und Funktionen zur Datenarchivierung, Backup & Restore, IT-Security und zur Erhöhung der Verfügbarkeit. 

Modulare Struktur Ihrer neuen IT-Plattform

Unser modulares Angebot ermöglicht auch die individuelle Nutzung einzelner Komponenten – überzeugen Sie sich selbst! 

SIMATIC Virtualization as a Service beinhaltet das Setup des Virtualisierungsservers, die Konfiguration der virtuellen Maschinen (VMware), die Installation und Konfiguration des Betriebssystems sowie die betriebsbereite Installation der SIMATIC-Software. Doch auch während des Lebenszyklus des Virtualisierungssystems erhalten Anwender umfassenden Support bei allen technischen Fragen zu Funktion, Anwendung und Handhabung der eingesetzten Systemkomponenten.

 

Ihre Vorteile:

- Bis zu 75% Energieeinsparungen

- Bis zu 80% weniger Platzbedarf

- Lifecycle Services zu 100% aus einer Hand

 

Neugierig geworden? Erfahren Sie mehr unter siemens.de/sivaas

SIMATIC DCS / SCADA Infrastructure ist ein Systemkonzept zur Datenarchivierung, Visualisierung und Sicherung im SCADA- und DCS-Umfeld. Diese leistungsfähige IT-Plattform beinhaltet die vorinstallierte Software auf Basis des SIMATIC PCS 7 Process Historian / Information Server, sowie Backup & Restore Hardware und Software, inklusive der passenden Lifecycle Services.

 

Sie profitieren von einschaltfertiger komplexer Architektur die die Nutzung Ihrer Hardwareressourcen ganzheitlich optimiert, sowie vom rundum-sorglos Servicepaket – direkt vom Hersteller!

 

Erfahren Sie mehr unter siemens.de/sidsi

Die zunehmende Vernetzung der Industrieanlagen ermöglicht Unternehmen auf der einen Seite, ihre Produktion flexibler, kostengünstiger und effizienter zu gestalten, auf der anderen Seite wird dadurch das Risiko von Cyberattacken erhöht. Besonders Produktionsprozesse bieten immer wieder neue Angriffsflächen und benötigen daher ein besonders hohes Schutzniveau.

Mit Siemens Industrial Security Services profitieren Industrieunternehmen vom umfassenden Know-how sowie der Fachkompetenz eines globalen Expertennetzwerks für Automatisierung und Cyber Security.

 

Produktivität schützen, Kosten senken, Regulierungen erfüllen – all das mit nur einer Lösung – Industrial Security Services von Siemens!

 

Erfahren Sie mehr unter siemens.de/iss

Um Ihre IT Infrastruktur instand zu halten und laufend zu optimieren, bieten wir ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen – profitieren Sie, zum Beispiel, von „Managed System Services“ – ein ganzheitlicher, dedizierter technischer Support mit regelmäßigen Statusberichten. Oder schließen Sie einen maßgeschneiderten Lifecycle Service Vertrag ab, der Ihre Anlage über viele Jahre hinweg absichert. 

 

Neugierig?

siemens.de/pils – eine Übersicht aller Services für Prozessleitsysteme

siemens.de/mss – Managed System Services – dedizierter technischer Support

siemens.de/lms – Lifecycle Management Suite - Optimierte Instandhaltung mit COMOS MRO

siemens.de/siremote – Remote Services – Technischer Support aus der Ferne

Profitieren Sie vom Industrial Automation DataCenter!

Weltweit für Sie verfügbar

Siemens Industry Online Support

IT Konsolidierung

Konsolidierung heterogener IT Systeme zur Verbesserung der Auslastung unter Nutzung neuester digitaler Technologien für den Produktionsbereich. Sie profitieren von zusätzlicher Verbesserung der Energieeffizienz und Verfügbarkeit Ihres Gesamtsystems.

Egde Computing / Cloud Computing / Analytics

Industrial Automation DataCenter, etabliert als vor Ort IT-Infrastruktur, entfaltet das volle Potential von Edge Computing. IADC ermöglicht Ihnen die vor Ort Datenaggregation im Produktionsbereich als Basis für effiziente, sichere und Cloud-basierte Analyse.

Skalierbarkeit und Agilität

Das IADC ist modular aufgebaut und durch das Hinzufügen von Modulen leicht erweiterbar. Die hyperkonvergente Struktur benötigt bei Erweiterungen einzelner Komponenten keine aufwendigen Anpassungen, Aufrüstungen und Investitionen. So können sie schnell und flexibel auf veränderte Marktbedingungen reagieren mit beispielsweise neuen digitalen Geschäftsmodellen oder Services.
Lifecycle Service Contracts

Wir empfehlen zusätzlich: skalierbare Serviceverträge für die nachhaltige Sicherstellung der Servicefähigkeit

Definierte Serviceelemente und vertragsspezifische Parameter bilden die Bestandteile für einen modularen Lifecycle Servicevertrag. Auswahl und Festlegung dieser anlagenspezifischen Serviceelemente und der Vertragsparameter erfolgen in Zusammenarbeit mit Ihnen.

 

Die Vertragslösung orientiert sich an den spezifischen Anforderungen der Anlage und den erforderlichen Instandhaltungskonzepten.

 

 

Vorteile auf einen Blick

 

  • Langfristiger Investitionsschutz
  • Planbarkeit der Modernisierungs- und Instandhaltungskosten zum Zeitpunkt der Investition über die Laufzeit von bis zu 15 Jahren (TCO)
  • Verfügbarkeitserhöhung der Anlage durch zugesagte Antrittszeiten für Service, Ersatzteilversorgung und vorbeugende Wartung
  • Know-how des Herstellers des Automatisierungssystems
  • Sicherstellung der Servicefähigkeit durch Ersatzteillieferfähigkeit, Support-Services, Software- und Vertragssupport über die Lebensdauer der Anlage
  • Projektmanagement aus einer Hand für die gesamte Vertragslaufzeit

 

Kontakt

Kontakt zu unseren Service-Experten

Ob einzelne Serviceleistung oder umfassendes Lifecycle-Paket: Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.