Digital Motion Control Services

Wir digitalisieren und optimieren Ihre Produktion

Mit unseren digitalen Services identifizieren Werkzeugmaschinenhersteller und -betreiber ungenutzte Potenziale und optimieren ihre Produktion auf der Grundlage einer maßgeschneiderten Digitalisierungsstrategie.

Lassen Sie sich von unseren Digitalisierungsexperten beraten.

Kontaktieren Sie uns

Digital Enterprise Services

Schlüssel zur digitalen Transformation

Die steigenden Ansprüche der Märkte nach neuen Technologiekonzepten, flexibler Produktion, optimierten Prozessen und immer mehr Maschinenleistung setzen Hersteller und Betreiber gleichermaßen unter Druck. Die Antwort auf diese Herausforderungen: ein klares Ja zur Digitalisierung.

Ihre digitale Transformation in drei Schritten

  • Consulting
    Gemeinsam mit Ihnen ermitteln unsere Experten den Digitalisierungsgrad Ihres Unternehmens und entwickeln eine speziell abgestimmte Digitalisierungsstrategie.
  • Implementation
    Mit der Installation der nötigen Soft- und Hardware werden digitale Zwillinge Ihrer Maschinen, Anlagen, Produktion und Produkte erzeugt und die Grundlage für fortlaufende Datenanalyse geschaffen.
  • Optimization
    Auf Basis fortschrittlicher Algorithmen und künstlicher Intelligenz werden Daten zu wertvollem Wissen, das es ermöglicht, die Overall Equipment Effectiveness (OEE) fortlaufend zu verbessern.

Die Produktion optimieren – entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Sehen Sie sich die Videos an – und erfahren Sie mehr.

Unser Angebot für Ihre Zukunft

Alle Potenziale erkennen und ausschöpfen: Als Hersteller oder Betreiber von Werkzeugmaschinen werden Sie von unseren digitalen Services für eine vernetzte Maschinenwelt umfassend profitieren.

Potenziale aufdecken

Zusammen mit Ihnen legen wir die Ziele fest und identifizieren die Maßnahmenfelder zur Optimierung Ihrer Produktion. Wenn notwendig, führen wir eine technische Überprüfung Ihres Werks und seiner Systemarchitektur durch. So können wir alle Potenziale für die Digitalisierung ermitteln. Am Ende stehen eine für Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Digitalisierungsstrategie und eine Roadmap zur Umsetzung. Ihre digitale Transformation beginnt.

Digital Transformation Awareness & Consulting CNC

Entwickeln Sie Ihre Digitalisierungs-Roadmap

Bereiten Sie sich auf die digitale Transformation vor. Erkennen Sie mit unserem Vor-Ort-Seminar die Chancen und Möglichkeiten der digitalen Transformation für Ihr Unternehmen. Bauen Sie in einem weiteren Seminar-Modul das Verständnis für digitale Technologien in Ihrer Organisation weiter aus und gestalten Sie den Weg der Digitalisierung aktiv mit. Den Kern unseres Beratungsangebots bildet ein umfassender Workshop. Gemeinsam mit uns decken Sie Ihre Potenziale auf und entwickeln Ihre persönliche Digitalisierungsstrategie.

Umsetzungsplan erstellen

Mit Digitalization Check as a Service überprüfen wir Ihren Datenbestand und beurteilen Ihre Hardware. Wir stellen sicher, dass Ihre Maschinen optimal mit dem IT-System in Ihrer Produktion verbunden sind. Dabei setzen wir auf standardisierte und skalierbare Lösungen. Am Ende steht ein Umsetzungsplan, um die Digitalisierungsfähigkeit Ihrer Anlagen zu steigern.

Voraussetzungen schaffen

Auf Basis des Digitalization Checks rüsten wir Ihre Werkzeugmaschinen auf den aktuellen Stand der Technik auf. Ob Greenfield- oder Brownfield-Anlagen – wir machen Ihre Maschinenflotte mit Brownfield Connectivity Services, Software-Updates, Hardware-Upgrades oder -Nachrüstung bereit für die Digitalisierung. Danach kann die erforderliche Konnektivität hergestellt werden.

Brownfield Connectivity Service

Stellen Sie die Vernetzung verschiedenster Produktionsanlagen her

Sollte einmal keine Standardlösung zur Verfügung stehen, so stellen wir über ein Gateway die Anbindung des Produktionsnetzwerks an das übergeordnete Netzwerk auch für Fremdgeräte, ältere Steuerungen und Automatisierungssysteme sicher. Sie entscheiden, welche Daten in welche übergeordneten Server- und Cloud-Systeme gelangen sollen.

Digitalisierungslösung umsetzen

Jetzt folgt die Implementierung: Wir installieren die notwendigen Softwaremodule, konfigurieren sie nach Ihrem Bedarf, testen sie und nehmen sie in Betrieb. Zudem verbinden wir Ihre Maschinen mit dem übergeordneten IT-System. Nun haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Daten. Diese Transparenz ist die Grundlage für weitere Analysen. Unsere Trainingsprogramme sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter die neuen Applikationen optimal nutzen können.

Optimierungsmaßnahmen ableiten

Entdecken Sie Optimierungspotenziale und steigern Sie Ihre Gesamtanlageneffektivität (OEE). Beispielsweise wird die OEE mit einem Überwachungssystem getrackt, das die kontinuierliche Optimierung der Produktion sicherstellt. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung kundenspezifischer Dashboards sowie bei der Datenanalyse und zeigen Ihnen, wie Sie dieses Wissen gewinnbringend einsetzen und so die Lebensdauer Ihrer Maschinen erhöhen, Kosten sparen und die Qualität verbessern können.

Fertigungsprozesse verbessern

Wir bieten die richtigen Lösungen, damit Sie die Potenziale für die Optimierung Ihrer Maschinen voll ausschöpfen können – und wandeln sie in konkreten Nutzen für Ihr Produktionssystem um. Die Hauptelemente sind Leistungen wie Ersatzteil- und Reparaturservices, Serviceverträge und Modernisierungsmaßnahmen wie Aufrüstungen, Nachrüstung und Productivity Improvement.

Verfügbarkeit sicherstellen

Gern übernehmen wir die Wartung Ihrer IT-Systeme und -Maschinen. Dafür ergänzen wir unsere klassischen Serviceleistungen um digitalisierte Add-ons für Fernsupport, erhöhte Maschinentransparenz, proaktive Fehleranalyse und schnellere Störungsbehebung. Unser Datenbankmanagement und unsere Software-Updates machen Ihr IT-System maximal verfügbar. Sie haben den Kopf frei und können sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Motion Control Services im Überblick

Download Broschüre

Die Vorteile des Digital Twins nutzen

Time-to-Market reduzieren – Inbetriebnahme optimieren

NX Virtual Machine Tool Services

Das Einfahren neuer Programme bedeutet unproduktive Maschinenzeiten. Diese lassen sich auf den digitalen Zwilling Ihrer Maschine verlagern. Mit NX Virtual Machine Tool Services unter Zuhilfenahme der NX Software Suite erstellen wir ein exaktes virtuelles Abbild für jede Ihrer Maschinen und unterstützen Sie über den gesamten Lebenszyklus des digitalen Zwillings.

SINUMERIK ONE Virtual Commissioning Services

Wir unterstützen OEMs bei der virtuellen Inbetriebnahme einer neuen Werkzeugmaschine. Nach einer Analyse der projektspezifischen Anforderungen kann die virtuelle Inbetriebnahme vorbereitet und umgesetzt werden. Durch Simulationen lassen sich so Fehler frühzeitig erkennen und beheben. Unsere Software-in-the-Loop-Lösung für die Steuerung SINUMERIK ONE funktioniert komplett ohne Hardware und verkürzt die Inbetriebnahmezeit an der realen Maschine signifikant.

Klassische Services

Prozesse und Performance stetig verbessern

Auf dem Weg zu einer digitalen Fertigung dienen unsere klassischen Services als Basis für eine konsequent dauerhafte Optimierung Ihrer Prozesse. Wir unterstützen Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Produktionsanlagen. Ob Antriebe, Motoren oder Steuerungen, ob Maschinenbauer, Händler oder Maschinenbetreiber – für Produktentwicklung, Produktionsbetrieb oder bei Optimierungen. Wir sind da, wo Sie sind – überall auf der Welt.

Retrofit für Werkzeugmaschinen

CNC-Retrofit-Maßnahmen sind meist wesentlich wirtschaftlicher als eine Neuinvestition

Retrofit für Werkzeugmaschinen – unser Angebot

Wenn die Mechanik einer Werkzeugmaschine noch in gutem Zustand ist, Steuerungs- oder Antriebstechnik aber nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, sind CNC-Retrofit-Maßnahmen meist wesentlich wirtschaftlicher als eine Neuinvestition. Wir bringen einzelne Komponenten gezielt auf den neuesten technischen Stand. Alleine durch steuerungsseitige Retrofit-Maßnahmen lassen sich Taktzeiten signifikant reduzieren und die Qualität optimieren.

Serviceverträge

Unsere Serviceverträge sichern Ihre Verfügbarkeit und damit Ihre Wettbewerbsfähigkeit

Serviceverträge – unser Angebot

Kurze Reaktionszeiten und schnellstmögliche Störungsbehebung durch qualifizierte Spezialisten: So sichern unsere Serviceverträge Ihre Verfügbarkeit. Der Leistungsumfang richtet sich nach Ihren individuellen Anforderungen und ist modular aufgebaut. Serviceverträge sind sowohl für Maschinenbauer als auch für Maschinenbetreiber verfügbar.

Drive System Services

Unser Serviceangebot für den Antriebsstrang über den gesamten Lebenszyklus

Drive System Services - unser Angebot

Mit unserem Serviceangebot für den gesamten Antriebsstrang, bestehend aus SINAMICS-Niederspannungsumrichter und SIMOTICS-Servomotor, stehen wir Ihnen mit Erfahrung und Kompetenz in allen Branchen zur Seite. Während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschine sind wir dort, wo Sie uns brauchen.

Productivity Improvement

So lässt sich die Produktivität signifikant steigern und präzise voraussagen

Productivity Improvement – unser Angebot

Gerade bei intensiv genutzten Werkzeugmaschinen mit hoher Auslastung hat die maximale Ausschöpfung der Maschinenkapazität einen großen wirtschaftlichen Nutzen. Mit Productivity Improvement bieten wir für mit SINUMERIK 840D ausgerüstete Werkzeugmaschinen eine Analyse und Bewertung des Fertigungspotenzials. Anschließend werden produktivitätssteigernde Maßnahmen in einer Simulation verifiziert, bevor diese an der Werkzeugmaschine implementiert werden. Mit unserem Service können Sie Ihre Produktivität um bis zu 15% steigern und dazu präzise voraussagen. Performance-Engpässe lassen sich beseitigen und Abläufe optimieren.

Ersatzteil- und Reparaturservices

Für Investitionssicherheit sowie höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Ersatzteil- und Reparaturservices – unser Angebot

Unser flächendeckender Service steht Ihnen weltweit in mehr als 70 Regionen an 150 Standorten zur Verfügung. Mit durchgängigen Ersatzteilkonzepten bei Ausfällen oder vorbeugend zur Optimierung des Ersatzteilmanagements. Der Service umfasst Lieferung, Austausch oder Reparatur, Produkt-Upgrade, Funktionstests, Generalüberholung – alles bei geringer Lagerhaltung. Ihre Vorteile: Investitionssicherheit und höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards direkt vom Hersteller.

Downloads und Support

Nutzen Sie unser Angebot

Hier finden Sie nützliches Informationsmaterial und Kontaktdaten rund um Motion Control Services.

Finden Sie einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe

Ihr persönlicher Kontakt bei Siemens wartet bereits auf Sie. In unserer Ansprechpartner-Datenbank finden Sie schnell den richtigen Experten für Ihr Anliegen, von der Projektberatung bis zum spezialisierten Service oder Support.

Ansprechpartner finden
Referenzen

Motion Control Services in aller Welt

Unternehmen in der ganzen Welt profitieren von unseren digitalen und klassischen Motion Control Services. Hier stellen wir Ihnen einige Erfolgsgeschichten vor.

Alle Vorteile nutzen

Wir digitalisieren und optimieren Ihre Produktion

Siemens Motion Control Services schaffen Transparenz und ermöglichen den optimalen Einsatz von Ressourcen und Maschinen. Nutzen Sie alle Chancen der Digitalisierung und sichern Sie sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Mit unseren klassischen Dienstleistungen sind wir im Servicefall schnell und zuverlässig zur Stelle.

Wollen Sie das Potenzial Ihrer Werkzeugmaschinen voll ausschöpfen?

Kontaktieren Sie uns