Digital Services

Machen Sie sich bereit für einen Sprung in die Zukunft der Industrie mit Digital Services. Maximieren Sie die Performance Ihrer Anlage mit datenbasierten Services und transformieren Sie Big Data in Smart Data.

Fernsupport

Siemens bietet mit Fernsupport für Mittelspannungsumrichter eine neue Art von Rufbereitschaft. Auf Kundenanforderung kann eine direkte Verbindung zum System des Kunden hergestellt werden. Alle Optionen für Analyse, Diagnose und Intervention können deshalb in sehr kurzer Zeit genutzt werden.

 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

  • Minimierung von Stillstandszeiten durch schnelleren Zugang bei der Unterstützung zur Fehlerbehebung
  • Mehr Sicherheit und Qualität mit Fernzugang und Benutzerautorisierung zertifiziert nach ISO 27001 und CERT 
  • Remote Services, die schneller als lokale Maßnahmen implementiert werden, helfen Kosten zu senken

Vor-Ort-Diagnose

Mit Vor-Ort-Diagnose laufen die Maßnahmen über ein mobiles Handheld oder in vertraglich vereinbarten Zeitintervallen ab. Auf diese Weise können Schwingungsmessungen und/oder Offline-/Online-Teilentladungsmessungen durchgeführt werden.

 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

  • Kein fest installiertes Meß-Equipment erforderlich
  • Höhere Anlagenverfügbarkeit z. B. mit PD-Messung durch Verringerung des Risikos von Stillstandszeiten durch Wicklungsüberschläge um bis zu 75 %
  • Da die Messungen während des Betriebs erfolgen, können erforderliche Wartungsmaßnahmen in einer späteren, geplanten Stillstandszeit durchgeführt werden

Ferndiagnose

Die ständige Überwachung mit fest installierten Messgeräten ermöglicht eine frühe Entdeckung von Anomalien während des Betriebs der Anlage. Messungen und Schlüsse daraus können zur Umsetzung von Gegenmaßnahmen schnell und präzise berücksichtigt werden.

 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Schnelle Fehlererkennung durch regelmäßige Überwachung einschließlich Trend-Erfassung zur Minimierung von Stillstandszeiten
  • Alarmmeldung über identifizierte Unregelmäßigkeiten erlauben spezifische Fehlervermeidungsmaßnahmen
  • Da die Messungen während des Betriebs erfolgen, können erforderliche Wartungsmaßnahmen in einer späteren, geplanten Stillstandszeit durchgeführt werden

SIDRIVE IQ based Services

SIDRIVE IQ Services sind unser cloud-basierter Ansatz für die nächste Generation von Remote Services und Condition Monitoring Services. Mit SIDRIVE IQ werden Zustandsdaten von Ihren Antriebsstrang-Komponenten in die Cloud übertragen und von unseren Experten analysiert.

 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

  • Frühe Fehlererkennung mit ständiger Überwachung einschließlich automatisierten Alarmen zur Minimierung von ungeplanten Stillstandszeiten
  • Automatisierte Alarmmeldung erlaubt spezifische Maßnahmen zur Fehlervermeidung
  • Cloud-basierte Analyse für Echtzeit-Flottentransparenz mit ständiger Verbesserung der Datenanalyse