SIMATIC WinCC Sm@rtClient

Mobiles Fernbedienen und -beobachten von SIMATIC HMI-Systemen

Die SIMATIC WinCC Sm@rtClient App ermöglicht in Kombination mit der Option SIMATIC WinCC Sm@rtServer das mobile Fernbedienen und -beobachten von SIMATIC HMI-Systemen über WLAN oder einen VPN Tunnel in das Anlagennetz. Sie ist mit SIMATIC HMI Comfort Panels, Basic Panels 2nd Generation, Mobile Panels 2nd Generation und SIMATIC WinCC Runtime Advanced kompatibel.

Beschreibung

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

Bedienen und steuern mit mobilen Endgeräten

Im Rahmen des Sm@rtClient-Konzepts kann eine Station ihren Bildschirm der App zugänglich machen. Sie übernimmt dabei die Funktion eines Sm@rtServers, das Smartphone/Tablet die Funktion eines Sm@rtClients. Die Server-Funktion kann in den Geräteeinstellungen ganz einfach per Mausklick aktiviert werden.

  • Individuell konfigurierbare Benutzerrechte 
    - "View only" Modus
    - "Koordinierte Bedienung”: zu einem Zeitpunkt hat immer nur ein Benutzer das Bedienrecht (entweder die Bedienstation mit Sm@rtServer-Funktion oder die Sm@rtClient App)
  • Einfache Verbindungskonfiguration durch automatische Sm@rt Server Erkennung
  • Angepasste Darstellung
    - Die Sm@rtClient App zeigt nicht nur das angewählte Bedienbild, sondern zusätzlich auch noch das Layout des Geräts vor Ort (beispielsweise die Folienfront eines Tastengerätes)
    - Der Anwender kann die Tasten über das Smartphone bzw. Tablet betätigen
  • Sicherer Zugriff
    - Geschützte Profildaten
    - Passwortschutz für Aufruf und Verbindung
    - Automatische Erkennung gerooteter/gejailbreakter Endgeräte
    - Verschlüsselte Kommunikation (in der Vollversion)- Protected profile data

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (www.openssl.org).

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

App Download

Informationen zur Version und Download

Unsere SIMATIC Apps finden Sie für viele mobile Geräte im AppStore oder auf Google Play. Dort finden Sie alle Informationen zu den unterstützten Geräten, Systemvoraussetzungen und Features. Wir informieren Sie laufend über neue Updates und sorgen so dafür, dass Ihre mobilen Anwendungen immer auf dem neuesten Stand der Technik sind.