Archiv Veröffentlichungen
Joe Kaeser (Vorstandsvorsitzender), Ralf P. Thomas (Finanzvorstand) und Lisa Davis (Mitglied des Vorstands) stellten die Finanzzahlen des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2014 am Donnerstag, 6. November 2014 vor.
- Selected special items in external reporting [13KB; 05.12.2014]
- Comparable key figures - New set-up [26KB; 11.11.2014]
- Präsentation: "Fiscal Year guidance achieved Execution of Vision 2020 begun" (Q4 Analystcall) [600KB; 06.11.2014]
- Q4 GJ14 Ergebnismeldung [219KB; 06.11.2014]
- Q4 GJ14 Finanzinformationen [591KB; 06.11.2014]
- Q4 GJ14 Flashlight [572KB; 06.11.2014]
Am 28. Januar 2014 fand eine Analysten-Telefonkonferenz statt. Joe Kaeser (Vorstandsvorsitzender und CEO) und Ralf P. Thomas (CFO) präsentierten die Q1 Ergebnisse und beantworteten Fragen von Analysten und Investoren.
- Q1 GJ14 Zwischenbericht [881KB; 31.01.2014]
- Q1 GJ14 Ergebnismeldung [276KB; 28.01.2014]
- Präsentation „Q1 – A sound start to Fiscal 2014“ (Q1 Analysten-Telefonkonferenz) [689KB; 28.01.2014]
- Q1 GJ14 Finanzinformationen [190KB; 28.01.2014]
- Q1 GJ14 Flashlight [332KB; 28.01.2014]
- Weitere Informationen zur Hauptversammlung
Am 26. Juli 2012 fand eine Analysten-Telefonkonferenz statt. Nach Erläuterungen von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO) und Joe Kaeser (CFO) zu den Q3 Ergebnissen, beantworteten Hr. Löscher und Hr. Kaeser Fragen von Analysten und Investoren.
- Q3 GJ12 Zwischenbericht [1906KB; 30.07.2012]
- Q3 GJ12 Finanzinformationen [224KB; 26.07.2012]
- Q3 – Continuous revenue growth in more challenging markets (Q3 Analyst Call) [530KB; 26.07.2012]
- Q3 GJ12 Ergebnismeldung [219KB; 26.07.2012]
- Legal Proceedings [111KB; 26.07.2012]
- Q3 GJ12 Flashlight [215KB; 26.07.2012]
Am 24. Januar 2012 fand eine Analysten-Telefonkonferenz statt. Nach Erläuterungen von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO) zu den Q1 Ergebnissen, beantwortete Joe Kaeser (CFO) Fragen von Analysten und Investoren.
- Q1 GJ12 Zwischenbericht [5531KB; 30.01.2012]
- Q1 GJ12 Ergebnismeldung [218KB; 24.01.2012]
- Q1 GJ12 Finanzinformationen [201KB; 24.01.2012]
- Q1 GJ12 Flashlight [158KB; 24.01.2012]
- Q1 – Revenue growth continues in uncertain environment (Q1 Analyst Call) [567KB; 24.01.2012]
- Legal Proceedings [39KB; 24.01.2012]
- Weitere Informationen zur Hauptversammlung
Am 10. November 2011 fand eine Analystenkonferenz statt. Nach Erläuterungen von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO) zu den Q4 Ergebnissen, beantworteten Peter Löscher und Joe Kaeser (CFO) Fragen von Analysten und Investoren.
- Geschäftsbericht 2011 einschl. Konzernabschluss der Siemens AG (IFRS) [8553KB; 01.12.2011]
- Jahresabschluss der Siemens AG 2011 (HGB) [895KB; 01.12.2011]
- Q4 GJ11 Ergebnismeldung [249KB; 10.11.2011]
- Legal Proceedings [112KB; 10.11.2011]
- Q4 GJ11 Finanzinformationen [268KB; 10.11.2011]
- Q4 GJ11 Flashlight [218KB; 10.11.2011]
- Q4 – Strong End to an Excellent Year (Q4 Analyst Conference) [830KB; 10.11.2011]
Am 28. Juli 2011 fand eine Analysten-Telefonkonferenz statt. Nach Erläuterungen von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO) zu den Q3 Ergebnissen, beantworteten Peter Löscher und Joe Kaeser (CFO) Fragen von Analysten und Investoren.
- Q3 GJ11 Zwischenbericht [912KB; 01.08.2011]
- Q3 GJ11 Ergebnismeldung [169KB; 28.07.2011]
- Q3 GJ11 Finanzinformationen [224KB; 28.07.2011]
- Q3 GJ11 Flashlight [210KB; 28.07.2011]
- Legal Proceedings [52KB; 28.07.2011]
- Strong growth and underlying profit in third quarter (Q3 Analyst Call) [650KB; 28.07.2011]
Am 25. Januar 2011 fand eine Analysten-Telefonkonferenz statt. Nach Erläuterungen von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO) und Joe Kaeser (CFO) zu den Q1 Ergebnissen, beantworteten Peter Löscher und Joe Kaeser Fragen von Analysten und Investoren.
- Legal Proceedings (Update: 31.01.2011) [69KB; 31.01.2011]
- Q1 GJ11 Zwischenbericht [543KB; 31.01.2011]
- Q1 GJ11 Ergebnismeldung [237KB; 25.01.2011]
- Fiscal year 2011 off to a strong start (Q1 Analyst Call) [286KB; 25.01.2011]
- Q1 GJ11 Finanzinformationen [144KB; 25.01.2011]
- Q1 GJ11 Flashlight [274KB; 25.01.2011]
- Weitere Informationen zur Hauptversammlung
Am 11. November 2010 fand eine Analystenkonferenz statt. Nach Erläuterungen von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO) und Joe Kaeser (CFO) zu den Q4 Ergebnissen, beantworteten Peter Löscher und Joe Kaeser Fragen von Analysten und Investoren.
- EBITDA Brücke - Vergleichbarrechnung nach Allokation zentraler Infrastrukturkosten [97KB; 03.12.2010]
- Geschäftsbericht 2010 einschl. Konzernabschluss der Siemens AG (IFRS) [4585KB; 02.12.2010]
- Jahresabschluss der Siemens AG 2010 (HGB) [2994KB; 02.12.2010]
- Q4 GJ10 Ergebnismeldung [251KB; 11.11.2010]
- Q4 GJ10 Finanzinformationen [146KB; 11.11.2010]
- Siemens’ growth gains momentum (Jahres-Analystenkonferenz) [417KB; 11.11.2010]
- Q4 GJ10 Flashlight [304KB; 11.11.2010]
- Legal Proceedings [118KB; 11.11.2010]
- Fortschrittsbericht Compliance [82KB; 11.11.2010]
Am 29. Juli 2010 fand eine Analysten-Telefonkonferenz statt. Nach Erläuterungen von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO) und Joe Kaeser (CFO) zu den Q3 Ergebnissen, beantworteten Peter Löscher und Joe Kaeser Fragen von Analysten und Investoren.
- Q3 GJ10 Zwischenbericht
- Q3 GJ10 Ergebnismeldung [246KB; 29.07.2010]
- Q3 GJ10 Finanzinformationen [136KB; 29.07.2010]
- Q3 GJ10 Flashlight [602KB; 29.07.2010]
- Legal Proceedings [108KB; 29.07.2010]
- Fortschrittsbericht Compliance [63KB; 29.07.2010]
- Strong performance in an improving environment (Q3 Analyst Call) [615KB; 29.07.2010]
Am 29. April 2010 fand eine Analystenkonferenz statt. Nach Erläuterungen von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO) und Joe Kaeser (CFO) zu den Q2 Ergebnissen, beantworteten Peter Löscher und Joe Kaeser Fragen von Analysten und Investoren.
- Q2 GJ10 Zwischenbericht
- Q2 GJ10 Ergebnismeldung [268KB; 29.04.2010]
- Legal Proceedings [80KB; 29.04.2010]
- Fortschrittsbericht Compliance [82KB; 29.04.2010]
- Q2 GJ10 Finanzinformationen [154KB; 29.04.2010]
- Q2 GJ10 Flashlight [607KB; 29.04.2010]
- Excellent performance in stabilizing markets (Q2 Analyst Conference) [671KB; 29.04.2010]
Am 26. Januar 2010 fand eine Analysten-Telefonkonferenz statt. Nach Erläuterungen von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO) und Joe Kaeser (CFO) zu den Q1 Ergebnissen, beantworteten Peter Löscher und Joe Kaeser Fragen von Analysten und Investoren.
- Q1 GJ10 Zwischenbericht
- Q1 GJ10 Ergebnismeldung [256KB; 26.01.2010]
- Q1 GJ10 Finanzinformationen [228KB; 26.01.2010]
- Q1 GJ10 Flashlight [583KB; 26.01.2010]
- Outstanding Q1 Performance in Challenging Markets (Q1 Analyst Call) [537KB; 26.01.2010]
- Legal Proceedings [128KB; 26.01.2010]
- Fortschrittsbericht Compliance [82KB; 26.01.2010]
- Weitere Informationen zur Hauptversammlung
Am 03. Dezember 2009 fand die Jahres-Analystenkonferenz statt. Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO), Joe Kaeser (CFO) und Barbara Kux (Mitglied des Vorstands der Siemens AG) berichteten über die Umsetzung der Strategie und die 2009 Resultate. Anschließend beantwortete das Management Fragen von Investoren und Analysten.
- Q4 GJ09 Finanzinformationen [151KB; 03.12.2009]
- Q4 GJ09 Flashlight [686KB; 03.12.2009]
- Legal Proceedings [131KB; 03.12.2009]
- Fortschrittsbericht Compliance [77KB; 03.12.2009]
- Prognosebericht [403KB; 03.12.2009]
- TAP: Underlying Strength in Challenging Times (Jahres-Analystenkonferenz) [779KB; 03.12.2009]
- Q4 GJ09 Ergebnismeldung [278KB; 03.12.2009]
Am 30. Juli 2009 fand eine Analysten-Telefonkonferenz statt. Nach Erläuterungen von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO) und Joe Kaeser (CFO) zu den Q3 Ergebnissen, beantworteten Peter Löscher und Joe Kaeser Fragen von Analysten und Investoren.
- Q3 GJ09 Zwischenbericht
- Q3 GJ09 Finanzinformationen [142KB; 04.08.2009]
- Q3 GJ09 Ergebnismeldung [283KB; 30.07.2009]
- Q3 GJ09 Flashlight [507KB; 30.07.2009]
- Legal Proceedings [127KB; 30.07.2009]
- Fortschrittsbericht Compliance [82KB; 30.07.2009]
- TAP: Solid performance in a tough environment (Q3 Analyst Call) [861KB; 30.07.2009]
Am 29. April 2009 fand eine Analystenkonferenz statt. Nach Eingangsstatements von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO), Joe Kaeser (CFO) und Barbara Kux (Mitglied des Vorstands der Siemens AG) über die Umsetzung der Strategie und die Q2 Resultate, beantworteten Peter Löscher, Joe Kaeser und Barbara Kux Fragen von Investoren und Analysten.
- Q2 GJ09 Zwischenbericht
- Legal Proceedings [44KB; 29.04.2009]
- Q2 GJ09 Flashlight [609KB; 29.04.2009]
- Q2 GJ09 Ergebnismeldung [272KB; 29.04.2009]
- Eckdaten [43KB; 29.04.2009]
- Zusätzliche Segmentinformationen [62KB; 29.04.2009]
- Fortschrittsbericht Compliance [35KB; 29.04.2009]
- Konzernabschluss zum 31.03.2009 [44KB; 29.04.2009]
- TAP: Underlying Strength in Challenging Times (Q2 Analyst Conference) [1100KB; 29.04.2009]
Am 27. Januar 2009 fand ein Conference Call statt. Nach einem Eingangsstatements von Peter Löscher (Vorstandsvorsitzender und CEO) präsentierte Finanzvorstand Joe Kaeser die Geschäftszahlen des ersten Quartals und beantwortete Fragen von Investoren und Analysten.
- Q1 GJ09 Zwischenbericht
- Q1 GJ09 Ergebnismeldung [244KB; 27.01.2009]
- Eckdaten [40KB; 27.01.2009]
- Konzernabschluss zum 31.12.2008 [35KB; 27.01.2009]
- Zusätzliche Segmentinformationen [29KB; 27.01.2009]
- Q1 GJ09 Flashlight [669KB; 27.01.2009]
- Legal Proceedings [44KB; 27.01.2009]
- Fortschrittsbericht Compliance [40KB; 27.01.2009]
- TAP: Strong Performance in Challenging Markets (Q1 Conference Call) [1095KB; 27.01.2009]
- Weitere Informationen zur Hauptversammlung
Das Siemens Management Team gab in verschiedenen Präsentationen einen Überblick über die "Vision 2020" – Strategie und Wertsteigerungs-Roadmap, regionale Schwerpunkte, Divisionsstrategien und Markttrends.
- Agenda: Capital Market Day "Vision 2020"; 9. Dez 09, 2014 [12KB; 09.12.2014]
- Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender und CEO: Disciplined execution of Vision 2020 [1283KB; 09.12.2014]
- Ralf P. Thomas, Mitglied des Vorstands und CFO: Sustainable value generation based on solid financials [724KB; 09.12.2014]
- Lisa Davis, Mitglied des Vorstands: Capturing growth in the Americas [623KB; 09.12.2014]
- Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands: Capturing opportunities in Europe and Africa [977KB; 09.12.2014]
- Roland Busch, Mitglied des Vorstands: Winning in the Asia, Australia and Middle East markets [981KB; 09.12.2014]
- Siegfried Russwurm, Mitglied des Vorstands und CTO: Driving value in a digital world [921KB; 09.12.2014]
- Hermann Requardt, Mitglied des Vorstands & Healthcare CEO: Healthcare – Solid performance, strong perspectives [578KB; 09.12.2014]
- CEOs der Divisionen: Division Handouts [4796KB; 09.12.2014]
Das Infrastructure & Cities Sektor Management Team gab in verschiedenen Präsentationen einen Überblick über die strategischen Schwerpunkte sowie Erläuterungen zum aktuellen Geschäftsumfeld inklusive der Markt -und Technologietrends und zeigte die Wertsteigerungs-Roadmap des Sektors auf.
- Roland Busch, CEO Infrastructure & Cities Sector: Siemens Infrastructure & Cities Sector - The powerhouse for intelligent infrastructure [3116KB; 05.12.2013]
- Jochen Eickholt, CEO Rail Systems: On track to target achievement [2727KB; 05.12.2013]
- Sami Atiya, CEO Mobility and Logistics: The #1 in Rail & Road Automation [6170KB; 05.12.2013]
- Ralf Christian, CEO Low and Medium Voltage: The Transformation is well on track [1748KB; 05.12.2013]
- Johannes Milde, CEO Building Technologies: The trusted technology partner [1330KB; 05.12.2013]
- Hannes Apitzsch, CFO Infrastructure & Cities Sector: Financial Performance and Priorities [1289KB; 05.12.2013]
- Jan Mrosik, CEO Smart Grid: Leading the way towards a Smart Grid [0KB; 05.12.2013]
Das Industry Sektor Management Team gab in verschiedenen Präsentationen einen Überblick über die strategischen Schwerpunkte sowie Erläuterungen zum aktuellen Geschäftsumfeld inklusive der Markt -und Technologietrends und zeigte die Wertsteigerungs-Roadmap des Sektors auf.
- Ralf P. Thomas, CFO Industry Sector: Industry Financial Perspectives [632KB; 11.04.2013]
- Siegfried Russwurm, CEO Industry Sector: Setting the standard for industry – Profit, growth and innovation [2488KB; 11.04.2013]
- Anton S. Huber, CEO Industry Automation Division: Shaping the future of Industrial Automation [1932KB; 11.04.2013]
- Ralf-Michael Franke, CEO Drive Technologies Division: Delivering higher value with Integrated Drive Systems [1212KB; 11.04.2013]
- Dirk Hoke, CEO Customer Services Division: Unleashing the Full Potential of Services [1201KB; 11.04.2013]
Das Energy Sektor Management Team gab in verschiedenen Präsentationen einen Überblick über die strategischen Schwerpunkte sowie Erläuterungen zum aktuellen Geschäftsumfeld inklusive der Markt -und Technologietrends und zeigte die Wertsteigerungs-Roadmap des Sektors auf.
- Dr. Michael Suess, CEO Energy Sector: Siemens Energy – The company of choice [2724KB; 11.12.2012]
- Michael Becker, CFO Fossil Power Generation Divisionon behalf of Ralf Guntermann, CFO Energy Sector: Driving productivity is the key priority [2402KB; 11.12.2012]
- Adil Toubia, CEO Oil & Gas Division: The door to exciting industries [1126KB; 11.12.2012]
- Karlheinz Springer, CEO Power Transmission Division: Power Transmission - Transform to Win [3205KB; 11.12.2012]
- Roland Fischer, CEO Fossil Power Generation Division: We deliver what we promise! [2014KB; 11.12.2012]
- Felix Ferlemann, CEO Wind Power Division: Wind – the essential renewable energy source! [1390KB; 11.12.2012]
- Randy Zwirn, CEO Energy Service Division: Service: Expanding and profitable foundation of Energy Sector [798KB; 11.12.2012]
Das Healthcare Sektor Management Team gab in verschiedenen Präsentationen einen Überblick über die strategischen Schwerpunkte sowie Erläuterungen zum aktuellen Geschäftsumfeld inklusive der Markt -und Technologietrends und zeigte die Wertsteigerungs-Roadmap des Sektors auf.
- Agenda: Capital Market Day Healthcare [11KB; 14.02.2012]
- Hermann Requardt, CEO Healthcare: Siemens Healthcare – Leading the Industry [1641KB; 14.02.2012]
- Michael Sen, CFO Healthcare: Agenda 2013 – Driving winning performance [465KB; 14.02.2012]
- Tom Miller, CEO Customer Solutions [2256KB; 14.02.2012]
- Michael Reitermann, CEO Diagnostics [1018KB; 14.02.2012]
- Norbert Gaus, CEO Clinical Products [1581KB; 14.02.2012]
- Bernd Montag, CEO Imaging & Therapy Systems [2016KB; 14.02.2012]
- John Glaser, CEO Health Services [1255KB; 14.02.2012]
Das Emerging Markets Management Team gab in verschiedenen Präsentationen einen Einblick, welche Strategien fokussiert werden, wie das Geschäftsumfeld inklusive des Marktes und der Technologietrends zu erklären ist und zeigten die Wertschöpfungs-Roadmap in Emerging markets auf.
- Dr. Roland Busch, Member of the Managing Board for Asia / Australia, CEO Infrastructure & Cities: Emerging Market strength as a competitive edge [3765KB; 28.06.2011]
- Mei-Wei Cheng, President and CEO of Siemens Ltd., China, CEO of Siemens North East Asia: Siemens in China – Accelerating our success [771KB; 28.06.2011]
- Dr. Armin Bruck, Managing Director of Siemens Ltd. India, CEO Siemens Cluster South Asia: Siemens in India – The growth story continues [1931KB; 28.06.2011]
- Ralf-Michael Franke, CEO Drive Technologies Division: Strong Regional Presence to tap the Emerging Markets automation opportunity [1870KB; 28.06.2011]
- Lin Bin, Siemens Nanjing: SNC – Global Responsibility for the Entire Value Chain [762KB; 28.06.2011]
- Dr. Udo Niehage, CEO Power Transmission: Local innovation and footprint drive growth [1575KB; 28.06.2011]
- Dr. Bernd Montag, CEO Imaging & Therapy Systems Division: Gaining Competitive Edge with Emerging Markets [9427KB; 28.06.2011]
- Joe Kaeser, CFO: Q3 FY11 Trading Update [209KB; 28.06.2011]
Das Energy Sector Management Team gab in verschiedenen Präsentationen einen Einblick, welche Strategien fokussiert werden, wie das Geschäftsumfeld inklusive des Marktes und der Technologietrends zu erklären ist und zeigten die Wertschöpfungs-Roadmap des Sectors auf.
- Joe Kaeser: Trading update [110KB; 29.06.2010]
- Wolfgang Dehen, CEO Energy; Siemens Energy – The only integrated energy company [1960KB; 29.06.2010]
- Ralf Guntermann, CFO Energy; Siemens Energy - A source of added value [873KB; 29.06.2010]
- Tom Blades, CEO: Siemens Energy - Oil & Gas [1347KB; 29.06.2010]
- Michael Suess, CEO: Siemens Energy - Fossil Power Generation [1750KB; 29.06.2010]
- Randy Zwirn, CEO: Siemens Energy - Energy Service [747KB; 29.06.2010]
- René Umlauft, CEO: Siemens Energy - Renewable Energy [1342KB; 29.06.2010]
- Udo Niehage, CEO: Siemens Energy - Power Transmission [1202KB; 29.06.2010]
- Ralf Christian, CEO: Siemens Energy - Power Distribution [2021KB; 29.06.2010]
Das Industry Sector Management Team gab in verschiedenen Präsentationen einen Einblick, welche Strategien fokussiert werden, wie das Geschäftsumfeld inklusive des Marktes und der Technologietrends zu erklären ist und zeigten die Wertschöpfungs-Roadmap des Sectors auf.
- Jens Wegmann, CEO: Siemens Industry - Industry Solutions [574KB; 26.03.2010]
- Joe Kaeser, CFO Siemens AG: Q2 FY10 Update [116KB; 26.03.2010]
- Heinrich Hiesinger, CEO Industry: Siemens Industry – Driving performance … now and for the future [2912KB; 26.03.2010]
- Ralf Thomas, CFO Industry: Siemens Industry – Driving performance … now and for the future [310KB; 26.03.2010]
- Anton Huber, CEO: Siemens Industry – Industry Automation [1544KB; 26.03.2010]
- Klaus Helmrich, CEO: Siemens Industry - Drive Technologies [601KB; 26.03.2010]
- Johannes Milde, CEO: Siemens Industry – Building Technologies [692KB; 26.03.2010]
- Martin Goetzeler, CEO: Siemens Industry – OSRAM [1885KB; 26.03.2010]
- Hans-Jörg Grundmann, CEO: Siemens Industry – Mobility [828KB; 26.03.2010]
- Agenda [15KB; 25.03.2010]
Das Healthcare Sector Management Team gab in verschiedenen Präsentationen einen Einblick, welche Strategien fokussiert werden, wie das Geschäftsumfeld inklusive des Marktes und der Technologietrends zu erklären ist und zeigten die Wertschöpfungs-Roadmap des Sectors auf.
- Hermann Requardt, CEO Healthcare Sector: Siemens Healthcare - Leading the Industry [2313KB; 29.09.2009]
- Michael Sen CFO, Healthcare Sector: Sharpening our Focus and Driving Efficiency [604KB; 29.09.2009]
- Thomas Miller, CEO Workflow & Solutions Division: Siemens Healthcare - Global Presence, Regional Focus [1260KB; 29.09.2009]
- Donal Quinn, CEO Diagnostics Division: Siemens Healthcare - Diagnostics Division [1786KB; 29.09.2009]
- Thomas Miller, CEO Workflow & Solutions Division: Siemens Healthcare - Workflow & Solutions Division [1591KB; 29.09.2009]
- Bernd Montag, CEO Imaging & IT Division: Siemens Healthcare - Imaging & IT Division [3145KB; 29.09.2009]