Christopher Street Day in Nürnberg

02. - 07. August.2016
Termin speichern
Willkommen

Siemens beim CSD Straßenfest 2016 in Nürnberg

Von 02.-07.08.2016 findet der CSD Nürnberg unter dem Motto „Vielfalt verdient Respekt. Grenzenlos!“ statt. Das 19. Lesbisch-Schwule Straßenfest findet mit Info- und Gastroständen sowie einem unterhaltsamen Bühnenprogramm mit verschiedenen Künstlern auf dem Jakobsplatz in der Nürnberger Altstadt statt.

Am 06.08.16 ab 12:30 Uhr ist eine  Demo mit Fußgruppen und Wagen vorgesehen. Eine Jury verleiht im Anschluss während der Bühnenpause auf dem Straßenfest Wanderpokale für die kreativsten Dekorationen/Verkleidungen.


Siemens-LGBTI*Netzwerke werden mit einem eigenen Stand beim Streetfestival dabei sein, um ein sichtbares Zeichen für Toleranz, Offenheit und Respekt im und außerhalb des Unternehmens zu setzen.


Die offizielle CSD-Abendparty findet ab 22:00 Uhr im HIRSCH (Vogelweiherstraße 66, 90441 Nürnberg) statt. Der Eintritt in Höhe von 10,- Euro ist ein wichtiger Finanzierungsbeitrag für den CSD Nürnberg.

CSD Straßenfest

6. August

11:45 Uhr: Kurzandacht vor dem Start der CSD Demo in der Reformations-Gedächtnis-Kirche

12:30 Uhr: CSD Demo vom Berliner Platz zum Jakobsplatz

13:00 – 22:00 Uhr: Straßenfest auf dem Jakobsplatz

22:00 Uhr: CSD Abendparty im Hirsch (Vogelweiherstr. 66)

Highlights

Highlights 2015

Die Teilnahme von Siemens am CSD Straßenfest in Nürnberg 2016 setzt ein Zeichen für Vielfalt, für Buntheit, für Pluralität der Lebensformen und gegen ein Schwarz-Weiß-Denken, das Menschen ausgrenzt und diskriminiert.

Vielfalt und Diversity gehören bei Siemens zu den zentralen Überzeugungen. Denn: Siemens arbeitet in mehr als 200 Ländern weltweit an Projekten – allein in Deutschland arbeiten für Siemens Menschen aus 124 Nationen!

Letztes Jahr in Nürnberg: nach dem anfänglichen Nieselregen folgte die Sonne. Nach der traditionellen Demo waren unglaublich viel Menschen auf dem Nürnberger Jakobsplatz und unser Stand war stellenweise regelrecht belagert.

Janina Kugel (Vorstand Human Resources und Chief Diversity Officer Siemens): “Diversity stärkt Siemens Innovationsfähigkeit, realisiert das volle Potential unserer Mitarbeiter und trägt damit direkt zum Geschäftserfolg bei.”

Kontakt

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.