IFAT

IFAT 2020

Zuverlässig. Effizient. Tropfen für Tropfen. München, 04.-08. Mai 2020, Halle C1, Stand 305/404
Termin speichern
IFAT 2020 | Messe München

Zuverlässig. Effizient. Tropfen für Tropfen.

Die Digitalisierung wasserwirtschaftlicher Prozesse schafft beeindruckende neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung. Entdecken Sie während der IFAT 2020 in der Halle C1 am Stand 305/404 die Chancen für Ihr Unternehmen!

 

Während der diesjährigen IFAT Messe können Sie erfahren, wie Digitalisierungslösungen Ihre Betriebsprozesse effizienter und sicherer machen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Hilfe eines digitalen Zwillings Prozesse und Anlagen planen, engineeren, simulieren und optimieren können. Zudem präsentieren wir IoT-Lösungen zum Beispiel für den kostenoptimierten Pumpenbetrieb in Wasserversorgungssystemen oder die KI-basierte Leckage-Erkennung in Wasserverteilnetzen.

 

Unsere Experten für Wasser- und Abwasserwirtschaft erklären Ihnen im Detail, wie Sie Einsparpotenziale im gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage identifizieren und im laufenden Betrieb sowie bei neuen Projekten ausschöpfen.

Highlights der IFAT 2020

Effizienter durch Digitalisierung

Von der Planung über den Betrieb bis zur Instandhaltung: Auf unserem Stand präsentieren wir unser integriertes Portfolio für den gesamten Lebenszyklus einer Wasser- oder Abwasseranlage. Erfahren Sie, wie Sie den Energieverbrauch nachhaltig verringern, Wasserverluste minimieren und Lifecycle-Kosten sparen.
Ausstellerportfolio

Unsere Produkte und Lösungen auf der IFAT 2020

Neben den Highlights mit besonders eindrucksvollen Lösungen präsentieren wir auf der IFAT noch viele weitere Produktneuheiten.

Smarte Apps für mehr Effizienz und Versorgungssicherheit

Die Applikationen und digitalen Services aus der Siemens Industry Suite für die Wasserwirtschaft sorgen für mehr Transparenz und identifizieren so Effizienz- und Einsparpotenziale für eine hohe Versorgungssicherheit. Mit den speziell für die Wasser- und Abwasserbranche entwickelten Siemens Water (SIWA) Applikationen können Sie als Betreiber unter anderem Energieeffizienz optimieren, Wasserverluste vermeiden, Überflutungen verhindern sowie vorausschauende Wartungsmaßnahmen ergreifen.

SIWA Leak

SIWA Leak

SIWA Leak ist ein System zur Erfassung von größeren wie auch schleichenden Leckagen in Wassertransportleitungen. Als Ergänzung zu vorhandenen Leit- und Automatisierungssystemen liefert SIWA Leak kontinuierlich Informationen über den Zustand der Wassertransportleitung an das Bedienpersonal und somit im Leckagefall eine präzise Entscheidungsgrundlage für das Ergreifen der richtigen Gegenmaßnahmen.

SIWA LeakPlus

SIWA LeakPlus

powered by BuntPlanet (Siemens Kooperationspartner)

 

SIWA LeakPlus ist eine innovative Lösung zur Leckage-Erkennung in Wasserverteilnetzen, die in Kooperation mit BuntPlanet entstanden ist: Mit Cloud-Computing, künstlicher Intelligenz und Hydrauliksimulationen lassen sich die Lecks aufwandsarm und vollautomatisiert erkennen und frühzeitig beheben.

SIWA Burst

SIWA Burst

SIWA Burst analysiert mittels intelligenter Algorithmen hochfrequent erfasste Druckschwankungen. Detektierte Druckanomalien werden klassifiziert, um Rohrbrüche in Echtzeit zu identifizieren. Schadstellen können dabei mit einer Genauigkeit von 20 bis 50 Metern detektiert und lokalisiert werden.

SIWA Optim

SIWA Optim

Pumpen verbrauchen mit Abstand am meisten Strom. Mit der cloudbasierten App SIWA Optim werden Pumpenfahrpläne auf Basis der aktuellen Anlagendaten und Bedarfsprognosen sowie der tagesaktuellen Energiepreise optimiert. So reduzieren Sie Energieverbrauch und Kosten um bis zu 15 % und gewährleisten die Versorgungssicherheit.

Gesicherter Fernzugriff mit SINEMA Remote Connect

Gesicherter Fernzugriff mit SINEMA Remote Connect

SINEMA Remote Connect, die Managementplattform für Remote Networks, ist eine Server-Applikation. Damit können User komfortabel und gesichert aus der Ferne auf weit verteilte Anlagen, Stationen oder Fernwirkeinheiten zugreifen.

Produktivität umfassend schützen mit Industrial Security

Produktivität umfassend schützen mit Industrial Security

Mit zunehmender Digitalisierung wird Sicherheit in der Automatisierung immer wichtiger. Deshalb ist Industrial Security ein Kernelement des Digital Enterprise Portfolios. Besuchen Sie unsere Security-Experten auf unserem Stand, die Ihnen aktuelle Bedrohungen für Automatisierungssysteme erklären und die passenden Abwehrmaßnahmen für Ihr Unternehmen vorstellen.

Plantsight - Cloud-Services für den digitalen Zwilling

PlantSight - Cloud-Services für den digitalen Zwilling

PlantSight ermöglicht es Ihnen neue Einblicke in Ihre Daten zu erhalten und darauf basierend bessere Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen durch die Sie die Anlagenleistung steigern und die Betriebskosten senken können. Nutzen Sie den vollständigen digitalen Zwilling über alle Disziplinen und den gesamten Lebenszyklus: Engineering, Wartung, Betrieb, Performance, Produktion und mehr.

Plant Engineering Software COMOS

Plant Engineering Software COMOS

COMOS als Lifecycle-Engineering Software ermöglicht, dass alle Daten sämtlicher Anwendungsbereiche zentral und objektgebunden in einer gemeinsamen Datenbank abgelegt werden und jederzeit für alle User zur Verfügung stehen. 

Simulations- und Trainingssystem SIMIT

Simulations- und Trainingssystem SIMIT

Mit Echtzeitsimulation und Emulation zur umfassenden Prüfung von Komponenten und Automatisierungslösungen ermöglicht SIMIT die flexible und einfache Durchführung einer virtuellen Inbetriebnahme.

Prozessleitsysteme SIMATIC PCS 7 und SIMATIC PCS neo – auf einer gemeinsamen Hardware Plattform

Prozessleitsysteme SIMATIC PCS 7 und SIMATIC PCS neo – auf einer gemeinsamen Hardware Plattform

Das Herz jeder Anlage ist das Prozessleitsystem. Es gibt den Takt vor. Es steuert und kontrolliert alle Anlagenprozesse und bringt Digitalisierung bis in die Feldebene. Mit wegweisender und auf Ihre Branche und Anforderungen zugeschnittener Leittechnik setzen Sie auf Flexibilität, Sicherheit und höchste Effizienz.

Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7: Raum für neue Perspektiven

Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7: Raum für neue Perspektiven

Leidenschaft ist zeitlos: Das bewährte Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 eröffnet neue Perspektiven für eine digitale Zukunft durch eine innovative Hardwareplattform.

SIMATIC PCS neo: Vollständig webbasierte Prozessleittechnik

SIMATIC PCS neo: Vollständig webbasierte Prozessleittechnik

Leidenschaft ist grenzenlos: Das vollständig webbasierte Prozessleitsystem SIMATIC PCS neo hebt globale Engineering-Projekte auf ein neues Effizienzniveau – unabhängig von Ort und Endgerät.

SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator

SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator

Mit dem SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator profitieren unsere Kunden  von konsistentem Engineering ohne Systembrüche zwischen Automatisierungsplanung und Leitsystem.

Process Device Manager SIMATIC PDM

Process Device Manager SIMATIC PDM

Der SIMATIC Process Device Manager (PDM) ist ein universelles, herstellerneutrales Werkzeug zur Projektierung, Parametrierung, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung von intelligenten Feldgeräten und Feldkomponenten.

Automatisierungssysteme für die Prozessindustrie: Optimale Leistung für jeden Anwendungsfall

Automatisierungssysteme für die Prozessindustrie: Optimale Leistung für jeden Anwendungsfall

Unsere modularen Systeme sind nicht nur äußerst robust, sondern auch hochflexibel. Zwei Produktlinien eignen sich dabei besonders für die oft anspruchsvolleren Aufgaben der Prozessindustrie: SIMATIC S7-400 Controller und das Automatisierungssystem SIMATIC AS 410.

Die starke und kompakte Prozessperipherie

Die starke und kompakte Prozessperipherie

Flexible, dezentrale Lösungen sind in der Automatisierung heute Stand der Technik. Ob kompakt oder modular, rein digitale I/O-Schnittstellen oder komplette dezentrale Systeme inklusive eingebundener Antriebstechnik, im Schaltschrank verbaut oder direkt in rauer Industrieumgebung – die SIMATIC-Hardware für die Prozessindustrie bietet für jede Anwendung die richtige Lösung und entsprechende Möglichkeiten zur Anbindung von Peripheriegeräten.

Integrated Engineering mit TIA Portal

Integrated Engineering mit TIA Portal

Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die gesamte digitalisierte Automatisierung – von der digitalen Planung über integriertes Engineering bis zum transparenten Betrieb. 

SCADA-Software SIMATIC WinCC V7

SCADA-Software SIMATIC WinCC V7

Die SCADA-Software SIMATIC WinCC V7 ist ein innovatives, offenes und skalierbares Prozessvisualisierungssystem mit leistungsfähigen Funktionen zur Überwachung von automatisierten Prozessen. 

SCADA-System SIMATIC WinCC Open Architecture

SCADA-System SIMATIC WinCC Open Architecture

SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein SCADA-System für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen.

Wasserspezifische Bibliotheken

Wasserspezifische Bibliotheken

Die vordefinierten Templates für wasserspezifische Applikationen folgen bei Integration, Betrieb und Diagnose über alle Hardwarekomponenten hinweg einer durchgehenden Philosophie.

SIMATIC S7-1200 /  SIMATIC S7-1500

Skalierbare Controller SIMATIC S7-1200 und SIMATIC S7-1500

Mit SIMATIC S7-1200 für kleine bis mittlere Applikationen und  SIMATIC S7-1500 für mittlere und komplexe Anwendungen bieten wir immer die passenden Controller, die nahtlos in das TIA Portal integriert werden können.

Kompakte Low-Power Fernwirkeinheiten SIMATIC RTU3000C

Kompakte Low-Power Fernwirkeinheiten SIMATIC RTU3000C

Bei Applikationen ohne lokale Stromversorgung kommen die kompakten Low-Power-Fernwirkeinheiten der SIMATIC RTU3000C Familie zum Einsatz.

RTUs auf Basis von SIMATIC

Modulare Fernwirkstationen auf Basis von SIMATIC

Mit unserem umfassenden Angebot an SIMATIC-Steuerungen für modulare Fernwirkstationen können Sie Ihre Unterstationen ganz flexibel an Ihre Anforderungen anpassen.

SINEC NMS – das umfassende Netzwerk-Management-System für industrielle Netzwerke

SINEC NMS – das umfassende Netzwerk-Management-System für industrielle Netzwerke

Mit SINEC NMS, dem Netzwerk-Management-System (NMS) für Digitale Unternehmen lassen sich komplexe Netzwerkstrukturen mit bis zu mehreren Zehntausend Teilnehmern zentral und rund um die Uhr überwachen, verwalten und konfigurieren - auch die sicherheitsrelevanten Bereiche. 

Professional Services für industrielle Netzwerke

Professional Services für industrielle Netzwerke

Mit langjähriger Erfahrung in Branchen und Applikationen und umfassendem Know-how helfen wir Ihnen, zukunftssichere Netzwerke zu realisieren – mit Consulting, Design, Planung, Implementierung und Trainings.

Automatisierungstechnik für extreme Umgebungsbedingungen

Automatisierungstechnik für extreme Umgebungsbedingungen

Schadgase, hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturwechsel. Bei der Wasser- und Abwasserbehandlung kommen viele Umwelteinflüsse zusammen. Mit SIPLUS extreme setzen sie auf bewährte Komponenten für besonders anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.

Aus mechanischen Zustandsdaten wird digitaler Mehrwert

Aus mechanischen Zustandsdaten wird digitaler Mehrwert

Die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen ist eine Grundvoraussetzung für Produktivität. Um ungeplante Stillstandszeiten zu vermeiden, müssen eventuelle Fehlerquellen frühzeitig aufgespürt werden. Genau hier setzen die Condition Monitoring Systeme SIPLUS CMS an. SIPLUS CMS erfasst und analysiert mechanische Größen von Maschinen, integriert sie in die Automatisierung und gibt Entscheidungshilfen für die Instandhalter, Betreiber und das Management.

SITOP PSU6200 - die Allrounder-Stromversorgung für vielfältige Anwendungen.

SITOP PSU6200 - die Allrounder-Stromversorgung für vielfältige Anwendungen.

Die Produktlinie SITOP PSU6200 besteht aus besonders leistungsstarken und robusten Stromversorgungen für Standardanwendungen. Die effizienten 12 V- und 24 V-Netzgeräte ermöglichen eine gezielte Diagnose, schnelle Montage und einen sicheren Betrieb.

Neue Selektivitäts- und Redundanzmodule im Design der SITOP PSU6200

Neue Selektivitäts- und Redundanzmodule im Design der SITOP PSU6200

Die Selektivitätsmodule SITOP SEL1200/1400 überwachen 24 V-Abzweige auf Überlast und übermitteln die aktuellen Ströme und den Status der 8 Ausgänge an die SPS.

Die robusten Redundanzmodule SITOP RED1200 entkoppeln Stromversorgungen bis zu 48 V.

SITRANS Clamp-on Durchflussmesssysteme

SITRANS clamp-on Durchflussmesssysteme

Im Zusammenspiel mit den SITRANS FSS200 Sensoren bilden die Transmitter SITRANS FST020 und FST030 eine digitale Durchflussmesslösung basierend auf der Clamp-on Technologie, die sich für praktisch alle Anwendungen mit Flüssigkeiten in den Brachen Wasser / Abwasser und HVAC eignet.

SITRANS Probe LU240

SITRANS Probe LU240 ultrasonic level transmitter

Basierend auf Ultraschall-Technologe, eignet sich der SITRANS Probe LU240 bestens für die Überwachung von Füllständen in der Wasser- und Abwasserindustrie, z.B. bei der Lagerhaltung für Chemikalien. Der SITRANS Probe LU240 misst Flüssigkeiten, Schlämme und Schüttgüter mit einer Genauigkeit von

0.15 % oder 6 mm und ist über HART Kommunikation eingebunden.

SINAMICS G120X

SINAMICS G120X

SINAMICS G120X Infrastrukturantrieb für Pumpen und Lüfter

Durchgängig von 0,75 bis 630 kW. Die neue Umrichterreihe für Pumpen- und Lüfterapplikationen in Infrastrukturbranchen zeichnet sich durch Einfachheit, Robustheit und Effizienz aus. Startklar für die Digitalisierung über SINAMICS CONNECT 300 und die MindSphere Applikation Analyze MyDrives.

Integration von SIMOCODE in MindSphere

Integration von SIMOCODE in MindSphere

Die MindSphere-App SIRIUS Asset Monitor ermöglicht es, jederzeit und weltweit auf das Montormanagementsystem SIMOCODE pro zuzugreifen und stellt Zustands- und Diagnosedaten für optimalen Anlagenbetrieb zur Verfügung.

Motormanagementsystem SIMOCODE pro

Motormanagementsystem SIMOCODE pro

SIMOCODE pro ist das flexible, modulare Motormanagementsystem für Motoren mit konstanten Drehzahlen im Niederspannungsbereich. Es wird vorzugsweise eingesetzt, um Pumpen, Schieber oder Ventile zu schützen und zu steuern.

Sanftstarter SIRIUS

Sanftstarter SIRIUS

Die Pump Cleaning-Funktion der Sanftstarter SIRIUS verhindert das Blockieren der Pumpen, und die Pumpenauslauffunktion vermeidet mechanische Belastungen in Rohrleitungssystemen. Für eine hohe Lebensdauer Ihrer Betriebsmittel.

Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT

Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT

SIRIUS ACT ist ideal für raue Umgebungen und funktioniert auch zuverlässig bei hohem Druck unter Einwirkung von Staub oder Wasser. Nicht einmal ätzende Lösungen oder extreme Umweltbedingungen können ihm etwas anhaben.

SIMOTICS Reluktanzmotor

SIMOTICS Reluktanzmotor

Kleiner Schritt, große Wirkung: Eine neue Dimension von Effizienz

Der SIMOTICS Reluktanzmotor erreicht auch im Teillastbereich extrem hohe Wirkungsgrade, vergleichbar mit IE4. Hinzu kommen hohe Regeldynamik, hohe Drehzahlkonstanz im geberlosen Betrieb und hohe Überlastfähigkeit.

SIMOTICS CONNECT 400/ SIDRIVE IQ Fleet

SIMOTICS CONNECT 400/ SIDRIVE IQ Fleet

Weniger Aufwand, weniger Zeitverluste, mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz: SIDRIVE IQ Fleet bietet innovative Lösungen für zahlreiche Anwendungsfälle rund um digital erweiterte Antriebssysteme. 

Für Anwendungen der Prozessindustrie ermöglicht Ihnen die MindSphere-Applikation SIDRIVE IQ Fleet die Visualisierung, Analyse und Überwachung von Niederspannungsmotoren, die über die Konnektivitätsmodule SIMOTICS CONNECT 400 angebunden werden.

Energiemanagement SIMATIC Energy Manager PRO

Energiemanagement SIMATIC Energy Manager PRO

Der SIMATIC Energy Manager PRO unterstützt Sie sowohl bei der Effizienzanalyse Ihrer Maschinen und Anlagen als auch bei einem unternehmensweiten Energieeffizienz-Controlling. Er ist zertifiziert nach ISO 50001.

Integriertes Engineering mit SIMATIC Energy Suite

Als integrierte Option für das TIA Portal verknüpft die SIMATIC Energy Suite das Energiemanagement effizient mit der Automatisierung und bringt damit Energietransparenz in die Produktion.

Stromversorgung für die Wasserwirtschaft

Das TIP-Konzept umfasst Produkte, Lösungen und Services für alle Spannungsebenen, Einsatzbereiche und Phasen des Lebenszyklus Ihrer Anlage, die eine zuverlässige und flexible Stromversorgung gewährleisten.

SIMATIC Virtualization as a Service

SIMATIC Virtualization as a Service

Neben der einfachen Umsetzung mit vorgefertigten, konfigurierten und einschaltfertig getesteten Systemen bietet diese Virtualisierungslösung eines SIMATIC PCS 7 / WinCC-Systems zahlreiche Vorteile.

Maintenance & Commissioning - remote assisted

Maintenance & Commissioning - remote assisted

Die Inbetriebnahme und Instandhaltung von Feldgeräten sind mit erheblichem Aufwand verbunden. Diese Servicetätigkeiten lassen sich durch den Einsatz moderner Kommunikationsmedien optimal per Fernzugriff (remote) unterstützen.

Lifecycle Management Suite

Lifecycle Management Suite

IT-Plattform für optimierte Instandhaltung Ihrer Prozessautomatisierung um die Instandhaltungskosten zu reduzieren und bessere Planbarkeit zu gewährleisten.

Rückblick IFAT 2018

Ein großes Highlight der IFAT 2018 war unser neues Wassermodell mit einer typischen Pumpenanwendung aus der Wasser- /Abwasserindustrie. Die Besucher konnten verschiedene konkreten Anwendungsfälle zur Automatisierung und Digitalisierung dieser Anlage live am Hard- und Software erleben, z.B. ein digitaler Zwilling, skalierbare Prozessleitsysteme, industrielle Sicherheit etc. Auch auf der IFAT 2020 werden wir dieses Model mit erweiterten Funktionen, neuen Produkten und innovativen Lösungen vorstellen. Seien Sie gespannt!