Intertraffic 2018

März 20 - 23, 2018 | Amsterdam, Niederlande. Halle 12, Stand 308
Termin speichern
Registrieren Sie sich kostenlos bis zum 12. März 2018

Holen Sie sich Ihr kostenloses Ticket

Willkommen zur Intertraffic 2018 - Performance. It's your city.

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Stadt, für die Mobilität der Zukunft… mit dem Pionier der digitalen Mobilitätsrevolution. Die Digitalisierung revolutioniert den Verkehr. Dies rückt u.a. die Integration des Internet of Things/Traffic (IoT) in die urbane Infrastruktur bereits in greifbare Nähe. Zukünftig wird die digitale Präsenz entscheidend sein, mit Produkten, die Komplexes beherrschbar machen. Durch die intelligente Vernetzung bereits gesammelter Daten, wird die bestehende Infrastruktur noch effizienter nutzbar. Innovative Produkte, die zu einer intelligenten, modularen Lösung kombiniert werden, unterstützen Städte und Kommunen dabei proaktiv zu agieren, statt nur zu reagieren. Nachhaltige Investitionen steigern nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch die Sicherheit und Lebensqualität in den Städten der Zukunft.

Highlights für Ihre Stadt

Mit unseren Highlights zeigen wir auf der Intertraffic 2018 die Trends der Straßenverkehrstechnik. Vehicle2x ist ein Baustein des „Internet of Things“. Mit den Sitraffic ESCoS Road Side Units ist es möglich, die Verkehrssituation präziser zu erfassen. Dadurch gelingen eine effizientere Verkehrssteuerung, eine deutliche Reduzierung von Unfällen und eine noch stärkere Reduzierung von Emissionen als bisher. Tunnel Management von Siemens bietet Verkehrsteilnehmern und Betreibern ein Höchstmaß an Sicherheit, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit. Klein und smart oder komplex und anspruchsvoll – Sitraffic sX ist das Verkehrssteuergerät, das beides kann und so optimal auf Ihre Stadt angepasst werden kann. Integrierte Mobilität macht das Reisen mit verschiedenen Transportmitteln leichter und bequemer. Innovative Start-up Unternehmen von Siemens next 47 werden ihre Ideen zur Mobilität der Zukunft präsentieren.

Exhibits

Unsere Schwerpunkte