METAV 2020

Termin verschoben auf März 2021 - Messegelände Düsseldorf, Halle 1, Stand D56

Im Dialog bleiben durch die METAV Web-Sessions!

Damit die Wartezeit bis zur METAV reloaded im März 2021 nicht zu lange wird, laden wir Sie herzlich zu den METAV Web-Sessions vom 15. bis 19. Juni 2020 ein. Mit unserem Vortrag “SINUMERIK ONE – Bring ideas to life with the first digital native CNC” bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen topaktuell informiert.

Willkommen zur METAV 2020

Digitalization in Machine Tool Manufacturing – Thinking further!

Die METAV Messe 2020 in Düsseldorf steht ganz im Zeichen der Digitalisierung: Sie zeigt die Veränderung in der industriellen Stückfertigung an der Werkzeugmaschine – mit spezifischen Antworten auf die Herausforderungen für Maschinenbauer und –anwender. Immer kürzere Markteinführungszeiten, schnellere Produktwechsel, höhere Qualität, gesteigerte Effizienz, verbesserte Sicherheit: Unser ganzheitlicher Ansatz digitalisiert die gesamte Wertschöpfungskette und ebnet Ihnen den Weg zu nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit. Als Partner der Industrie wollen wir den nächsten Schritt der digitalen Transformation gemeinsam mit Ihnen gehen und die Zukunft der Werkzeugmaschinenindustrie erfolgreich gestalten.
Informationen

Mehr Informationen