Produkte sollen immer schneller, vielfältiger und individualisierter verfügbar sein. Mit klassischen Automatisierungslösungen allein ist das nicht mehr möglich. Eine flexiblere Automatisierung ist nötig, erweitert um digitale Lösungen und Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz und Industrial Edge, mit denen Sie die Daten Ihrer Maschinen und Anlagen noch besser nutzen können.
Auf der SPS 2019 zeigten wir anhand zahlreicher Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Branchen, wie Sie mit unserem Digital Enterprise Portfolio mehr Produktivität, Flexibilität und Umweltverträglichkeit erzielen.
Wir freuen uns darauf, Sie erneut vom 24. bis 26. November 2020 auf unserem Stand in Halle 11 begrüßen zu dürfen.
Livestream - Aufzeichnungen unseres Expert Center Stage auf der SPS 2019
Sie wollen Einblick erhalten in neueste Technologien wie KI, 5G, 3D-Druck oder Edge Computing? Unsere Experten informierten über Cyber Security, Datenanalyse und präsentierten Ideen wie Sie Vorteile für Ihre Anwendungen durch Digitalisierung generieren können. Präsentationen, Interviews mit Kunden, Anwendungsbeispiele als auch Live-Demonstrationen gestalteten ein abwechslungsreiches Tagesprogramm in unserem Expert Center auf der SPS 2019.
Digital Enterprise für eCar- und Batterieproduktion, Additive Manufacturing und AGV: Innovation über alle Branchen hinweg beschleunigen
Kürzere Entwicklungs- und Produktionszeiten – unabhängig von der Antriebstechnik: Erleben Sie auf eindrucksvolle Weise am Beispiel einer eCar Produktion, wie vollautomatische Fertigungskonzepte und die Industrialisierung von Additive Manufacturing höhere Leistung, kürzere Ramp-up-Zeiten sowie einen transparenten Batterieentwicklungs- und Produktionsprozess ermöglichen.
Digital Enterprise für die Prozessindustrie: Das Potenzial einer nachhaltigen Produktion und modularer Anlagen nutzen
Höhere Flexibilität und nachhaltige Produktion stehen im Fokus der chemischen Industrie.
Die Vorteile modularer Prozessanlagen zeigen wir am Beispiel eines Separators der GEA Gruppe, der durch Module Type Packages (MTP) automatisiert wurde und auf innovative Art Daten nutzt.
Am Beispiel von Cathay aus China wird deutlich, wie Polyamid in einer vollständig digitalen Anlage nachhaltig aus Biomasse hergestellt werden kann – bei gleichbleibender Qualität.
Daten flexibel nutzen mit Cloud und Edge Computing
Cloud und Edge Computing lassen sich je nach Bedarf getrennt oder gemeinsam nutzen. In jedem Fall entstehen durch die umfassende, schnelle Erfassung und Auswertung von Maschinen-, Prozess- und Produktionsdaten wertvolle Erkenntnisse, mit denen Sie Ihre Maschinen und Anlagen gezielt optimieren können.
Wir zeigten Ihnen spannende IoT-Use-Cases aus unterschiedlichen Branchen, von der Feldebene bis in die Cloud.
Mehr Produktivität mit den neuesten Innovationen des Digital Enterprise Portfolios
SIMATIC WinCC Unified ist ein komplett neues Visualisierungssystem, das auf IPCs oder modernen, leistungsfähigen Panels läuft. Dank bewährtem Engineering im TIA Portal, neuester Web-Technologie und hohen Leistungsreserven für die kommenden Jahre setzen Sie so völlig neuartige Visualisierungskonzepte umsetzen.
Mit SIMATIC PCS neo erleben Sie vollständig webbasierte Prozessleittechnik, die absolut intuitiv zu bedienen ist. Für höchste Effizienz in der Zusammenarbeit in globalen Anlagenprojekten.
Das zukunftsweisende CNC-System SINUMERIK ONE optimiert das Zusammenspiel aus virtueller und realer Welt. Digitale Zwillinge machen schnellere Innovationen möglich.
Die Zukunft der Industrie: Von der automatisierten zur autonomen Fertigung mit künstlicher Intelligenz und 5G
Künstliche Intelligenz bietet der Industrie enorme Vorteile, indem sie durch lernfähige Algorithmen auf veränderte Umstände reagiert und beispielsweise eine vorausschauende Wartung ermöglicht oder eine Roboterhand befähigt, Teile zu handhaben, für die sie nicht programmiert wurde.
Mit Industrial 5G nutzen wir die enormen Datenübertragungsraten von 5G für die Industrie. So lassen sich die stetig wachsenden Datenmengen schnell und sicher übertragen und somit optimal dort nutzen, wo sie benötigt werden.
Branchenspezifische Security-Konzepte
Mit zunehmender Digitalisierung wird Sicherheit in der Automatisierung immer wichtiger. Deshalb ist Industrial Security ein Kernelement des Digital Enterprise Portfolios.
Besuchen Sie unsere Security-Experten und den interaktiven Avatar Hailey auf unserem Stand, die Ihnen aktuelle Bedrohungen für Automatisierungssysteme erklären und die passenden Abwehrmaßnahmen vorstellen.
SPS Industrial Security Gewinnspiel "Layers of Defense"
Produktivität umfassend schützen und gewinnen! Seien Sie dabei und entdecken Sie täglich wertvolle Beiträge – je öfter Sie teilnehmen, desto größer sind die Gewinnchancen.