Normen erfolgreich erfüllen

Wie Sie Energieeffizienz-Gesetze einhalten. Energiemarkt und Energiepolitik unterstehen einem ständigen Wandel und stellen Unternehmen immer wieder vor neue Herausforderungen. Um die ehrgeizigen politischen Ziele einzuhalten, ist es daher notwendig, immer strengere Normen und Gesetze zu erfüllen. Anderseits gelten Normen auch als Stand der Technik und haben eine große Bedeutung für die Lösung vieler technischer und wirtschaftlicher Aufgaben. Erfahren Sie, welche die wichtigsten Energieeffizienz-Normen sind und wie wir Ihnen dabei helfen können, Normen und Gesetze erfolgreich umzusetzen.
Sie haben Fragen zu Normen und Gesetzen? Wir bieten kompetente Beratung.

Jetzt Kontakt aufnehmen

ISO 50001

Energie transparent machen – und belohnt werden

Die ISO 50001 ist eine weltweit gültige Norm für betriebliche Energiemanagementsysteme. Die Norm beschreibt alle Anforderungen an ein Energiemanagamentsystem: von der Einführung über die Verwirklichung, Aufrechterhaltung bis hin zur Optimierung. Wir unterstützen Sie bei der schrittweisen Einführung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 – und zeigen Ihnen, wie Sie mit einer normgerechten Zertifizierung sogar von staatlichen Fördermitteln und Steuervorteilen profitieren können.

Ihre Chance: ISO 50001

Es gibt viele Gründe, die für die Einführung eines betrieblichen Energiemanagementsystems sprechen. So ist es ist ganz wesentlich dafür verantwortlich, Transparenz über den Energieverbrauch zu schaffen. Daraus resultieren geeignete Energieeinsparmaßnahmen und die Senkung der Energiekosten. Nicht zuletzt steigert ein Energiemanagementsystem Ihre Wettbewerbsfähigkeit, wenn die identifizierten Einsparpotenziale konsequent genutzt werden. Wir unterstützen Sie während des gesamten Prozesses bis hin zur erfolgreichen Zertifizierung. Durch die Einbeziehung unserer Experten von Anfang an können Sie sicher sein, dass der Zertifizierungsprozess strukturiert und effektiv abläuft. So sorgen wir dafür, dass sich effizientes Energiemanagement für Sie auszahlt.

Unser Beitrag: SIMATIC Energy Management Software

Unsere Energiemanagementlösung SIMATIC Energy Suite liefert Ihnen alle notwendigen Energiedaten aus der Produktion und schafft so durchgängige Transparenz über alle Energieflüsse. Dabei profitieren Sie von einem einfachen Engineering in TIA Portal sowie von einer einheitlichen Plattform für Automatisierung und Energiemanagement. Und das auch standortübergreifend: Denn dank der durchgängigen Anbindung an SIMATIC Energy Manager PRO oder an den cloud-basierten Service Energy Analytics lassen sich die erfassten Energiedaten nahtlos zu einem werksübergreifenden Energiemanagementsystem erweitern. Dafür bieten wir ihnen ein umfangreiches ISO 50001-zertifiziertes Produkt- und Lösungsportfolio an weiterer SIMATIC Energy Management Software – von der Management- bis zur Feldebene.

EN 50598

Effizienzziele erfüllen – mit System

Die Industrie hat erheblichen Anteil am Energieverbrauch einer Volkswirtschaft. Einer der größten Faktoren sind dabei elektrisch angetriebene Systeme: Auf sie entfallen fast 70% des Strombedarfs. Nicht nur das: Die Energiekosten eines elektrischen Antriebs betragen mindestens 80% der gesamten Lebenszykluskosten. In elektrischen Antriebssystemen steckt also enormes Einsparpotenzial. Jedoch reichen Maßnahmen mit Fokus auf den Motor alleine voraussichtlich nicht, um das europaweite Ziel einer Reduzierung der CO2-Emmissionen um 40% bis 2030 im Vergleich zu 1990 zu erreichen.  

Vom einzelnen Antrieb zum Antriebssystem  

Mit der europäischen Ökodesignnorm EN 50598 bewegt sich der Fokus weg von einzelnen Komponenten hin zum System. Seit 2015 definiert die EN 50598 die Anforderungen für Antriebssysteme in einer elektrisch angetriebenen Arbeitsmaschine. Das bedeutet, dass alle Produkte, die in nennenswertem Umfang elektrische Energie umsetzen, bezüglich ihres Wirkungsgrades beziehungsweise ihrer Verluste bewertet werden müssen. Insbesondere der zweite Teil EN 50589-2 ist für die Ermittlung der Energieeffizienz relevant. Er zeigt auf, wie Verluste von Antriebs- und Motorsystemen seitens der Hersteller zu ermitteln sind. Damit haben Anwender die Möglichkeit, Produkte in Bezug auf ihre Energieeffizienz zu vergleichen.

Integrated Drive Systems: Die Antwort auf die Norm EN 50598                  

Die Kernelemente eines vollständig integrierten Antriebssystems sind Frequenzumrichter, Motoren, Kupplungen und Getriebe. Mit Integrated Drive Systems werden aus diesen Einzelkomponenten echte, effiziente Antriebssysteme. Das umfassende Portfolio erlaubt die Optimierung des gesamten Antriebsstranges mit aufeinander abgestimmten, hocheffizienten Komponenten – und sorgt so für über 30% Energieeinsparungen. Als echte Komplettlösung lassen sich Siemens Integrated Drive Systems nahtlos in jedes Antriebssystem, jede Automatisierungsumgebung und sogar den gesamten Lebenszyklus integrieren. So sind Sie perfekt für die Erfüllung der Norm EN 50598 gerüstet und sorgen für größtmögliche Effizienz Ihrer Antriebssysteme.

Alle Informationen zur Norm EN 50598

Flyer Norm EN 50598

Effizienzklassen

Wie die Effizienzklassen von Umrichtern und Motorsystemen festgelegt werden

Im Zuge der neuen europäischen Ökodesignnorm EN 50598 ist eine Einstufung von Frequenzrumrichtern und Motorsystemen in Effizienzklassen vorgesehen. Hersteller können die Verlustleistung ihrer Produkte bestimmen und profitieren zudem von reproduzierbaren Prüfbedingungen. Anwender erfahren die Verlustleistung beziehungsweise den Energiebedarf von Anwendungen auf Basis applikationsspezifischer Belastungsprofile. So entsteht höchste Transparenz hinsichtlich der Energieeffizienz von Antriebskomponenten und –systemen.
Jetzt registrieren und kostenloses White Paper herunterladen

SIRIUS IE3/IE4 ready

Beispiele aus der Praxis

Zukunftssicher, effizient, normgerecht

Weltweit helfen wir unseren Kunden, Gesetze und Normen zu erfüllen und begleiten sie so in eine energieeffiziente Zukunft – ob durch die Implementierung einer Energiemonitoring-Lösung oder ganzheitliche, energieeffiziente Antriebssysteme.

Kontakt

Wir beraten Sie umfassend zu gesetzlichen Bestimmungen

Sie haben Fragen zu Normen und Gesetzen und wollen wissen, wie Sie Ihre Produktion auf den neuesten Stand bringen? Dann treten Sie jetzt mit unseren Experten in Kontakt und lassen Sie sich beraten.

Ihre Experten für Normen und Gesetze

Jetzt Kontakt aufnehmen