Digitalization of energy systems

Das Whitepaper „Digitalization of energy systems” von Bloomberg New Energy Finance konzentriert sich auf die Veränderungen in der Energiebranche durch die Digitalisierung. Das Paper untersucht den aktuellen Einfluss von digitalen Dienstleistungen auf die Strominfrastruktur und gibt einen Ausblick auf zukünftige Treiber und Möglichkeiten in diesem Geschäftsfeld. 

Der gesamte Stromsektor ist im Wandel, mit signifikanten Veränderungen und neuen Herausforderungen für die Energiesysteme. Zu diesen Herausforderungen gehören die Integration erneuerbarer und dezentraler Energiequellen, die kontinuierliche Optimierung der Netze und die Anbindung einer steigenden Anzahl von Prosumern: Verbraucher, die gleichzeitig Strom erzeugen.

Die Digitalisierung durchdringt die gesamte Energieumwandlungskette, von der Erzeugung über die Übertragung und Verteilung bis zum Verbraucher/Prosumer einschließlich des Handels. Sie hat das Potenzial, die grundlegende Struktur der bestehenden Strominfrastruktur zu verändern. Für die Akteure in der Stromindustrie bildet die Digitalisierung die Grundlage für neue Geschäftsmodelle und Erlöse.

Bloomberg New Energy Finance untersucht die wesentlichen Treiber der Digitalisierung in der Energielandschaft. Das Whitepaper „Digitalization of energy systems” ermittelt, wie die Datenerfassung, das Netzwerkmanagement und die begleitende Datenanalyse den Energiesektor verändern können. Es wird die Frage gestellt,  welche Vorteile die Digitalisierung in den drei wesentlichen Bereichen der Zuverlässigkeit, der Effizienz sowie der Bezahlbarkeit ermöglicht.

Seit mehr als 100 Jahren profitieren Kunden im Energiesektor von den Lösungen von Siemens. Mit dieser großen Erfahrung im Energiegeschäft entwickelt sich das Unternehmen stetig weiter, passt sich den Gegebenheiten an und erschließt neue Technologiebereiche. Mit einem Umsatz von jährlich rund 4,3 Milliarden Euro in seinem Digitalgeschäft zählt Siemens zu den zehn größten Softwareunternehmen weltweit. Das Bestreben von Siemens ist es, weltweit führend in der industriellen Technik und eine führende Kraft in der Digitalisierung zu werden.

Download

Erhalten Sie jetzt Ihr persönliches Exemplar des Whitepapers: „Digitalization of energy systems“