image

Industrial Security

Ganzheitlicher Schutz von Industrieanlagen

Industrielle Sicherheit beruht auf mehreren Verteidigungslinien und einer ganzheitlichen Betrachtung. Damit dieses komplexe Thema für Sie einfacher beherrschbar wird, bietet Siemens ein abgestimmtes Lösungsportfolio speziell für die Sicherung von Industrieanlagen an.
Alerts und Updates: Informationen zu aktuellen Bedrohungslagen im industriellen Umfeld

Meldungen anzeigen

Auf einen Blick

Industrial Security berücksichtigt alle Sicherheitslevels

So vielfältig wie die potenziellen Gefahren müssen auch die Sicherheitsmaßnahmen sein. Ein ganzheitlicher Ansatz und mehrere Verteidigungsringe sichern Industrieanlagen zuverlässig ab.

Sicherheitsrisiken zwingen zum Handeln

Durch die Digitalisierung und zunehmende Vernetzung von Maschinen und Industrieanlagen steigt auch die Gefahr von Cyberattacken. Insbesondere bei kritischen Infrastruktureinrichtungen sind entsprechende Schutzmaßnahmen daher Pflicht.

Defense in Depth

Um Industrieanlagen umfassend vor Cyber Angriffen von innen und außen zu schützen, muss auf allen Ebenen gleichzeitig angesetzt werden – von der Betriebs- bis zur Feldebene, von der Zutrittskontrolle bis zum Kopierschutz. Zu diesem Zweck nutzen wir eine tiefengestaffelte Verteidigung – „Defense in Depth“ – als übergreifendes Schutzkonzept, nach den Empfehlungen der ISA99 / IEC 62443, dem führenden Standard für Security in der industriellen Automatisierung.

 

Erfahren Sie mehr

Industrial Security ist ein dynamisches Thema. Potenzielle Gefahren, Sicherheitsrisiken und Abwehrmaßnahmen ändern sich laufend. Daher ist es wichtig, stets den Überblick über den aktuellen Wissensstand zu haben. Wir teilen gerne unsere Informationen mit Ihnen.

Produktivität umfassend schützen – Industrial Security auf einen Blick

Download interaktive Broschüre

Digital Enterprise

Das digitale Unternehmen ist bereits Realität

Um von allen Vorteilen der Digitalisierung profitieren zu können, müssen Unternehmen zuerst die komplette Durchgängigkeit ihrer Daten erreichen. Vollständig digital integrierte Geschäftsprozesse, inklusive der Zulieferer, können bei der Erstellung eines digitalen Abbilds der gesamten Wertschöpfungskette helfen. Dafür nötig sind die Integration industrieller Software und Automatisierung, Erweiterung der Kommunikationsnetzwerke, Sicherheit in der Automatisierung und der Einsatz von geschäftsspezifischen industriellen Services.
Referenzen

Industrial Security in der Praxis

Die Lösungen von Siemens für Industrial Security haben sich bereits erfolgreich in der Praxis bewährt.     

Sichere Industrieanlagen

Immer auf der sicheren Seite

Das Lösungsangebot von Siemens für Industrial Security verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Sichere Automatisierungs-Hardware, robuste Software und die stete Weiterentwicklungs des industriellen Sicherheitsheitskonzepts erhöhen den Standard an industrieller Sicherheit kontinuierlich. 

Sie haben noch Fragen oder benötigen persönliche Unterstützung?

Kontaktieren Sie uns