Unsere Geschichte in Brunei

Von den ersten Geschäftskontakten zum internationalen Technologiekonzern

Meilensteine der Geschäftsentwicklung

1972

Siemens entwickelt sogenannte Boil-off-Kompressoren für eine LNG- (Liquefied Natural Gas) Anlage in Brunei

 

1987

Siemens erhält Auftrag über EWSD-Vermittlungstechnik von der Postverwaltung des Sultanats Brunei

 

1994

Die Regierung von Brunei Darussalam schließt mit Siemens einen Vertrag zur Erneuerung der Überwachungs- und Kommunikationssysteme für die Flugsicherung des internationalen Flughafens von Brunei

 

1999

Gründung der Telekommunikations-Niederlassung Siemens PL, Brunei Branch

 

2004

Siemens erhält einen Auftrag von Bruneis Festnetzanbieter Jabatan Telekom Brunei

2005

Siemens führt erstmals medizinische Anlagen in Brunei ein

 

2007

Siemens installiert den ersten 64-Schicht-Computertomographen im Jerudong Park Medical Centre in Brunei Darussalam

 

2007

In Zusammenarbeit mit der Firma MEDIX liefert Siemens einen Mammographen an das Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (Ripas) Hospital

 

2008

In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern verstärkt Siemens Aktivitäten im Bereich Oil & Gas, insbesondere für Brunei Shell Petroleum (BSP) und Shell Brunei LNG

 

2011

Erster Großauftrag für BSP für seine Offshore-Plattform Champion 7

 

2011

Siemens installiert einen Verio 3-Tesla Magnetresonanztomographen in der  Radiologischen Abteilung des Ripas Hospital

 

2012

Siemens erhält einen Langzeitwartungsvertrag für die Turbinenflotte des Department of Electrical Services (DES) in Brunei

 

2013

BSP beauftragt Siemens mit der Lieferung einer Stromerzeugungsanlage für Plattform Champion 7

 

2013

BSP beauftragt Siemens mit einem Front-End Engineering Design-Projekt für ein Upstream Offshore-Verdichtermodul, das dazu beiträgt, dass mehr Öl aus bestehenden Bohrlöchern gefördert werden kann

 

2013

Siemens erhält einen Auftrag von Brunei LNG über die Lieferung von Transformatoren, Schaltanlagen und anderer elektrotechnischer Ausrüstung für das Cogen II Projekt in Brunei