Large Drives Applications Dynamowerk Berlin

Einzigartig durch Tradition und Fortschritt

0 Jahre
  • Das Dynamowerk ist der älteste Fertigungsstandort in "Siemensstadt” Berlin.

  • Wir fertigen elektrische Maschinen mit einer Leistung bis zu 100 MW für die verschiedensten Anwendungsfälle.

  • Heute generieren rund 400 Mitarbeiter kontinuierlich fortschrittliche Ideen zur Entwicklung innovativer Motoren.

Sind Sie an mehr interessiert?

Kontaktieren Sie uns!

Wir konzentrieren uns intensiv auf unser Portfolio und straffen unsere Wertschöpfungsketten. Dank unserer motivierten Mitarbeiter und der kürzlich eingeführten Teamentwicklung im Rahmen von "New Work" sind wir für die Zukunft optimal aufgestellt.
Dr. Michael Suhr, Head of Dynamowerk Berlin

Portfolio

Wir sind renommierter Lieferant für elektrische Asynchron- und Synchronmotoren von bis zu 100 MW. 

Unsere Kunden kommen aus den verschiedensten Industriezweigen (Öl & Gas, Chemie, Energie, Metall und Bergbau)

und setzen unsere Motoren für die unterschiedlichsten Anwendungen ein (Mühlenantrieb, Walzmotoren, Ringmotoren).

SIMOTICS HV HP

SIMOTICS HV HP

SIMOTICS HV high power-Motoren decken ein breites Spektrum an Induktions- und Synchronmotoren ab.

SIMOTICS HV Serie HS-modyn

SIMOTICS HV Serie HS-modyn

Die SIMOTICS HV Serie HS-modyn setzt Maßstäbe bei Anwendungen mit hohen Drehzahlen.

Sondermaschinen

Sondermaschinen

Motoren im hohen Megawattbereich, die für spezifische Anwendungen in Branchen wie Öl & Gas, Chemie, Energie, Metall und Bergbau entwickelt wurden.

Beispiele für gefertigte Motoren sind Schachtfördermotoren, Walzmotoren, integrierte und konventionelle Fördermotoren, getriebelose Ringmotoren, und weitere.

Turbine replacement

Turbine replacement

Discover a solution that electrifies your business with rapid success.

SIMOTICS AMB-Technology

SIMOTICS Active Magnetic Bearing-Technology

Das intelligente Lager denkt mit.

Impressionen

Referenzen