Entwicklungsprüfstände für höchste Ansprüche Automotiv und Non-Automotiv

Auf Basis von mehr als 80 Jahren Erfahrung bietet Siemens Prüfeinrichtungen, die konzeptionell und technisch höchsten Ansprüchen gerecht werden. Unsere Systeme lösen selbst die komplexesten Aufgaben absolut zuverlässig – sowohl in Forschung und Entwicklung als auch für die Qualitätssicherung. Wir sind zertifiziert nach ISO 9001 und VDA 6.4.

Kontaktieren Sie uns!

E-Mail senden

Testapplikationen für die Automobilindustrie mit Fokus auf Hybrid- und E-Drive

Spitzenleistungen der Automobilhersteller und ihrer Zulieferer sind nicht allein das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung. Ebenso unerlässlich: die Erfüllung höchster Qualitätsansprüche. Eine Voraussetzung hierfür sind Prüfeinrichtungen, mit denen sich die ganze Bandbreite von Beanspruchungen für Fahrzeug und Aggregate realitäts- und praxisnah simulieren lässt – mit schneller Messwerterfassung und -auswertung.

Prüfstände für E-Drive-Systeme

  • Hochdrehzahlprüfstände (>21.000 U/min)
  • Besondere Anforderungen an E-Motoren, Frequenzumrichter und Prüfstandsmechanik

Prüfstände für (Hybrid-) Motoren für PKW und Nutzfahrzeuge

  • Forschung und Entwicklung
  • Qualitätssicherung
  • Hot-Test

Prüfstände für den Antriebsstrang

  • Power Pack (Motor mit Getriebe)
  • Getriebe
  • Hinterachse
  • Allradantriebssysteme 
  • Hybrid / E-Drive-Systeme

Fahrzeugprüfstände

  • Test von kompletten Fahrzeugen
  • Test des Antriebsstrangsystems
  • Test des Energiemanagementsystems

Testapplikationen für die Nicht-Automobilindustrie

Messungen, Prüfungen und Zertifizierungen nach Produktnorm werden für die Hersteller elektrotechnischer Komponenten weltweit immer wichtiger. Daraus entsteht der Bedarf an Prüffeldern, die auch für Entwicklung, Lebensdaueruntersuchungen und Stückprüfungen oder Werksabnahmen genutzt werden. Die Hersteller mechanischer Komponenten wie Getriebe oder Pumpen benötigen hierfür Prüfstände mit leistungsstarker Antriebstechnik.

Testsysteme für E-Fly

  • E-Turbinen
  • Energiemanagement-Systeme
  • Simulation

Test von Asynchron- und Synchronmaschinen

  • Schnittstellentests
  • Leerlaufprüfungen
  • Volllasttests

Test von großen Pumpen und Turbinen (z.B. 20 MW)

  • Haltbarkeitstests
  • Funktionstests
  • Stringtest mit Originalmotor

Test der Windkraftgetriebe (z.B. 2 x 17 MW)

  • Back to Back Test mit Antriebs- und Ladesystemen
  • Steuerungs- und Automatisierungssystem
  • Mechanik

R & D-Testsysteme

  • Hochspannungsprüffelder
  • Hochstromprüffelder
  • Spezielle Schaltanlagenprüfsysteme

Lieferumfang Testapplikationen für den Entwicklungsbereich

  • Antriebs- und Belastungseinrichtung inkl. Umrichter
  • Prüfstandsmechanik (z.B. Grundrahmen, Wellenverbindung, Rahmen für Prüfling, Adapter)
  • Steuerungs- und Regelungssystem CATSTC1500 oder CATSTC Compact
  • Automatisierungssystem CATSflexible und Simulationssystem CATSSIM / CATSECS / CATSIC
  • Messtechnik (z.B. M, n, p, T, Kraftstoff, inkl. Kalibriergeräte)
  • Medienversorgung (Kühlwasser, Kraftstoff, etc.)
  • Kontrollraum, Videosysteme
  • Installation, Inbetriebnahme, Schulung
  • Dokumentation
  • Anlaufunterstützung, Wartungs- und Ersatzteilservice, After Sales 1st, 2nd und 3rd Level Support

Referenzen