eltefa 2017

29. – 31. März 2017, Messe Stuttgart. Siemens Messestand in Halle 9, Stand 9B51
Willkommen zur eltefa 2017

Smart. Vernetzt. Digital.

Entdecken Sie das Energiemanagement von morgen   Als Innovationsführer im Bereich der Elektrotechnik präsentieren wir Ihnen eine breite Palette an neuen Produkten und Lösungen. Sie decken die unterschiedlichsten Anwendungsfälle ab – von der Hausautomation über das Energiemanagement bis hin zur Industrie- und Gebäudeautomatisierung. Profitieren Sie von unserer Kompetenz beim Aufbau einer effizienten und nachhaltigen Energie-Infrastruktur.   Wir beraten Sie vor Ort – Siemens Messestand in Halle 9, Stand 9B51– gerne persönlich und ausführlich.
Highlights

Unsere Schwerpunkte

Jetzt ist er Pflicht – der Brandschutzschalter 5SM6

Elektrische Gefahrenquellen sind vielfältig. Denn ob veraltet oder neu - Elektroinstallationen bergen immer ein gewisses Risiko. Da insbesondere für gefährliche Fehlerlichtbögen aber kein ausreichender Schutz besteht, wurde das Siemens-Schutzkonzept um den Brandschutzschalter 5SM6 erweitert und schließt somit die bisher vorhandene Schutzlücke. Jetzt bereits in der 2. Generation.

Klicken Sie hier für mehr Informationen zum Brandschutzschalter 5SM6

Ein leistungsfähiges Gesamtsystem – der Energieverteiler Alpha 3200

Die Niederspannungs-Energieverteiler Alpha 3200 runden das ALPHA Portfolio ab und ermöglichen eine durchgängige Energieverteilung für Anwendungen in der Gebäudeinfrastruktur bis 3.200 A. Der ALPHA 3200 ist optimal auf die SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess-, und Überwachungsgeräte abgestimmt,  geprüft und erfüllt als durchdachtes Gesamtsystem zusammen mit den innovativen Komponenten alle Anforderungen an eine moderne, sichere und effiziente Energieverteilung.

Klicken Sie hier für mehr Informationen zum ALPHA 3200

Energiemonitoring einfach, transparent und günstig – SENTRON-Mehrkanal-Strommesssystem 7KT PAC1200

Das Mehrkanal-Strommesssystem 7KT PAC1200 ergänzt das Produktspektrum des Energiemonitoringsystems. Es stellt eine kostengünstige Lösung zur transparenten Darstellung des Energieverbrauchs dar. Zusätzlich lassen sich mit Hilfe des Systems die entstehenden Kosten darstellen.

Klicken Sie hier für mehr Informationen zur PAC 1200

Logo! 8

Mit LOGO! 8 startet das erfolgreiche Siemens-Logik Modul in die nächste Generation. Das neue Modul erfüllt nahezu alle Kundenwünsche bei vereinfachtem Handling, mit neuem Display und mit vollen Kommunikationsmöglichkeiten via Ethernet. Auch macht es die Webserver-Applikation supereinfach. Und Remote- Kommunikation via Mobilfunk über ein Kommunikationsmodul rundet das Spektrum neuer Chancen im Einsatz von LOGO! ab.

Klicken Sie hier für mehr Informationen zur Logo! 8

Mehr Informationen

Das Magazin für Forschung und Innovation

Ticket

Ihr Ticket zur eltefa 2017