Datenschutzerklärung für Busbar Check App
Letztes Update: 17. Okt. 2017
Datenschutzerklärung
Der Schutz personenbezogener Daten ist Siemens ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreibt die [Siemens AG, Mozartstraße 31c, 91052 Erlangen („Siemens“) die Busbar Check („App“) in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit.
Die nachfolgenden Bestimmungen geben Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten Siemens im Rahmen der App erhebt, verarbeitet und nutzt und für welchen Zweck die Datenerhebung, Verarbeitung und Nutzung erfolgt und wem wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls zur Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten die Sie aktiv eingeben
Personenbezogene Daten, die Sie im Rahmen der App aktiv eingeben, etwa wenn Sie ein Benutzerkonto anlegen oder mit uns über ein Kontaktformular der App in Kontakt treten, werden ausschließlich für die folgenden Zwecke erhoben verarbeitet und genutzt:
- um Ihnen die Inanspruchnahme der Leistungen und Funktionen der App zu ermöglichen,
- um Ihre Identität festzustellen und eine Nutzer-Authentifizierung zu ermöglichen,
- um Ihre Anfrage zu bearbeiten, und
- um unsere Nutzungsbedingungen durchzusetzen, Rechtsansprüche geltend zu machen oder abzuwehren und um betrügerische und ähnliche Handlungen, einschließlich Angriffe auf unsere IT-Infrastruktur, abzuwehren und zu unterbinden.
Berechtigungen
Bestimmte Funktionen dieser App können nur in Anspruch genommen werden, wenn sogenannte Berechtigungen eingeräumt werden. Berechtigungen sind Schnittstellen zum Betriebssystem ihres Endgeräts, über das die App Daten, die zur Inanspruchnahme der jeweiligen App-Funktion erforderlich sind, erhebt.
Wenn Sie ein IOS-Endgerät verwenden, werden sie darum gebeten, die im Folgenden genannten Berechtigungen einzuräumen. Die im Rahmen dieser Berechtigungen erhobenen Daten und der Zweck der Datenerhebung sind ebenfalls im Folgenden beschrieben.
- Berechtigung zum Zugriff auf Kamera:. Dieser Zugriff wird benötigt, um mit Hilfe der eingebauten Kamera Barcodes bzw. QR-Codes zur Identifikation der Verbindungsstelle einzulesen und Fotos zur Dokumentation der einwandfreien Installation zu machen.
Berechtigungen können Sie im Rahmen der Einstellungen Ihres Betriebssystems verwalten und deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Deaktivierung einer Berechtigung nicht mehr alle Funktionen der App nutzen können.
Wenn Sie ein Android-Endgerät verwenden, werden sie darum gebeten, die im Folgenden genannten Berechtigungen einzuräumen. Die im Rahmen dieser Berechtigungen erhobenen Daten und der Zweck der Datenerhebung sind ebenfalls im Folgenden beschrieben.
- Berechtigung zum Zugriff auf Kamera: Dieser Zugriff wird benötigt, um mit Hilfe der eingebauten Kamera Fotos zur Dokumentation der einwandfreien Installation zu machen.
Übermittlung und Weitergabe von Daten Siemens übermittelt Ihre Anmelde-Daten gegebenenfalls an unseren Server-Hosting Dienstleister. Zweck der Übermittlung ist die Speicherung der erstellten Dokumentation. Siemens arbeitet im Zusammenhang mit dem Betrieb der App und den über die App erbrachten Leistungen mit Dienstleistern zusammen, wie beispielsweise Dienstleistern für IT-Wartungsleistungen.
Diese Dienstleister werden nur nach Weisung von Siemens tätig und sind vertraglich auf die Einhaltung der gesetzlichen datenschutzrechtlichen Anforderungen verpflichtet. Die beschriebenen Empfänger befinden sich möglicherweise in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftraums („Drittländer“), in welchem das anwendbare Recht nicht das gleiche Datenschutzniveau wie in Ihrem Heimatland gewährleistet. In diesem Fall ergreift Siemens Maßnahmen, um ein angemessenes Datenschutzniveau anderweitig sicherzustellen.
An Siemens-Tochterunternehmen in Drittländern geben wir Ihre personenbezogenen Daten deshalb grundsätzlich nur weiter, wenn diese die Bindende Unternehmensrichtlinie zum Schutz personenbezogener Daten Binding Corporate Rules, („BCR“) umgesetzt haben. Weitere Informationen über die Siemens BCR finden Sie hier.
Fragen und Anmerkungen; Änderungen
Abhängig von den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen haben Sie das Recht, (i) Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten und/oder (ii) die Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten oder Fragen bzw. Beschwerden in Sachen Datenschutz haben, klicken Sie bitte auf hier Sivacon 8PS Support@siemens.com und senden Sie uns Ihre Fragen. Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden können Sie dort ebenfalls dort an uns adressieren.
---------------------
Siemens veröffentlicht Datenschutzhinweise für ausgewählte mobile Anwendungen, einschließlich der Busbar Check App hier https://new.siemens.com/global/en/general/legal/app-privacy-notices.html
Wir aktualisieren diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit.