10 razlogov za (Siemensove) delilnike toplote

Deset razloga za (Siemensove) razdjelnike topline

Razdjelnici topline omogućuju pravedniju podjelu troškova za grijanje, daju dobar razlog za uštedu i time aktivno smanjuju utjecaj na okoliš. Siemensovi imaju brojne druge prednosti.

Razlog br. 1: Pouzdanost i kvaliteta tehnologije

Siemens već više od 170 godina na brojnim područjima dokazuje svoju tehnološku inovativnost.

 

Siemensovi razdjelnici testirani su na više od 2500 različitih tipova radijatora. Nude širok izbor vrijednosti toplinskog transfera Kc (engl. heat transfer value Kc) te su osmišljeni za optimalnu ugradnju. 

 

Pouzdanost podataka Siemensovih razdjelnika osigurana je jer se svaki nedopušteni zahvat u razdjelnik bilježi. Ljetno isključivanje WHE... razdjelnika topline također osigurava da se podatci o potrošnji ne skupljaju u unaprijed namještenom razdoblju – npr. u slučaju „lažne potrošnje“ ako su radijatori izloženi izravnoj sunčevoj svjetlosti ljeti.

Razlog br. 2: Otvoreni sustav – očitavanje može obavljati partner

Naši razdjelnici topline dio su otvorenog sustava koji omogućuje da očitavanje obavlja bilo koji iz široke mreže partnera. Time su osigurani bolji uvjeti, a u slučaju nezadovoljstva zamjena je jednostavna. Više >

 

Svi Siemensovi mjerači, također razdjelnici topline, u skladu su s OMS – »Open metering system«, jedinim sustavom u Europi koji integrira sve medije (struja, plin, toplina, voda) u jedan sustav. Razvila ga je industrija u svrhu osiguravanja komunikacijskog standarda, koji je otporan na budućnost, i interoperabilnosti među mjeračima.

Razlog br. 3: Elegantan dizajn i jednostavna ugradnja

Elegantan dizajn i jednostavna ugradnja (»click & go«) bez kabela i široka ponuda dodataka za jednostavno pričvršćivanje razdjelnika na radijator tako da odgovara svim tipovima radijatora.

Razlog br. 4: Bez održavanja najmanje deset godina

Siemensovi razdjelnici nove generacije WHE... ne zahtijevaju održavanje i pouzdano rade tijekom cijelog životnog ciklusa. Njihova litijska baterija ima životni vijek od najmanje deset godina.

Razlog br. 5: Daljinsko očitavanje

Nova europska direktiva o energetskoj učinkovitosti EED propisuje da moraju svi novi razdjelnici topline, koji će biti ugrađeni nakon 25. listopada 2020., omogućiti daljinsko očitavanje.

 

Nova generacija Siemensovih WHE... razdjelnika topline svojim elegantnim dizajnom zamjenjuje prijašnje generacije. Izabrati možete između razdjelnika koji omogućuje daljinsko »walk by« očitavanje i razdjelnika koji omogućuje očitavanje s udaljene lokacije. Više >

Razlog br. 6: Dokazana učinkovitost

Lokacija: Zagreb, Milovana Kovačevića 1 - 9

Ugrađena tehnologija: Siemensovi razdjelnici topline

 

Ušteda energije: 30 %

„Zadovoljan sam tehnologijama praćenja potrošnje topline. Malo sam prilagodio temperaturu u stanu i dodatno ugradio Danfossove digitalne ventile. Moja prosječna ušteda iznosi oko 30 %, što odgovara i uštedi od 30 % na glavnim kalorimetrima na nivou zgrade“, kaže Zoran Kladarić, predstavnik vlasnika. I drugim vlasnicima savjetuje ugradnju digitalnih ventila: “Moj je savjet ostalim korisnicima da svakako ugrade digitalne ventile. U početku je njima malo nezgodno rukovati, no redovitom upotrebom brzo se navikneš.”

Razlog br. 7: Manje potrošite – manje plaćate

Razdjelnici topline su tehnologija koja omogućuje obračun troškova grijanja s obzirom na stvarnu potrošnju. S njima više ne plaćate potrošnje susjeda, a i sami ste oprezniji pri potrošnji toplinske energije. Odgovornim postupanjem i informiranošću potrošnju topline možete smanjiti bez velikog utjecaja na svoju udobnost.

 

Daljinskim očitavanjem i obveznim tromjesečnim dostavljanjem potrošnje od listopada 2020. te mjesečnim dostavljanjem potrošnje od početka 2022. (u skladu s novom europskom direktivom o energetskoj učinkovitosti EED) aktivnije ćete moći upravljati uštedom energije. 

Razlog br. 8: Briga o okolišu i budućnost svih nas!

Kućanstva su odgovorna za čak 26 % cjelokupne potrošnje krajnje energije u EU-u – 64 % od toga za grijanje! (izvor: Eurostat; podatci za 2018. godinu).

Razlog br. 9: Siemens nudi cjelovito rješenje koje nudi mogućnost dodatne uštede

Automatizacija grijanja i hidrauličko balansiranje tehnologije su koje mogu povećati učinkovitost grijanja i o kojima valja razmisliti kada se odlučujete za dobavljača razdjelnika topline. 

 

Automatizacija grijanja: Prvi korak do znatne uštede ugradnja je termostatskih glava i ventila na radijatore koji omogućuju prilagodbu željene temperature. Kada je prostorija dovoljno zagrijana, radijator se automatski isključuje. Drugi korak je sustav za automatizaciju grijanja Synco living »za početnike« kojim nadzirete grijanje. Budući da je sustav modularan, omogućuje nadogradnju s obzirom na želje i mogućnosti korisnika (nadzor prozračivanja, zatamnjivanja, priprema potrošnje tople vode itd.).

 

Hidrauličko balansiranje: Ako živite u visokoj zgradi, postoji vjerojatnost da temperatura u vašem stanu ovisi o tome na kojem katu živite. Razlog je taj da se voda u sustavu grijanja ohladi prije nego što stigne do najviših katova. Rješenje za taj problem koji nije povezan s razdjelnicima topline hidrauličko je balansiranje, što znači da se sustav grijanja sam balansira i time zadržava jednaku toplinu vode za sve katove.

 

U pojedinim primjerima važno je razmisliti također o promjeni tehnologije grijanja i izolacije zgrade. Više >

Razlog br. 10: Prvi korak prema pravednijem plaćanju svih troškova

Države članice Europske unije nastoje uspostaviti pravedniji način plaćanja troškova za sve komunalne usluge, ne samo za grijanje. Zbog toga je kod odabira razdjelnika topline potrebno razmotriti omogućuje li nadogradnju za mjerenje drugih energenata (plin, voda...).

 

Siemensov sustav za mjerenje i skupljanje podataka SIEMECA to omogućuje. Odlikuje ga jednostavnost, modularnost i fleksibilan dizajn koji omogućuje jednostavnu nadogradnju i uklanjanje mjernih mjesta odnosno realizaciju projekta u više faza. 

 

Svi Siemensovi mjerači, također razdjelnici topline, u skladu su s OMS – »Open metering system«, jedinim sustavom u Europi koji integrira sve medije (struja, plin, toplina, voda) u jedan sustav. Razvila ga je industrija u svrhu osiguravanja komunikacijskog standarda, koji je otporan na budućnost, i interoperabilnosti među mjeračima.