Jeste li znali?
- Ne dodirujte termostatski ventil: Sam se isključuje i uključuje kada je to potrebno.
- Ne isključujte radijatore: Ako isključite sve radijatore osim jednoga, nećete uštedjeti. U tom će slučaju preostali radijator morati toliko više raditi.
- Pridržavajte se preporuka temperature. Preporučena dnevna temperatura od 22 °C danju i 16 °C noću možda je za mnoge preniska, ali već jedan stupanj više znači čak 6 % veću potrošnju energije i time veće troškove.
- Na radijatorima ne sušite rublje te ispred njih ne stavljajte namještaj.
- Prozračivanje stana: Na kratko vrijeme otvorite više prozora. Ne ostavljate malo otvoren prozor i radijator na najvećoj temperaturi cijeli dan.
- Razmislite o dodatnim mogućnostima uštede – npr. uz Synco living, koji prati temperaturu u različitim dijelovima stana te joj prilagođava djelovanje radijatora, ili uz hidrauličko balansiranje.