Novi pametni termostat Siemens
Siemensova divizija Building Technologies predstavlja novi pametni termostat za regulaciju grijanja stambenih zgrada. Pametni termostat RDS110 možete pripremiti za upotrebu u samo nekoliko minuta i može se kontrolirati preko aplikacije za mobilne telefone.
Termostat s ugrađenim senzorima za sobnu temperaturu, kvalitetu zraka, vlažnost i prisutnost stanara može se kombinirati s vanjskim senzorima za vanjsku temperaturu ili prekidačem koji javlja otvaranje prozora. Zaslon osjetljiv na dodir prikazuje bitne informacije za jednostavan rad. Simbol zelenog lista označava radi li sustav grijanja uz najvišu moguću energetsku učinkovitost. Termostat je opremljen osjetnikom za prisutnost i automatski prebacuje na razinu udobnosti čim se otkrije prisutnost osoba. Tjedni vremenski programi za grijanje i pripremu potrošne tople vode za kućanstvo vidljivi su na mobilnoj aplikaciji i lako se mogu prilagoditi. Zahvaljujući brojnim funkcijama kontrole preko mobilne aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, intuitivnim radom i nadzorom kakvoće zraka na bazi senzora, pametni termostat stvara savršena mjesta na temelju zahtjeva korisnika.
Upravljanje termostatom intuitivno je uz pomoć mobilne aplikacije ili lokalnog zaslona osjetljivog na dodir. Pametni termostat povezan je s WLAN kompatibilnim usmjerivačem koji osigurava prijenos podataka u oblak Siemens. Korisnici mogu pristupiti tim podatcima iz aplikacije i jednostavno kontrolirati do 12 termostata s mobilnog telefona. Aplikacija je dostupna na brojnim jezicima, uključujući njemački, engleski, francuski, talijanski, španjolski i kineski.
Pametni termostat ima algoritam samostalnog učenja koji određuje najbolju strategiju grijanja za postizanje željene razine udobnosti uz maksimalnu energetsku učinkovitost. Termostat odabire optimalno vrijeme uključivanja grijanja ovisno o očitanju senzora. Tijekom dana termostat prilagođava strategiju grijanja prostora i upotrijebljenih uređaja za grijanje, čime značajno pridonosi nižoj potrošnji energije i smanjenim troškovima energije.
Vrhunski dizajn 90 mm crnog zaslona osjetljivog na dodir odražava vrhunsku tehnologiju Siemensova pametnog termostata RDS110. Zaslon osjetljiv na dodir odgovara uvjetima rasvjete u prostoriji i osigurava optimalnu čitljivost. Zaslon i njegove različite mogućnosti informiranja i kontrole mogu biti u potpunosti zaštićene od neovlaštenog pristupa.
Termostat se može instalirati i pustiti u rad u vrlo kratkom vremenu. Instalacija ne zahtijeva WLAN. Integrirani navigacijski asistent olakšava puštanje u rad, cijeli je proces završen za nekoliko minuta u samo nekoliko koraka.
Pametni termostat certificiran je kao eu.bac klasa AA i zadovoljava ekodizajn klase IV za optimalnu energetsku učinkovitost.