Projekt EL-TO Zagreb: Najveće GIS postrojenje u Hrvatskoj opremljeno Siemens tehnologijom pušteno u pogon
Siemens je uspješno završio s aktivnostima na projektu ugradnje 110kV GIS 8DN8-5 postrojenja u EL-TO Zagreb naručitelja HOPS d.o.o. Ponosni smo na učinkovitost i brzinu instalacije te puštanja u pogon najvećeg GIS postrojenja u Hrvatskoj sa 16 polja u samo devet tjedana i sve to za vrijeme rada postojeće elektrane.
Radovi na projektu uspješno su se odvijali unatoč otežanim okolnostima uzrokovanim pandemijom CoViD-19 i zatvaranju većine granica EU. Montažu i ispitivanje postrojenja nije spriječio ni razorni potres 22. ožujka nedugo nakon kojeg su naši nadzorni inženjeri analizirali postojeću situaciju i nastavili s pripremama postrojenja za VN ispitivanja na terenu.
Upravljanje i zaštita na postrojenju temeljeni su na najmodernijoj tehnologiji Siprotec 5 zaštitnih uređaja i Ruggedcom komunikacijskoj tehnologiji. Upravljanje cjelokupnim postrojenjem obavlja se preko 6MD85 upravljačkih uređaja. Zaštita postrojenja realizirana je putem 7SA87 i 7SD87 zaštitnih uređaja dok je zaštita sabirnica izvedena sa 7SS522 uređajima. Za daljinsko upravljanje i nadzor cjelokupne transformatorske stanice koristi se SICAM PAS redundantna SCADA s primjenom najmodernijih rješenja iz područja računalne sigurnosti i u skladu sa međunarodno priznatim certifikatom IEC 62443-2-4 kao prva SCADA u svijetu s primjenom ovog certifikata. Kao rezultat primjene najnaprednijih standarda iz područja računalne sigurnosti (Cyber Security) za kritičnu infrastrukturu Siemens će implementirati Sicam GridPass upravljanje X.509 digitalnim certifikatima i njihovu primjenu u skladu sa IEC 62351-9 standardom.