Webinar „Digitalizacija pogonskih sustava“

Webinar „Digitalizacija pogonskih sustava“

Četvrtak, 4.3.2021.

Pridružite se webinaru o digitalizaciji pogonskih sustava!

Rezervirajte vrijeme za naš interaktivni webinar!

Četvrtak, 4.3.2021. u 9:30-11:00 h (prijave primamo do srijede, 3.3. do 12:00 h)

Broj sudionika je ograničen.

Predavač: Erich Schinhan

 

Kako možemo razumjeti stanje stroja ili proizvodne linije bez dodavanja dodatnih senzora?

Kada moramo servisirati transportere kako bismo osigurali neprekidan rad linije?

Kako možemo izbjeći neplanirani zastoj kritičnom procesu i osigurati nesmetan rad pumpe?

Kako mogu znati trebamo li servisirati našu dizalicu bez zaustavljanja i utjecaja na logističku propusnost?

 

Odgovore na ova i slična pitanja potražite na našem webinaru na kojemu ćemo pokazati kako upotrebom našeg industrijskog oblaka Mindsphere, mind aplikacijama, pametnim senzorima te Edge tehnologijom možete sve to, i još mnogo više!

Webinar je u potpunosti besplatan, ali uz obaveznu prethodnu registraciju.

 

Vidimo se 4. ožujka!