Mérnöki munkafolyamatok a jövőben
Zökkenőmentes gépgyártás integrált villamosmérnöki munkával
A gépgyártók folyamatosan versenyeznek egymással. Ügyfeleik olyan innovatív megoldásokat várnak a gépekre, amelyeknek köszönhetően azok gyorsan és megbízhatóan dolgoznak. A lehető legnagyobb hatékonyságot és a rugalmasságot a digitalizáció segíti. Lehetővé teszi továbbá a standardizálást és a mérnöki integrációt a gépek interdiszciplináris fejlesztése érdekében. A villamosmérnöki munkában rejlő digitalizációs potenciált ugyanakkor sok vállalat nem aknázza ki teljesen. A jövő a funkcionális mérnöki munkában és a mérnöki folyamatok integrálásában rejlik. Mit jelent ez a gépészeti tervezés szempontjából?

Hallott már a villamos tervezés új irányáról?
A TIA Selection Tool-ban található Control Panel Design segítségével egy olyan lehetőséget kínálunk, amely lehetővé teszi a gép fő elektromos rendszerének akár az IEC, akár a UL szabványok szerinti tervezését és méretezését. Egy gombnyomással rendelkezésére állnak a motorhoz szükséges kapcsoló-, és védelmi készülékek, beleértve a szükséges kábelkeresztmetszeteket, valamint a program által számolt zárlati áramokat, legyen szó biztosítós vagy biztosító nélküli leágazásról.
A gép egyes funkcióinak következetes tervezésével a mechanikai, a villamos és az automatizálási adatok elkészítésre és mentésre egyszer kerül csupán sor. Minden egy megosztott, központi adatplatformon (pl. Teamcenter) alapul. A különböző mérnöki feladatokban történő változások láthatóvá válnak, és közvetlenül elérhetők a projekten dolgozó mérnökök számára.
Amennyiben egy következő projekt esetén hasonló gépre lenne szükség, ahol adott esetben csak a motor teljesítménye változik, akkor a gép funkciói kisebb módosításokkal újra használhatók. Ennek eredményeképp a tervezés egyszerűbben elvégezhető az „újrafelhasználás és átvétel” elvének megfelelően. Így a megvalósítás során idő takarítható meg, és a költségek is jelentősen csökkenthetők.
Fejlesszen párhuzamosan és érje el gyorsabban céljait
A gépészeti-, a villamos-, és az automatizálási mérnöki feladatokat általában egymás után végzik el, mely hosszabb időt vesz igénybe. Azonban standardizálással, megosztott adatkezeléssel, valamint a megfelelő mérnöki eszközök alkalmazásával egyszerre több szakember is dolgozhat egy projekten.Együttműködéssel gyorsabban fejlődhet
A standardizálás és a feladatok felosztása lehetővé teszi a mérnöki folyamatok hatékonyabb megtervezését. Az adott vállalat előírásain alapuló, egyértelműen meghatározott feladatok és folyamatok lehetővé teszik a párhuzamos és együttműködő munkát a gépészeti-, a villamos-, és az automatizálási feladatokat ellátó mérnökök között. Ennek eredményeképp, jelentős megtakarítás érhető el a mérnöki munkaidőben, egy gép vagy gépsor módosítása vagy adaptálása során. Mindez biztosítja a szabványoknak megfelelő kialakítást is, például egyetlen gombnyomással lehetővé válik a tervezéshez szükséges alkatrészek és kiegészítők ellenőrzése.
Collaborative Automation Design a gépek tervezéséhez, a szabványoknak megfelelő elektromos méretezéssel
Egy gép elektromos rendszerének megtervezése nagyon összetett és időigényes lehet. Az alábbi videóból megtudhatja, hogyan lehet csökkenteni a tervezési időt és javítani a gép tervezésének minőségét.
A Collaborative Automation Designer és a TIA Selection Tool segítségével, egyesítheti a rendkívül hatékony tervezés előnyeit, a villamos rendszer biztonságos, és szabványoknak megfelelő méretezésével. Bővebb információk a videóban.
A mérnöki feladatok közül, a villamosmérnöki munka rendelkezik a legnagyobb digitalizálási potenciállal
A szabványok előírásainak megfelelő vezérlőszekrény többszintű és összetett villamos tervezését jelentősen megkönnyíti a Control Panel Design használata, ahol gyakorlatilag egy gombnyomással elvégezhető a villamos méretezés. Az intelligens eszközeink pedig egyszerűsítik az olyan fontos feladatok elvégzését, mint a kockázatértékelés és dokumentáció készítés. Mindezzel biztosítható, hogy a gép elektromos része megfeleljen a szabványoknak, és hibamentes legyen.
A Control Panel Design használata során, a következő négy szempont alapján optimalizálhatja a villamosmérnöki munkát: szabványokkal kapcsolatos szakértelem, egyszerű méretezés, következetes munkafolyamat és széles termékportfólió. A TIA Selection Tool-ban található Control Panel Design segíti Önt, hogy a gép vezérlőszekrényének villamos méretezése a szabványoknak megfelelően történjen.
Átfogó mérnöki eszközök
Függetlenül attól, hogy milyen szoftveres megoldást használ, a Siemens folyamatos támogatást nyújt a gépgyártáshoz és a villamosmérnöki feladatok digitalizálásához: a mechanikától, a villamosságon át, egészen az automatizálásig. Szoftverünk segít a mechanikai tervezés, a villamos tervezés és az automatika szoros összekapcsolásában. Mindhárom területen mérnöki eszközök állnak rendelkezésére, így könnyedén létre tudja hozni a digiális ikert, amellyel a mechanikai-, a villamos-, és az automatizálási tervezés egy modellben megvalósítható.
Design properly right from the start
With the tools for mechanical construction, you can ensure that your developments will be functional right from the start. The SIZER engineering tool provides step-by-step support in dimensioning and designing complete drive solutions. The suitable motors, frequency converters, switchgear and controls are thus selected according to requirements. With the NX Mechatronic Concept Designer (MCD), you get an integrated solution for interdisciplinary collaboration and can reuse existing knowledge, shorten the time-to-market, and make more substantiated decisions. The electrical engineering is seamlessly integrated.
Automating more efficiently
Increase your engineering productivity with automation tools that save time and considerably facilitate workflows. Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) is the central tool for all automation tasks. TIA Selection Tool simplifies the configuration of the necessary hardware, and with Automation Designer, the mechanical, electrical and automation system can be edited in a structured manner and in parallel.