Kedves Partnereink!
Remélem, hogy mindannyian egészségesek, és ha voltak is nehezebb pillanataik az utóbbi hónapokban, összeségében jól vannak. Ezekben az időkben a Siemens számára mind partnereink, mind kollégáink vonatkozásában az egészség a legfontosabb.
Évek óta beszélünk a digitalizációról, a virtuális megoldásainkról. A tervezés, a szimuláció vagy akár az üzembehelyzés is, mind-mind megoldható virtuális környezetben a Siemens termék- és szolgáltatásportfoliójával. Idén a körülmények megváltozása miatt a szokásos tavaszi Innovation Tour rendezvénysorozatunkat is digitálisan, partnereinkhez virtuálisan kapcsolódva tudjuk megtartani. Kollégáim a megszokott elánnal és kreativitással vetették bele magukat a szervezésbe, rengeteg új kihívással, kérdéssel kellett szembenéznünk. Azonban az Önök lojalitása irántunk, ami a megnehezített körülmények ellenére is megmaradt, óriási motivációt adott a megvalósításhoz.
Az online forma miatt persze hiányozni fognak a személyes találkozások, a szakmai témájú, ill. kötetlen beszélgetések, az előadások alatti szemkontaktus. De minden erőnkkel és tudásunkkal a lehető legközelebb visszük Önökhöz az automatizálást, a hajtástechnikát és a műszerezést támogató termékeinket, azokra épülő szolgáltatásainkat és az azokat képviselő kollégáinkat. Célunk, hogy támogatásukat azzal viszonozzuk, hogy a megváltozott helyzetben is megismertetjük Önöket a Siemens által kínált legújabb lehetőségekkel, mert az élet normalizálódni fog, és szeretnénk a jövőben is hozzájárulni az Önök üzleti sikereihez.
Hogy a kapcsolódás lehetőségét megőrizzük, kicsit kockázatot is vállalóan az élő előadások mellett döntöttünk, melyek igazodnak Partnereink magas tudásigényéhez, és kollégáim meggyőző szakmai ismereteire és előadói tapasztalataira épülnek.
Hallgassanak meg minél több témát, és használják ki a lehetőséget, tegyék fel kérdéseiket írásban az előadások alatt, melyekre meg fogják kapni a válaszokat az előadások végén szakembereinktől.
Kívánok izgalmas, műszaki érdekességekkel teli digitális előadásokat, és mielőbbi üzleti sikereket hozó alkalmazását a hallottaknak!
Jeránek Tamás
Digital Industries
igazgató
3 hét, 24 téma, 48 élő előadás
2020. május 18 - június 05.
Vegyen részt Digitális Innovation Tour rendezvényünk interaktív előadásain, melyek témái végigkísérik a digitális ipar (Digital Industry) életciklusait a termék tervezésétől a termelésfejlesztésen keresztül a szervizszolgáltatásokig.
Minden héten 8 új témát mutatunk be 2 különböző időpontban, így az Önnek leginkább megfelelő napon csatlakozhat be az előadásokra.
Az Innovation Tour 1. és 2. hetében:
az új témák hétfőn és szerdán délelőtt kerülnek bemutatásra – ismétlésük kedden és csütörtökön délután lesz.
A 3. héten Pünkösd miatt az új témákat kedden és csütörtökön délelőtt adjuk elő – ismétlésük szerda délután, illetve péntek délelőtt történik.
A három konferenciahét órarendje mellett találja az egyes hetek regisztrációs gombját. A heteken belül kiválaszthatja, hogy mely témákon szeretne részt venni.
Az egyes előadásokhoz a belépési linket az előadás napján, reggel küldjük ki a regisztrált résztvevőknek.
Az előadásokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Az előadásról felvétel készítése az előadás meghívott résztvevői számára nem engedélyezett.
Az előadások megtekintéséhez javasoljuk a Teams alkalmazás letöltését.
1. hét
2. hét
3. hét
Játék értékes nyereménnyel
Hetente 10 darab 50.000* Forint értékű kupon
A konferencia azon résztvevői, akik regisztrálnak havi hírlevelünkre, részt vehetnek heti játékunkon.
Az egyes hetek előadásainak résztvevői pénteken e-mailben kapják meg a szakmai kérdéssor linkjét, melyet helyesen kitöltve bekerülnek a sorsolásba.
Hetente 10 darab 50.000 Forint értékű kupont sorsolunk ki, melyet Siemens termék vásárlásakor használhatnak fel.
Regisztráljon a hírlevélre, vegyen részt előadásainkon mind a három héten, és játsszon velünk az értékes nyereményért.
*legalább 300.000 Ft. értékű vásárlás esetén használható fel