Tökéletesen koordinált hajtásrendszer komponensek

Megbízható működés, digitalizációra kész
A megbízható frekvenciaváltókból, motorokból, hajtóműves motorokból szinte minden iparághoz és alkalmazási területhez álló átfogó portfólió a legmagasabb teljesítmény szabványoknak és minőségi követelményeknek is megfelel. Az új interfészek és modulok biztosítják, hogy a hajtásrendszer komponensek készen álljanak a digitalizációra. A komponensek tökéletesen koordináltak és standard rendszerként vagy egyedi megoldásként használhatók az egyéni igények függvényében.
Tapasztalja meg az innovációt és a hatékonyságot!
Próbáljon ki új megközelítéseket, állítson fel új szabványokat a hatékonyság terén, és győzze le könnyedén az új kihívásokat: hajtásrendszer komponenseink tökéletesen koordináltak és fel vannak készítve a digitalizációra, valamint innovatív technológiájuknak és könnyű kezelhetőségüknek köszönhetően kiválóan teljesítenek különböző alkalmazási területeken, és nem mellesleg jövőbe mutatóak.Fantáziadúsak, praktikusak és jövőbe mutatók
Ha csúcsteljesítményt, megbízhatóságot és hatékonyságot keres, akkor a Siemens motorjai, frekvenciaváltói és hajtóműves motorjai az ideális választás. Hajtásrendszer komponenseink számos előnye önmagáért beszél.
Erős motorok minden használatra
A legmagasabb elvárásokat tartalmazó szabványoknak megfelelő Siemens villanymotorok maximális hatékonyságot és innovatív ’platform koncepciót’ kínálnak. Alkalmazásuk számos területén kínálnak jelentős költségcsökkentést. Robusztus és megbízható tervezésük, valamint kiváló motorvédelmük hosszú élettartamot biztosít, gyors és könnyű üzembe helyezés mellett.
Rugalmas, skálázható frekvenciaváltók
A Siemens frekvenciaváltók szinte minden alkalmazási területet és teljesítmény-tartományt lefednek. Az üzembehelyezés könnyű, temérdek diagnosztikai beállítást és bőséges eszköztárat kínálnak a kiválasztás és konfigurálás terén, így a mérnöki költségeket is alacsonyan tartják. A portfólió nem csupán rengeteg kivitelt és méretet ölel fel, de széles teljesítménytartományban is alkalmazható.
Hihetetlenül megbízható tengelykapcsolók és sebességváltók
A Siemens tengelykapcsolók és sebességváltók egyedülálló gyártási- és termékminősége magas szintű megbízhatóságot és maximális üzembiztonságot jelentenek. A Siemens egyedülálló tapasztalatának és több évtizedes szakértelmének köszönhetően standard és a speciális alkalmazásokhoz igazított egyedi megoldásokat kínál.
Tökéletes szerviz, maximális rendelkezésre állás
Biztonságos erőforrások a tervezett és helyszíni karbantartásokhoz. Növelje meg kritikus alkatrészei rendelkezésre állását folyamatos elemzéssel, vagy válassza a karbantartás részleges kiszervezését, és igazítsa azokat Kulcsfontosságú Teljesítmény Indikátoraihoz.