Precíz, erőteljes és moduláris az optimális rugalmasságért

SIMOGEAR hajtóműves motorok
Hajtóműves motorjaink széles választékában biztosan megtalálja a szükségleteinek leginkább megfelelő optimális terméket. Az új SIMOGEAR motorok egyik legfőbb előnye a sokféle választható hajtómű, teljes adaptálhatóság és kompakt kivitel által biztosított legmagasabb fokú rugalmasság. A mozgásvezérlő alkalmazásokhoz szervo hajtóműves motorokat is kínálunk. A DT Configurator alkalmazással a termék részleteinek ismerete nélkül is konfigurálhat mechanikus alkatrészeket, frekvenciaváltókat és motorokat. A szükséges információk és a dokumentáció letölthető (CAD, adatlap stb.).
SIMOGEAR hajtóműves reluktancia motorok
Az új SIMOGEAR szinkron reluktancia hajtásrendszer elemei a standard SIMOGEAR hajtómű, a SIMOTICS szinkron reluktancia motor és a SINAMICS frekvenciaváltó. Ezzel a megoldással a Siemens teljesen új, innovativ terméket kínál felhasználóinak, újszerűen kombinálva a hajtóművet és a SIMOTICS reluktancia motorokat. Ezzel a kombinációval a felhasználók az energiahatékonyság terén nyernek, hiszen az aszinkron motorokhoz képest a hatékonyabb működéshez kevesebb veszteség párosul, főleg részterhelés esetén. A motor kevésbé melegszik és magas üzembiztonsággal működik, ezért magas szervizfaktor is elérhető. A megoldás magas dinamikával is rendelkezik, mivel a motornak kisebb a tehetetlensége, és a frekvenciaváltó használatával optimalizált a vezérlése. Az üzembehelyezés a frekvenciaváltón elérhető makró konfigurációnak köszönhetően a motorkód megadásával gyorsan és könnyen elvégezhető. A hajtásrendszer minden komponense tökéletes koordinációban van egymással.
SIMOGEAR KS adapter
A Siemens kibővítette szervohajtás rendszer portfólióját, amikor kifejezetten a SIMOTICS szervomotorokhoz fejlesztett egy, a mechanikus összekapcsolást lehetővé tevő adaptert. Ez a SIMOTICS KS adapter. Ez egy rugalmas megoldás, amellyel a különböző típusú SIMOGEAR hajtóművekhez hajtástípusokhoz csatlakozhat SIMOTICS szervomotorokkal. Adaptálható és kompakt. Ezzel az új megoldással különböző SIMOGEAR hajtóműveket csatlakoztathat SIMOTICS szervomotorokhoz, és nem kell motoronként különböző adaptereket használnia, így jelentősen leegyszerűsödik a szerelés. Az új adaptermegoldás egyik előnye, hogy csökken a leállás miatti kiesés, az egyszerű telepítés és kiszerelés csökkenti a költségeket, a készletkezelés optimalizálható. A gondos tervezésnek köszönhetően ez a holtjáték mentes megoldás főleg olyan magas precizitású alkalmazásoknál hasznos, ahol nagyon szigorúak a pontosságra, pozícionálásra, dinamikára, kompaktságra és súlyra vonatkozó követelmények és előnyként kihasználható az is, hogy a készülék a szokásos reteszelés nélkül csatlakoztatható. Mindezen előnyöknek köszönhetően a Siemens bővíti megoldásainak kínálatát a szervo hajtásrendszerek piacán.
A SIEMENS a hajtásláncra optimálisan integrálható kompakt és sokoldalú hajtóműves motor megoldásokat kínál. Mindig precíz és erős. Nagyobb rugalmasság, nagyobb teljesítmény, standard megközelítés - ezek a szektor elvárásai, főleg a szállítószalag technológia terén.
A SIMOGEAR hajtóműves motorok teljesítménye 0,09 kW-tól akár 55 kW-ig terjed. A hajtómű nyomatéka akár 19 500 Nm is lehet, ferde fogazású, párhuzamos tengellyel, ferde fogazású kúpos és menetes fogaskerekekkel, több típusban és méretben. A SIMOGEAR hajtóműves motorok új sorozata 1:1 kompatibilis a piacon elérhető általános standarddal, így könnyen integrálható meglévő vagy új gépekbe és rendszerekbe.
A ferde fogazású hajtóműmotorok áttétele a szár fogazásának köszönhetően magasabb, mint más motoroké. Gazdaságosak, és remek az energiahatékonyságuk (akár 98% hatékonyság) Nagyteljesítményű kivitelben is kapható. 1, 2 vagy 3 fokozattal is elérhetők talpas vagy peremes rögzítéssel és tömör tengellyel. A SIMOGEAR ferde fogazású hajtóműmotorok szállítószalagokban és vertikálisan működő szállítószalagokban is használhatók csomagolt áruk mozgatására.
A ferde fogazású kúpkerekes hajtóműmotorokkal magasabb áttétel és nagyobb energiahatékonyság érhető el (akár 98% hatékonyság). Magas áttétel és teljesítménysűrűség. Akár szűk felépítményekben is használhatók, így olyan helyekre is beépíthetők, ahol nem áll rendelkezésre korlátlanul hely. 1, 2 vagy 3 fokozattal is elérhetők talpas vagy peremes rögzítéssel és tömör vagy csőtengellyel. A SIMOGEAR ferde fogazású hajtóműmotorok csomag és anyagkezelésre használt futószalagokon, raktárlogisztikában használt kötél-lifteken és szállítószalagokon használhatók.
A párhuzamos tengelyű hajtóműves motorok szűk helyeken is használhatók. Energiahatékonyságuk kiemelkedő (akár 98%). A SIMOGEAR párhuzamos tengelyű hajtóműves motorokkal a csatlakoztatható fogazott hajtótengelynek köszönhetően magas áttétel érhető el. Mindkét oldalra felszerelhető üreges tengely. 2 vagy 3 fokozat, talpas vagy peremes rögzítés, ház perem vagy tengelyes rögzítés nyomatékkarral. Kaphatók tömör vagy standard csőtengellyel, precíziós üreges csőtengellyel, vagy zsugortárcsás csőtengellyel. Tipikus felhasználási területük keverőgépek, szállítószalagok, függőleges szállítópályák és polckiszolgáló rendszerek
A csavarorsós motorok nagyon csendesek és gazdaságos megoldást jelentenek különösen alacsony teljesítménytartományban. Magas áttétel érhető el velük, kompakt kialakításuknak köszönhetően szűk helyekre is beépíthetők. 1 vagy 2 fokozattal kaphatók, talpas vagy peremes rögzítési kivitelben. A SIMOGEAR csavarorsós motorok SIMOLOC kulcsnélküli kúpos, üreges tengelyzár rendszerrel büszkélkednek. Tömör vagy csőtengellyel kaphatók. Ezeket a motorokat általában kisméretű futószalagokban és szállítószalagok rendszerekben alkalmazzák például kötél liftekben.
A ferde fogazású csavarorsós motorok 2 fokozatú kivitelben kaphatók. Tömör és üreges tengellyel rögzíthetők. Energiahatékonyak, és általában akkor szokták választani őket, amikor ferdén beszerelhető hajtásra van szükség. A kúpos fokozatban magas áttétel érhető el. A SIMOGEAR ferde fogazású csavarorsós hajtóműmotorok költséghatékony megoldást jelentenek, ha az alacsony nyomatéktartományban ferdén beszerelhető motorokra van szükség. Kifejezetten alacsony a zajszintjük, így például szennyvíz kezelő rendszerekben vagy színházakban használhatók.
A reluktancia motorok rendkívül energiahatékonyak, főképp részleges terhelés mellett. A motor hatékonysága összevethető az iE4 sorozattal. A szinkron reluktancia megoldásnak köszönhetően nagyon könnyen szervizelhetők. Forgásjeladó nélkül is precíz sebességbeállítás érhető el velük. A magas sebességtartományban, részterhelés mellett is magas hatásfokkal remekül használhatók. A szinkron reluktancia megoldásnak köszönhetően számos területen felhasználhatók, rengeteg műszaki előnyük van a standard aszinkron megoldásokhoz képest. A SIMOGEAR reluktancia hajtóműves motorok kifejezetten szállítószalagokhoz és általános gépészeti rendszerekben ajánlatosak, ahol magas energiahatékonyságra van szükség. A megfelelő frekvenciaváltóval használva a portfolió még tovább bővíthető. A rendszert általában görgőkhöz, láncokhoz és szállítószalagokhoz ajánlják csomag és poggyászkezelő vagy repülőtéri alkalmazásokban. Alkalmazzák raktárakban, elosztóközpontokban, postai és csomagoló környezetben. Jellemző még az emelőszerkezetekben, emelőasztalokban és egysínes szállítószalagokban való használat, valamint görgők, szíjak és csúszótalpak autóipari környezetben.
A motorba integrált változatokon kívül a SIMOGEAR sorozat motor adapterekkel is elérhető. Körültekintően tervezett, ennek köszönhetően minden Siemens motorral használható. Ez egyaránt igaz az aszinkron és szinkron motorokra. Az újonnan fejlesztett rövid kapcsolódású adapterekkel a megfelelően kiválasztott motor gyakorlatilag minden alkalmazásban használható. A SIMOGEAR adapterek jelenleg a következőket tartalmazzák:
- IEC motor adapterek - az IEC szabványnak megfelelő motorok kétféleképpen rögzíthetők. Univerzális használathoz a K4 rövid adaptereket, a kifinomultabb használatra a K2 adaptereket ajánlja a gyártó. Ezek az adapterek minden típusú SIMOGEAR motorra felszerelhetők, megfelelnek az IEC szabvány méretezésnek (B5).
- NEMA motor adapterek - a NEMA szabványnak megfelelő motorok kétféleképpen rögzíthetők. Univerzális használathoz a K5 rövid adaptereket, a kifinomultabb használatra a K3 adaptereket ajánlja a gyártó. Az adapterek minden SIMOGEAR motorra felszerelhetők.
- Motor adapterek szervomotorokhoz - a szervomotor adapterek három változaton alapulnak. Az első változat a KS adaptercsalád SIMOTICS S-1FL6, S-1FK2, S-1FK7, S-1FT7, M-1PH8 motorokhoz, amelyek rendkívüli módon kibővítik a SIEMENS szervomotoros hajtás portfóliót. A KQ adaptereket a SIEMENS SIMOTICS S-1FK7 és SIMOTICS S-1FT7 szinkron szervomotorokhoz tervezték. A harmadik, K8 típus SIEMENS SIMOTICS M-1PH8 aszinkron szervomotorokkal használható.
A SINAMICS G110M motorba integrált frekvenciaváltóval szerelt SIMOGEAR hajtóműves motorok tökéletes megoldást jelentenek minden szállítószalaggal kapcsolatos kihívásra. A rendszer könnyen beszerelhető, gyorsindítás funkciójával rendkívül felhasználóbarát. A Safety Integrated Safe Torques Off (STO) biztonsági funkció bármelyik SINAMICS G110M hajtással használható külön alkatrész beépítése nélkül. A kompakt készülék két méretben (FSA, FSB) kapható, helytakarékos és rugalmasan alkalmazható. Ezen kívül a TIA Portal platformba integrálva, amely a Siemens mérnöki munkát támogató innovatív fejlesztő rendszere, így a hajtásrendszer hatékonyan integrálható fölérendelt SIMATIC vezérlőrendszerbe.
A SIMOTICS S-1FG1 szervo-hajtóműves motorok fejlesztésekor külön hangsúlyt fektettek a SINAMICS S120 hajtásrendszerekkel való optimális koordinációra. A motorok, frekvenciaváltók és üzembe helyező eszközök optimálisan koordinálhatók és harmonizálhatók egymással. A rendszer az elektronikus eszközöknek köszönhetően gyorsan üzembe helyezhető, a motorokat a DRIVE-CLiQ rendszer kapcsolja össze. A MOTION-CONNECT jel- és tápkábelekkel a különböző alkatrészek egyszerűen és tökéletesen kapcsolhatók össze egymással.
Alkalmazási példák az egyes iparágakban angol nyelven
SIMOGEAR stands for
- Highest Performance: With high power density, high gear ratios, high efficiency and fine torgue grading.
- Fully integrated solution: With a strong experience to offer fully integrated solution in Totally Integrated Automation (TIA) portal for monitoring and evaluation of your processes.
- Productivity: Siemens offers solution for your business and increase your profitability.