SINAMICS G115D – az új elosztott hajtásrendszer 0.37kW-tól 7.5kW-ig

Innovatív rendszermegoldás vízszintes mozgatáshoz
Az új SINAMICS G115D egy robusztus hajtásrendszer, amelyet kifejezetten a vízszintes anyagtovábbító alkalmazások jövőbemutató megoldásaként fejlesztettek ki. Tipikus alkalmazásai az ipari anyagmozgatás szállítópályái és az automata raktárrendszerek intralogisztikai feladatai. Ezeknél az alkalmazásoknál általában nagy anyagmennyiség dinamikus továbbítása a feladat, miközben kiemelt elvárás a gépészet minimális helyigénye. A növekvő igények egyre nagyobb mennyiségű anyag, alkatrész, félkész termék, vagy készáru mozgatását igénylik egyre rövidebb idő alatt. A SINAMICS G115D és a SIMOGEAR hajtóműves motorok optimális rendszert alkotnak e követelmények teljesítéséhez, mivel zord körülmények között is hosszútávon megbízhatóan működnek és kevés helyet foglalnak el. A motort, a hajtóművet és a frekvenciaváltót egyetlen összekapcsolódó egységként tervezhetjük és építhetjük be a technológiába, valamint integrálhatjuk akár a meglévő automatizálási környezetbe.

Ready for Hannover Messe 2022
Visit us at Hannover Messe from May 30 to June 2, 2022, and experience firsthand our motto for the trade fair: “Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow.”
Register today for your free ticket and to take advantage of other great event offers.
We’re ready to see you once again and for inspiring conversations!
SINAMICS G115D – egy hajtásrendszer két változata
A SINAMICS G115D több, mint egy új hajtás elosztott alkalmazásokra, ehelyett itt egy teljes hajtásrendszerről beszélünk, amely a SINAMICS G115D frekvenciaváltóból, motorból és hajtóműből áll. Ez a felhasználóbarát, moduláris és sokoldalú megoldás célzott szolgáltatásokat kínál a szállítópályák alkalmazásaihoz, innovatív kialakításával nagyon megkönnyíti a tervezést, felszerelést, csatlakoztatást, az üzembe helyezést és a szervizelést. A SINAMICS G115D a dobozából kivéve szinte azonnal üzemkész, köszönhetően a gyorsan elvégezhető bekötésnek és rendkívül egyszerű beállíthatóságának.SINAMICS G115D frekvenciaváltó bemutatása
Elosztott hajtásrendszer – hatékonyan
A SINAMICS G115D innovatív elosztott hajtásrendszert alkot, teljesen új funkciókkal.Különleges funkciók az alkalmazások széles skálájához
A SINAMICS G115D több, mint csak egy frekvenciaváltó. Ez egy optimális rendszermegoldás amely magas hatásfokú hajtóműves motorból és egy innovatív frekvenciaváltóból áll. A rendszert kifejezetten energia- és költséghatékony vízszintes mozgatási feladatokra optimalizálták olyan alkalmazásokban, mint a szállítópályák, válogatórendszerek, poggyász- és teherszállító rendszerek, raktári és elosztási logisztika, áru- ill. csomagválogatás és csomagelosztás. Kifejezetten az üzemi logisztikai, raktári intralogisztikai és repülőtéri alkalmazásokra tervezték, de specialitásai miatt kiválóan használható az autóiparban és az élelmiszer- és italgyártás területén is.Videók
Tudjon meg többet a SINAMICS G115D elosztott hajtásrendszerről.SINAMICS G115D sokoldalú, erőteljes, kihelyezhető.
A SINAMICS G115D megfelel a digitalizáció követelményeinek
A felhőhöz is csatlakoztatható elosztott hajtásrendszer
Minden korszerű intralogisztikai megoldásban elengedhetetlen a magasabb szintű automatizálási rendszerekbe való integráció a maximális rugalmasság és hatékonyság eléréséhez. A SINAMICS G115D zökkenőmentes integrációjának előnyeit élvezheti mind a TIA környezetben (magasabb szintű automatizáláshoz), mind a MindSphere felhőalkalmazásokban, mint például az Analyze MyDrives (pl. egy adott hajtás optimalizálásához).
Ezzel a háttérben futó ellenőrző és elemző rendszerrel a szállítópályák akár webalapú platformokat is használhatnak, hogy a hálózatba kapcsolt ipar eszközpark részévé válva, teljes mértékben kihasználható legyen az IoT minden előnye.
A továbbított termékek ideálisan nyomon követhetők a MindSphere Analyze MyDrives alkalmazással, amely átfogó áttekintést nyújt a rendszer teljesítményéről és anyagáramlásáról, valamint lehetővé teszi a magas szintű rendelkezésre állást a felhasználók számára. Az eredmények alapján a munkafolyamatok ésszerűsíthetők, a meghibásodások előre jelezhetők és megelőzhetők, a karbantartás pedig akkor végezhető el, amikor az kényelmes – nem csak amikor az már elkerülhetetlen.
Műszaki adatok

Kisfeszültségű motorok digitalizációs megoldásai
Legyen szó virtualizációról és szimulációról, méretezésről és konfigurációról, kapcsolódásról, adatelemzésről vagy szolgáltatásokról, a digitalizáció nagyobb hatékonyságot és megbízhatóságot biztosít a tervezés, az üzemeltetés és a karbantartás terén.
Hozza ki a legtöbbet a hajtás adataiból digitalizálással!
A hajtástechnika digitalizálási portfóliója mindent felkínál a frekvenciaváltó digitális ikerpárjaitól, a kiválasztó és mérnöki eszközökön valamint csatlakozási megoldásokon keresztül az elemző alkalmazások és adatalapú szolgáltatások használatáig.
Ezek a megoldások lehetővé teszik az optimalizált fejlesztési folyamatokat, igényorientált karbantartás-tervezést és magasabb termelékenységet.
Konfigurálja és rendelje meg SINAMICS G115D frekvenciváltóját pillanatok alatt
Egyszerűen konfigurálhatja és könnyen megrendelheti a teljes hajtásrendszert egyetlen rendelési számmal. A hajtást előre összeszerelve szállítjuk, amely így készen áll a beüzemelésre és azonnal használatba is vehető. A Drive Technology Configurator (DT Configurator) támogatja Önt az alkalmazáshoz optimális termékverzió kiválasztásában.