Ipari azonosítás és helymeghatározás

A kiváló teljesítmény alapja a tudás: az ipari azonosítással és helymeghatározással kombinált okos adatkezelés
A digitális vállalkozások ipari folyamatai teljes átláthatóságot és a lehető legteljesebb mértékben személyre szabott megoldásokat követelnek meg. Megoldásaink minden eddiginél közelebb hozzák egymáshoz a digitális és a valós világot – ráadásul új lehetőségeket teremtenek a hozzáadott értékek létrehozására a teljes termelési és beszállítási láncban. A vevő-specifikus alkalmazások számra készült különleges, megbízható, végponttól végpontig terjedő, azonosítást és helymeghatározást szolgáló termékeinkkel már most készen állunk a jövő iparának kihívásaira. A TIA-kapcsolat révén termékeink zökkenőmentesen integrálhatók az automatizált rendszerekkel, a felhőalapú megoldások pedig maximális rugalmasságot biztosítanak, és garantálják, hogy a gyártás a jövőben is sikeresen folytatódhasson. A MindSphere ráadásul nagy mennyiségű adat elemzését és hatékony felhasználását is lehetővé teszi. Átlátható információk az üzemek rendelkezésre állására, a kapacitáskihasználásra és az energiatakarékossági lehetőségekre vonatkozóan – a garantált versenyképességért és egy rugalmasabb jövőért.
Ipari azonosító rendszerek
A rendszereink által biztosított hozzáadott érték
A termékváltozatok számának növekedésével mind a termelés, mind a beszállátói lánc egyre bonyolultabbá válik, ezért fontos olyan eljárásokat választani, melyek mind a komplex rendszereket, mind a vonatkozó költségeket kezelhetővé teszik. A különböző feladatok hatékony strukturálásának kulcsa a megfelelő eszközök és folyamatok használata. Ön is szeretné rugalmassá tenni a termelést, hatékonyan kezelni eszközeit, megbízhatóan nyomon követni termékeit és azok alkotóit és okos módszerekkel szinkronizálni a beszállítói láncot? Fedezze fel Ön is SIMATIC Ident termékeinket és megoldásainkat!Optimalizálja termelését és az anyagáramlás irányítását
A géppel olvasható, automatizált és érintésmentes azonosító rendszerek fejlődést hoznak a termelési és ellátási lánc folyamatában: általuk csökkenthető a kézi munka mennyisége, azonosíthatók a hibák és megszüntethetők a hibaforrások, és növelhető az üzem rendelkezésre állási ideje. A termelési struktúra rugalmasabbá és gyorsabbá tehető.
A munkadarabok egymás utáni helyes szállítási sorrendje például lehetővé teszi az autonóm gyártási lépések rugalmas tervezését, megakadályozza a telepítési hibákat és a hibák ismétlődését. Hatékonyabb és gazdaságosabb logisztika és anyaggazdálkodás, gyártás és szerviz: ezek az ön előnyei, melyeket a Siemens azonosítási rendszereivel elérhet.
Növelje vevői elégedettségét!
A SIMATIC Ident segítségével a termékek mozgása lépésről lépésre digitálisan követhető és dokumentálható. Ennek eredmények, hogy a termékek minőségi ingadozása nyomon követhető, a hibaforrások már korai szakaszban azonosíthatóak és kiküszöbölhetőek. A logisztikában az azonosítási rendszerek lehetővé teszik a folyamat gyenge pontjainak beazonosítását, elemzését és a megszüntetésüket. Ezáltal például a gyógyszer- és élelmiszeriparban garantáltan teljesülnek a minőségbiztosítási és törvényi előírások.
Plan ahead
Mely termékek vagy alkatrészek állnak rendelkezésre? Mikor, hol és milyen állapotban? A SIMATIC Ident gyors és megbízható választ ad ezekre a kérdésekre. A Siemens RFID és optikai azonosítórendszereivel minden termék és alkatrész a szállítási folyamat minden szakaszában valós időben figyelhető.
A digitális átalakulás előrehaladtával még ennél is többet érhetünk el: a virtuális adatáramlás és a valós termékáramlás összekapcsolódik, ezzel maximális átláthatóságot biztosítva mind a termelési, mind a logisztikai folyamatokban. Ez nem csak a nyomkövetési információk elemzését és megjelenítését teszi lehetővé, hanem biztosítja az elemzett adatok tetszőleges helyről való elérését is. Ezáltal a termékek gyorsabban jutnak el oda, ahol szükségük van rájuk: a vevőkhöz.
Security tips
To secure plant, systems, machines, and networks against cyber threats, it’s essential to have an end-to-end industrial security strategy in place that reflects the state of the art (and to keep it updated at all times). The products and solutions from Siemens are just one part of this strategy.
For further information about Industrial Security, see: