24 Volt szünetmentesen – ezt nyújtja minden SITOP tápegységünk
SITOP – az automatizálás lelke®
Rendkívüli megbízhatóságuknak köszönhetően SITOP tápegységeink világszerte népszerűek, mert egyenletes betáplálást biztosítanak, és a kritikus hálózati körülményekkel is megbirkóznak. Kapcsolóüzemű tápegységeink (SPMS) széles választéka ellenőrzött 24 voltos vagy más feszültségértékre beállított DC betáplálást biztosít. Tápegységeink eleve változatos kínálatát tovább bővítik különleges DC UPS termékeink és kiegészítő moduljaink, melyek biztonságos 24 voltos betáplálást biztosítanak, és védik az eszközöket a hálózati ingadozásokkal és DC oldali problémákkal szemben. Ha a hatékonyságról van szó, a SITOP szintén élvonalbeli megoldás, 95%-ig terjedő teljesítményértékelésekkel. A SITOP tápegységek könnyen és gyorsan megrendelhetők, a tervezéshez pedig teljes körű támogatást nyújtunk. És ha már az integrációnál tartunk: a Totally Integrated Automation biztosította teljes integráció és a PROFINET-et használó TIA Portal különleges lehetőségeket kínál vevőink mérnöki és diagnosztikai folyamataihoz.

Gyorsítósávban a SITOP starter csomaggal
Ha most vásárol 1 fázisú PSU6200 tápegységet 8 csatornás SEL1200 modullal, 10 % kedvezményt kap a listaárból.
A SITOP starter csomag: 6EP3336-7SB00-3AP0 tartalma
• 24 V tápegység: SITOP PSU6200, 1-fázisú, DC 24 V/20 A: 6EP3336-7SB00-3AX0
• 24 V védelem: SITOP SEL1200, DC 24 V/8x10 A: 6EP4438-7FB00-3DX0
Tudta, hogy starter csomagunkkal a push-in technológiának köszönhetően nem csak az egyszerű és gyors bekötés előnyeit élvezheti, hanem az ingyenes blocks & faceplates funkcióval költséghatékony módon integrálhatja a 24 Voltos rendszer diagnosztikai adatait az automatizálási rendszerbe?
SITOP tápegységek - legfontosabb tudnivalók
Az üzemek megfelelő működésének alapfeltétele ipari szektortól és tevékenységtől függetlenül a hatékony áramellátás. A kritikus termelési folyamatok csak akkor tarthatók fenn, ha az elektromos áram megfelelő minőségben és folyamatosan rendelkezésre áll az automatizált rendszer számára. A SITOP termékeket gyártási környezetben már évek óta sikeresen alkalmazzák, és a márka egyre magasabbra emeli a szintet az integráció, a hatékonyság és a megbízhatóság vonatkozásában.Három ok arra, hogy miért érdemes a SITOP-ot választani
Hatékonyság
A SITOP esetében a hatékonyság a kiválasztásnál kezdődik: a döntést leegyszerűsíti a TIA Selection Tool eszköz alkalmazása, de a szabványos CAE rendszerek esetében a tervezési adatokra is támaszkodhatunk. A kompakt, hőre optimalizált kialakítás helytakarékos telepítést tesz lehetővé, működés közben pedig a kiváló teljesítmény révén elektromos áramot takaríthatunk meg. A SITOP PSU8600 minden egyes energiagazdálkodási kimeneten méri az energiaadatokat.
Integráció
A SITOP PSU8600 és UPS1600 teljesen integrálva vannak a Totally Integrated Automation (TIA) rendszerbe, a TIA Portal pedig könnyebbé és gyorsabbá teszi a mérnöki feladatok elvégzését, valamint lehetővé teszi az optimális ellenőrzést és végponttól végpontig terjedő diagnosztikát. A SITOP könyvtár segítségével a 24 voltos tápegységek közvetlenül bevonhatók a SIMATIC PCS 7 vezérlőrendszerbe.
Megbízhatóság
Mivel a SITOP termékek rugalmas és széles skálán mozgó input jellemzőkkel, kiemelkedő terhelési mutatókkal és az összes szükséges tanúsítvánnyal rendelkeznek, garantálják az üzemek rendelkezésre állását, szünetmentes DC tápegységeikkel megelőzik az áramkimaradások okozta problémákat, kiegészítő moduljaik révén pedig a vezérlő áramkörök túlterhelését és rövidzárlatát. Redundáns tápegység szintén telepíthető.
SITOP termékek
Hogy mit tekintünk optimális tápegységnek, az számos tényező függvénye, befolyásolja többek között a méret, a kimeneti teljesítmény, a túlterhelési kapacitás és a tanúsítványok. A gazdag választékot kínáló SITOP termékcsaládban garantáltan Ön is megtalálja a minden igénynek megfelelő tápegységet!További információk angol nyelven: referenciák, alkalmazások, hírek és események.