Desigo – épületautomatizálási rendszer a felső kategóriás igényekre

Egyetlen rendszer egy intelligens épület komplex kiszolgálására

Egyetlen rendszer egy intelligens épület komplex kiszolgálására

Épületek… helyek, ahol élünk és dolgozunk, és ahol életünk legnagyobb részét eltöltjük. Egy egyre inkább digitalizált világban, az épületeknek alkalmazkodniuk kell a gyorsan változó technológiákhoz és elvárásokhoz. A Desigo Épületautomatizálási Rendszer a Siemenstől, rugalmas alternatívák széles körét kínálja. A Desigo a sok évtizedes, szabadalmazott technológiájával, épület tulajdonosok és épület használók millióinak biztosít előnyöket világszerte. Az egészséges és produktív terek biztosításától kezdve, az etalonnak számító energiahatékonysági szolgáltatáson át, a Desigo egyedülálló megoldásokat kínál. Bárhol is használja a Desigo rendszert, akár a hőtermelőknél, akár a helyiségekben vagy az épületfelügyelet szintjén, Ön mindig tökéletes élettereket alkot az épület minden vonatkozásában.

Desigo – egyetlen rendszer minden épület szükségletre

Jövőálló megoldás a rugalmas bővíthetőségnek és a nyitottságnak köszönhetően

Az emberek életstílusa változik, a munkavégzés jellege is változik és ezáltal a kapcsolódó igények is változnak. Az épületek kialakításának alkalmazkodnia kell ehhez. Csak egy kivételesen rugalmas és jól skálázható épület automatizálási rendszer tudja kiszolgálni ezeket a folyamatosan változó igényeket. A Desigo egyedülálló nyitottsága és moduláris felépítettsége képes kiszolgálni minden igényt és biztosítani a jobb produktivitást, az egészséges és boldog légkört, mialatt a felhasználó biztonságáról is gondoskodik.
Ügyfél előnyök

Fedezze fel a Desigo rendszer előnyeit

A Desigo – a legátfogóbb épületautomatizálási rendszer – folyamatosan fejlődik. Egyetlen intuitív felület használható a fűtés, a szellőzés, a légkondicionálás, a világítás és árnyékolás, az energia menedzsment, a tűzvédelem és a biztonságtechnikai rendszerek könnyű felügyeletéhez kezeléséhez és optimalizálásához, beleértve a beléptető rendszer, a video megfigyelő rendszer, és a behatolásjelző rendszer kezelését is. Ez a felhasználók számára az alábbi egyértelmű előnyöket kínálja:
Referenciák

Desigo rendszerek működő épületekben

Letöltés és támogatás

További információk

Quick and easy access to further information for reviewing or downloading

Kapcsolat

Hogyan segíthetünk Önnek?

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy visszajelzése van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.