Épületautomatizálás - GAMMA instabus

Az épületeknek elvárások igen magas szintjét kell kielégítenie: látványos megjelenést, funkcionális mégis gazdaságos működést kell biztosítaniuk nap nap után. Rugalmasan kell alkalmazkodniuk a felhasználói igényekhez és a különböző lakók egyedi elvárásaihoz. A világításnak és a beltéri klímának kényelmet és energiahatékonyságot kell garantálnia, miközben az emberi és tárgyi értékeknek maximális biztonságban kell lenniük. Ma mindezen igények kielégíthetők a GAMMA instabus-nak köszönhetően. A GAMMA instabus épületautomatizálási rendszerek intelligens termékeket és megoldásokat kínálnak melyekkel jobb energiahatékonyság, magasabb komfort és egészségesebb klíma biztosítható valamennyi épülethasználó számára.
A Siemens GAMMA instabus KNX termékeinek virtuális kiállítása
Sajnos ezúttal nem tudjuk vendégül látni a Light & Building kiállításon Frankfurtban. Ettől függetlenül nagyon szeretnénk Önnel megismertetni termékválasztékunk új termékeit és különlegességeit. Ebben a videóban Ön megtudhat mindent a GAMMA KNX portfólióba tartozó legújabb termékeinkről és megoldásainkról.
- Új DIN-sínes szerelésű készülékek a rugalmas és hatékony alkalmazásokhoz
- Színes hőmérséklet szabályozás az új Switch/dim beavatkozónkkal (N 525D11, 2x DALI Broadcast)
- Smart vizualizáció az IP Control Center-en keresztül
Harmadik gyártók termékeinek integrációja
A GAMMA instabus a Siemenstől a világszerte alkalmazott
KNX szabványra épül az otthoni és egyéb épület szabályozáshoz, amely garantálja a piacon elérhető minden KNX minősítéssel rendelkező készülék tökéletes integrációjának lehetőségét.
A KNX technológia lehetővé teszi rendszerek rugalmas kiépítését és bővítését egyféle és összetett funkciókat tartalmazó rendszerelemeknél egyaránt épületautomatizálási rendszerekben, az egyedi elvárásokhoz igazodóan. A KNX legfőbb előnye a világszerte elérhető több mint 400 gyártó kompatibilis termékválasztéka. A más rendszerekkel való együttműködés által a kivételes rugalmasság biztosított nem csak a tervezés alatt, de a helyiségek funkcióinak esetleges változásakor is.
A Siemens - mint vezető gyártó - okos KNX termékek és hálózati alkalmazások átfogó termékválasztékát kínálja.
Minősített KNX tréning és digitális tréning lehetőségek
A KNX – a világ méretű szabvány az otthoni automatizáláshoz – lehetővé teszi az igény alapú összetett hálózatokon alapuló helyiséghőmérséklet szabályozást és energia felügyeletet, a világítás és árnyékolás vezérlése mellett. A megfelelően képzett telepítő szakember által életre hívott rendszerek, az épületautomatizálási termékek intelligens hálózata teljesen új lehetőséget nyit az energiahatékonyság, a biztonság és a komfort növelésére.
Online tréningek és letöltések
Széles áttekintésű KNX, IP és DALI tanfolyamainkkal és praktikus tréningjeinkkel Ön megszerezheti a szükséges tudást, hogy vezető szereplővé váljon a piacon. Minősített tanfolyamainkkal és jövőbe mutató specializációnkkal, széles bázisú tudástárat kínálunk az Ön számára – a KNX minősített tréningektől (mint a KNX alap tanfolyam) és a KNX tréner szemináriumtól az alkalmazás specifikus világítás vezérlési és felügyleti KNX program sorozatig.