Sokak szerint a kategória legjobbja – nézze meg, hogy miért
Egyedülálló okostermosztát család, mely otthona minden fontos komfort paraméterét kontroll alatt tartja. Hőmérséklet, páratartalom, légminőség - minden ellenőrzés alatt.Ahol úgy élhetünk, ahogy szeretnénk
Az okostermosztát más - teljesen más, mint azok a termosztátok, amelyekkel eddig találkozhattunk. Különleges jellemzői miatt mind a szerelést végző szakemberek, mind a végfelhasználók garantáltan kedvelni fogják. Könnyű felszerelni, gyorsan üzembe helyezhető és folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetét: remek megoldás remek épületekhez!Okos, mert megérti az Ön igényeit
Az okostermosztát terméket a Siemens azért fejlesztette ki, hogy a fűtési rendszerekhez profi vezérlő eszközt tudjon biztosítani. Letisztult kialakításának köszönhetően az eszköz bármilyen belső térbe tökéletesen illeszkedik. Környezetét 6 pontos érzékelőjével folyamatosan figyelemmel kísérve méri a hőmérsékletet, a páratartalmat, a fényerőt, de érzékeli a jelenlétet és a közelséget, illetve a levegőben lévő szerves szennyező részecskéket is. Mivel az érzékelők valamennyien az okostermosztát beépített elemei, nincs szükség extra kábelezésre vagy programozásra, és segítségükkel az okostermosztát képes teljesen önállóan működni.
Üzemeltetés speciális alkalmazással vagy anélkül
Az okostermosztát közvetlenül, az érintőképernyő segítségével vagy a rendkívül intuitív alkalmazással kezelhető. Az alkalmazással az okostermosztát összes funkciója bárhonnan, bármikor elérhető, és az adatok is leolvashatók. Az alkalmazással olyan feladatok hajthatók végre, mint az időzítés, a különböző működési módok megadása (pl. Távollét, Otthon tartózkodás), páratartalom-szabályozás, beltéri levegőminőség nyomon követése, „Zöld levél” funkció elérése – és még rengeteg egyéb. A termosztát kezelése az alkalmazással gyors és egyszerű.