Ívhiba érzékelő készülék (AFDD) - megelőző, bevált és szabványnak megfelelő

-
Európában évente
Az innovatív 5SV6 ívhiba érzékelő készülékkel (AFDD) a Siemens az első gyártó az IEC piacon, amely bemutatja a tűzvédelmi termékek harmadik generációját. Az 5SV6 AFDD az első eszköz, integrált kismegszakítóval (MCB), csak egy modulszélességgel (az előző 2 modulszélesség helyett). Ezen felül ez a legkisebb ilyen eszköz a világon.
Szűk kialakítása miatt az 5SV6 AFDD különösen helytakarékos telepítést tesz lehetővé. Új villamos berendezéseknél ez ötven százalék helyet takarít meg a két különálló eszköz telepítéséhez képest.
A világ legkisebb AFDD-je
Az új ívhiba érzékelő készülék szuper kompakt, ezért alkalmas mind új épületekbe történő beépítésre, mind a meglévőkben történő utólagos beszerelésre. Bármikor lehetséges az elektromos berendezés szabványnak megfelelő kibővítése az elektromos tűz elleni védelem érdekében - egyszerűen és további helyigény nélkül.
Az Ön előnyei:
- Az első ívhiba érzékelő készülék az IEC piacon (2012)
- Az első AFDD beépített kismegszakítóval, csak egy modulszélességben
- 50% helymegtakarítás a telepítés során
- A Siemens szabadalmaztatott SIARC érzékelő technológiája
- Konzisztens termékportfólió magas szintű variálhatósággal (300 lehetséges kombináció)
Az összes villamos energia által okozott tűz körülbelül egyharmadát veszélyes ívhiba okozza. Külön meg kell említeni a soros ívhibákat. Az áram-védőkapcsoló-védőberendezéseket (RCD-k) és a kismegszakítókat (MCB-k) nem úgy tervezték, hogy észleljék és biztonságosan leválaszthassák a soros ívhibákat, és nem nyújtanak megfelelő védelmet ilyen esetekben: például sérült huzalszigetelés, összezúzott vagy törött kábelek, elhajlott csatlakozók, laza érintkezők vagy akár hibás elektromos készülékek. Az ebből adódó elektromos ívhiba a kábelek szigetelésének meggyulladását okozhatja, kábel vagy akár épület tüzet okozhat.
A Siemens AFDD-kkel (ívhiba érzékelő készülékekkel) megszüntette ezt a biztonsági rést az IEC piacon. Az MCB-k és az RCD-k kiegészítéseként ezek a védőberendezések minden típusú ívhibát kezelnek, beleértve a soros hibákat is. Az AFDD-k kiegészítik az átfogó SENTRON portfóliót azáltal, hogy átfogó, mindenre kiterjedő védelmet nyújtanak az elektromos berendezések számára. Ezek lehetővé teszik a különféle tűzveszélyek korai megelőzését, az elektromos vezetéktől egészen a végkészülékig, megóvva az emberi életeket, épületeket és eszközöket.
Szabadalmaztatott érzékelési technológia
Az ívhiba érzékelő készülékek a Siemens szabadalmaztatott SIARC észlelést szolgáló technológiáján alapulnak.
- Ezt az észlelést szolgáló módszert - amelyet a Siemens fejlesztett ki a párhuzamos és soros ívhiba észlelésére - arra tervezték, hogy folyamatosan mérje a feszültség és áram nagyfrekvenciás zaját intenzitásuk és időtartamuk, valamint a köztük lévő rések alapján.
- Integrált szűrők intelligens szoftverrel elemzik a jeleket. Ha valami szokatlant észlelnek, az AFDD egy másodperc töredékén belül lekapcsolja az áramkört.
- A SIARC megbízhatóan megkülönbözteti a hibák ártalmatlan okait, például a fúrók vagy porszívók által előidézett hibákat a veszélyes ívektől.
Az eredmény: intelligens tűzmegelőzés, és ezáltal az emberek és üzemek optimális és szabványnak megfelelő átfogó védelme.
Gyors és egyszerű telepítés
Az ívhiba érzékelő készülékek a Siemens integrált Sentron portfóliójának részét képezik. A terméksorozat magában foglalja az 5SM6 AFDD egységet két modul szélességben, amelyet kismegszakítókra (MCB) vagy az áram-védőkapcsolóval működtetett megszakítókra szerelhet, valamint az új 5SV6 kombinált változatot.
Ívhiba érzékelő készülék (AFDD) - az Ön előnyei
Order your AFDDs
Better to play it safe!
With AFDDs, you greatly increase the level of protection for people, investments and systems. You benefit from a reliable technology that, since coming to market, has already been proven in numerous areas of application, including schools, churches, laboratories, and infrastructure systems.