A 3VA kompakt megszakító. Egy rendszer. Globális felhasználás

Kiegészítő alkatrészek átfogó választéka, több mint
-
Egyetlen, jól átgondolt, moduláris és nagy mértékben változtatható rendszer
-
Globális felhasználás az IEC és az UL jóváhagyásnak köszönhetően
Egyre magasabb követelményeket támasztanak a villamosenergia-elosztás költséghatékonyságával és energiahatékony működésével szemben. Ipari alkalmazásokban, épületekben vagy infrastruktúrában: Moduláris, nagymértékben változtatható rendszerként a 3VA kompakt megszakítók széles választékot nyújtanak teljesen megbízható védelmet nyújtanak az üzemeltetők és az üzemek számára, miközben támogatják a folyamat minden fázisát - az energiaelosztás tervezésétől az üzemeltetéséig.
Átfogó tanúsítás. Globális felhasználás
A 3VA kompakt megszakítók több sorozatban kaphatók IEC minősítéssel, valamint olyan sorozatokban, amelyek megfelelnek az IEC60947 és az UL489 szabványoknak. A rendszer a legjobb előfeltételeket kínálja a gép- és kapcsolóberendezések gyártói számára. Használhatják az kompakt megszakítók összes funkcióját az Európában és Észak-Amerikában működő üzemekben, és teljes mértékben megbízhatnak abban, hogy azok teljes mértékben megfelelnek a szabványoknak.
- Moduláris, jól átgondolt és nagy mértékben változtatható rendszer
- Magas rendszer-rendelkezésre állás a kiváló szelektivitási koncepciónak köszönhetően
- Integrált mért érték gyűjtés
- Egyszerű integráció a magasabb szintű energiagazdálkodási és automatizálási rendszerekbe
- Átfogó kiegészítők a rugalmas funkció bővítéshez
- Minimális helyigény a rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően
- Optimális támogatás a modern energiaelosztás minden feladatához - a tervezési folyamatok minden szakaszában, pl. CAx adatok szolgáltatása révén
Az IEC60947 szabvány szerint tesztelték
3VA1 kompakt megszakítók
- Teljesítmény-tartomány 16 A - 1000 A
- Megszakítási képesség 16 kA és 110 kA között, 415 V AC feszültség mellett
- 1-, 2, 3 és 4 pólusú kivitel
- Termomágneses kioldóegység
- DC alkalmazásokra alkalmas
- Indítóvédelemként és szakaszolókapcsolóként kapható
3VA2 kompakt megszakítók
- Teljesítmény-tartomány 25 A-tól 1600 A-ig
- Megszakítási képesség 55 kA és 150 kA között, 415 V AC feszültség mellett
- Elektronikus kioldó egység
- Kiváló szelektivitási értékek magas megszakító áramok esetén
- Integrált mérési érték kijelző (ETU 5-ös, 6-as és 8-as sorozat)
- ETU 6 és 8 sorozat: integrált mérési funkció az áram, a feszültség és az energia értékekhez
- Kommunikációs képesség a PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) és Modbus RTU eszközökkel
Az UL489 és IEC60947 szerint tesztelték
3VA5 kompakt megszakítók
- Vonali védelem 15 A-tól 600 A-ig
- Megszakítási képesség akár 100 kA
- 1-, 2, 3 és 4 pólusú megszakító kivitel
- Termomágneses kioldóegység
- Kompakt kapcsolóként és motorvédőként is kapható
3VA6 kompakt megszakítók
- Vonali védelem 40 A-tól 600 A-ig
- Megszakítási képesség 150 kA-ig 480 V AC-nál
- 3 vagy 4 pólusú kivitel
- Elektronikus kioldó egység
- Integrált mérési funkció az áram, a feszültség és az energia értékekhez
- Opcionális kommunikáció a PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) és Modbus RTU csatornákon keresztül.
- Könnyű integráció a magasabb szintű energiagazdálkodási és automatizálási rendszerekbe
- Különböző megszakító verziók kaphatók "100% névlegesként" (szünetmentes névleges áram)
A hangsúly a tervezési folyamaton
A 3VA kompakt megszakító támogatja Önt a mérnöki tervezési folyamat minden szakaszában, a tervezéstől a napi működésig.A 3VA kompakt megszakító-sorozat nagyszámú tartozékkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a rendszer pontos illesztését a projekt egyedi igényeihez.
- Sokoldalú: tartozékok átfogó választéka számos funkcióbővítéshez
- Rugalmas: a kiegészítők és modulok széles és egységes választéka
- Helytakarékos: kompakt kivitel elosztó táblákban vagy szekrényekben történő felhasználáshoz
Takarítson meg időt és pénzt a tervezés és telepítés során: Átfogó CAx adatkínálatunk biztosítja, hogy a tervezési folyamat a lehető leghatékonyabbá váljon. Az intelligens termékportfóliónknak köszönhetően a telepítés is jelentősen egyszerűbb.
- Hatékony: a CAx letöltés kezelőjén keresztül elérhető az összes vonatkozó tervezési és mérnöki tervezési adat
- Gyors: a szabványos csatlakozási technológia és az egyedi azonosítás felgyorsítja az összeszerelést és a telepítést, pl. az összes tartozék egységes kezelése révén
- Közvetlen: a műszaki termékinformációk közvetlenül elérhetők a készüléken egy QR-kóddal
Mindig lássa át a rendszer összes adatát, és azonosítsa az energia-megtakarítási lehetőségeket. Ez könnyű, köszönhetően az kompakt megszakítók magasabb szintű energiagazdálkodási és automatizálási rendszerekbe történő egyszerű integrációjának.
- Nem bonyolult: egyszerű csatlakozás a magasabb szintű irányítási rendszerekhez
- Gazdaságos: az integrált mérési funkció átláthatóvá teszi az energiaáramlást és azonosítja a megtakarítási lehetőségeket
- Rugalmas: az összes jelenlegi kommunikációs kapcsolat támogatása
Az intuitív működési koncepció és a kiváló szelektivitási tulajdonságok biztosítják a rendszerek magas szintű rendelkezésre állását, biztonságát és védelmét.
- Folyamatos: optimális rendszer felügyelet az kompakt megszakítóknak köszönhetően, belső segéd- és riasztókapcsolóval
- Megbízható: a kiváló szelektivitási tulajdonságok megakadályozzák a teljes rendszer kiesését
- Biztonságos: biztonságos kikapcsolás hibák esetén a maradékáramok és a differenciáláramok azonosítása révén
Az intelligens energiaelosztáshoz - a 3VA kompakt megszakító
A digitalizáció és az automatizálás előmozdítása új kihívásokat támaszt az elektromos áram elosztásában. A rendszereknek és alkatrészeknek integrálhatóaknak, kommunikálhatóaknak és teljesen rugalmasaknak kell lenniük az elektromos rendszerek hibák és meghibásodások elleni megbízható védelme érdekében. Az olyan nagy teljesítményű alkatrészek, mint a 3VA kompakt megszakítók, biztosítják a szükséges biztonságot és rugalmasságot a digitális környezetben:
- Automatizált mérnöki tervezési folyamatok a szoftver és a CAx adatok átfogó választékának köszönhetően
- Zökkenőmentes csatlakozás az ipari és épületautomatizáláshoz a közös buszrendszereken keresztül
- Az átfogó energiahatékonysági koncepciók támogatása az integrált mérési funkcióknak köszönhetően