Középfeszültségű készülékek

Magas rendelkezésre állású és hatékony energiaellátás vákuumtechnológiával
Erőművekben és transzformátor alállomásokon, helyi hálózatokban, transzformátor- és elosztóállomásokon, hajókon és vonatokon: A középfeszültségű hálózatok üzemeltetésére szolgáló kapcsolóberendezések és eszközök minden fajta alkalmazásban megtalálhatók. Légszigetelt középfeszültségű kapcsolóberendezések telepítésére szolgáló vákuumkapcsoló technológiára vonatkozó átfogó portfóliónk mindenkor megbízható és biztonságos energiaelosztást biztosít.
Mindig megbízható
A vákuum megszakítók középfeszültségű komponenseink központi elemei. A hermetikusan zárt vákuum érintkezőtávolság állandó szinten tartja a megszakítók kapcsolási jellemzőit azok teljes élettartama során. A Siemens által gyártott speciális érintkező anyagok biztosítják, hogy vákuum megszakítóink teljes mértékben csúcsteljesítményt nyújtsanak. Értékes tulajdonságaik révén – mint például a magas fokú rövidzárlat-megszakító képesség és a minimális nyitó ellenállás – biztonságos kapcsolást nyújtanak még nehéz környezeti feltételek között is – amilyen a rezgés és az ingadozó frekvenciák – függetlenül attól, hogy vízszintesen vagy függőlegesen vannak telepítve. Vákuum megszakítóink áramköri megszakítókban történő használat esetén akár 30 000, érintkezők esetén pedig akár három millió működési ciklust tudnak teljesíteni – teljes üzemi élettartamuk során karbantartás nélkül.Magas szintű rendelkezésre állás és hosszú üzemi élettartam – ezek a meghatározó kritériumok középfeszültségű kapcsolóeszközök választásakor. Ez az egyik oka annak, hogy az összes hálózatüzemeltetőnek több mint 70 százaléka ma már a vákuumos kapcsolási technológiát választja. A hermetikusan zárt vákuum megszakítók garantálják a következetesen kiváló minőséget a termék teljes életciklusa során. Kevés a kopás, mivel rendkívül alacsony az ívfeszültség, éppúgy mint az így keletkező energia az érintkezők között – a rövid ívtartamnak köszönhetően. Az igen alacsony érintkezési ellenállás meghosszabbítja a termék üzemi élettartamát, és minimálisra csökkenti a karbantartási követelményeket.
Középfeszültségű komponenseink átfogó módon a vákuum technológián alapulnak, és megfelelnek minden jelenlegi nemzeti és nemzetközi szabványnak. Ezek az eszközök szinte minden középfeszültségű energiaelosztási alkalmazásban felhasználhatók, és szükség szerint hozzáigazíthatók más speciális követelményekhez. Ön a magas szintű megbízhatóság, rugalmasság és költséghatékonyság előnyeit élvezheti.