Smart eMobility üzemeltetés – E-Car Üzemeltetői Központ

-
nyilvános töltőállomás lesz telepítve 2030-ra világszerte. (forrás: Nemzetközi Energiaügynökség – Nemzetközi Elektromos Gépjármű Kilátás 2018)
Intelligens technológiák, melyek a jövő városait formálják
Az e-mobilitás jelentősége a városi területeken egyre nő, így az infrastruktúrának nem csak a hálózat követelményeinek, hanem minden modern városi polgár igényeinek is meg kell felelnie. A járművezetőknek meg kell győződniük róla, hogy gépjárműveiket bárhol feltölthetik, és a fizetés minden töltőponton egységesen működik. Ezt az infrastruktúrát biztosítja a E-Car Üzemeltetői Központ, mint az e-mobilitás központi eleme.Csökkentse a mobilitás CO2-lábnyomát –megoldás egy teljes és összekapcsolt e-mobilitási infrastruktúrára
E-Car Üzemeltetői Központ: egy központi rendszer
A fő funkcionális modulok a következők:
- a töltőállomások kezelése
- ügyfélkezelés
- töltések kezelése intelligens módon, az elektromos hálózat állapotának vagy az energia aktuális árának függvényében
- roaming és összekapcsolási szolgáltatások/rendszerek
A rendszer nyitott és összekapcsolt a világ többi részével, ezzel lehetővé téve a harmadik feles rendszerekkel vagy a piac általános roaming platformjaival való integrációt. A rendszer egy szolgáltatásként nyújtott felhő alapú szoftver (SaaS). A végfelhasználók számára webportál és okostelefonos applikáció is elérhető: a felhasználók láthatják a töltőegységek aktuális állapotát, lefoglalhatják a töltőállomást, ellenőrizhetik a töltési adatok előzményeit, valamint szerződéseik és RFIDkártyáik állapotát.
Jobb működés – jobb kihasználtság – jobb üzlet
Egyetlen rendszer képes kezelni több vállalatot (pl. önkormányzatok, okos városok/közösségek, parkolóház tulajdonosok/üzemeltetők, valamint bármilyen más társaság vagy vállalkozás) és különböző töltő infrastruktúrákat is (pl. autópálya-töltés, közösségi töltés, hasznos helyszínek (un. POI-k), flották, raktárak, buszok). Ez a kapacitás teljeskörű képet nyújt az e-mobilitás ökoszisztémájáról. A Siemens E-Car Üzemeltetői Központja „többszörös bérleti képességgel” rendelkezik. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy hatékonyan csak egy rendszer képes operációs központi szolgáltatásokat nyújtani az e-mobilitási piacra belépő ügyfelek számára, így csökkentve a működési és szállítási költségeket, és specifikus funkciókat kínálva az elektromobilitás világában érdekeltek számára.
Optimalizált nyilvános töltés
- Több különböző töltőoszlopot is magába foglal
- A töltési hálózathoz való hozzáférés a számos szerződésnek és fizetési lehetőségnek köszönhetően maximálisan kihasználható: a fizetés lehetséges minden használat után, átalánydíjként, előre fizetéssel, RFID kártyákon keresztül, közvetlen fizetésként hitelkártyával és PayPal-on keresztül is
- Megjeleníti a különféle szabványosított töltőtípusokat
- Az E-Car webportál és az E-Car applikációk támogatják a sofőröknek nyújtott töltési szolgáltatásokat
Optimalizált flottamenedzsment
- Lehetőség a gépjárművek elérhetőségének megosztására
- Az E-Car OC és az E-Car applikáció által adott valós idejű információknak köszönhetően megoszthatjuk a töltőállomások rendelkezésre állását mind a parkoláshoz, mind a töltéshez
- Az elektromos járművek optimalizált használata csökkenti az energiaköltségeket és a CO2 kibocsátást
- Visszatérő, elégedett elektromos autó sofőrök, akik ajánlják más e-sofőrök számára az adott szolgáltatást
- A flottabefektetés optimalizált felhasználása
Hozza ki a legjobbat az e-gépjármű depójából
- Amikor az energia ára alacsony, az e-töltés bevezetésével speciális díjszabások lépnek életbe a bevétel maximalizálása céljából
- E-jármű újratöltése és menedzsmentje: lehetőség az újratöltésre az energia rendelkezésre állásának (éjszakai vagy gyors töltés), az energiaár, járműszolgáltatás prioritása stb. függvényében
- Terhelésmenedzsment fejlett funkciókkal (terhelési görbe) a hálózat túlterhelésének elkerülése érdekében