Energiatakarékos kialakítás az elektromobilitás jövője
A SICHARGE sorozat kompakt töltőállomásai tökéletes elektromos jármű töltési infrastruktúrát biztosítanak Önnek nyilvános és félig nyilvános területeken. A SICHARGE CC AC22 képes 2 x 22 kW teljesítményű két elektromos jármű egyidejű gyors feltöltésére, és önálló opcióként telepíthető, vagy rugalmas és moduláris környezetbe is ágyazható. Amellett, hogy a legmagasabb SIEMENS minőségi előírásoknak is eleget tesz, a töltőállomás elegáns és egyedülálló kivitele tökéletesen illeszkedik bármilyen környezetbe, és testre szabható az Ön igényei szerint.
Előnyök egy szempillantás alatt
Szálloda és vendéglátás
Tökéletes hely elektromos jármű töltésére. Legyen szó éjszakai szállásról, vagy csak egy étkezésről a vendég elvárások mindenképpen növekednek. Az autó feltöltésének lehetősége javítja az ügyfél élményt a tartózkodás alatt.
+ Új ügyfelek vonzása egy érdekes hely (POI) hirdetésével
+ Töltési ajánlat, mint kiegészítő szolgáltatás az ügyfelek számára
+ Vállalkozásának zöld tevékenységének megjelenítése
Kiskereskedelem
Tökéletesen illeszkedik a meglévő ajánlatához. A töltési lehetőségek befolyásolják a fogyasztói döntéseket, vagyis, hogy hol vásároljanak, mit vásárolnak, és mennyi időt töltenek a helyszínen.
+ Vevők vonzása és az ügyfelek megtartása
+ Nyilatkozat a fenntarthatóság és az innováció felé történő elkötelezettségről
+ Jövőbeli követelmények figyelembevétele
Vállalati töltés
Ideális idő az elektromos jármű töltésére. A munkavállalók napközben az idejük 70% -át töltik, míg ez a látogatók esetében az idő 20–70% át jelenti. Az elektromos járművek számának növekedésével változnak a felelősségvállalás és a vendéglátás elvárásai is, amelyet a vállalatoknak biztosítaniuk kell.
+ Biztosítson további előnyöket alkalmazottainak
+ Csökkentse karbonlábnyomát
+ Vállalkozásának zöld tevékenységének megjelenítése
Félig nyilvános parkolók
A tökéletes lehetőség. Mostanáig a járművezetők csak egy biztonságos és kényelmes helyet kerestek autójuk parkolásához. Most a töltési lehetőségek teljesen új motivációvá válik a parkolóhely látogatása, vagy egy kicsit több idő eltöltése érdekében.
+ Növelje a parkolóhelyek kihasználtságát és bevételét
+ Vonzza az ügyfeleket egy érdekes hely (POI) célállomással
+ Nyilatkozat a fenntarthatóság és az innováció felé történő elkötelezettségről
Rendezvények és arénák
A tökéletes előny. A kulturális és sportesemények már a teljesen elektromos tömegközlekedést kínálják a rendezvényre való eljutáshoz. Az elektromobilitás segítségével az egyéni közlekedés még jobban elektromossá és zöldebbé válik.
+ Vevők vonzása és az ügyfelek megtartása
+ Ajánlat, mint kiegészítő szolgáltatás az ügyfelek számára
+ Vállalkozásának zöld tevékenységének megjelenítése
Autó kiskereskedelem
Tökéletes kiszolgálás az ügyfelek számára. Új autó felvétele vagy meglévő ellenőrzése és karbantartása. Amint az ügyfél megérkezik, az elvárás a tiszta és teljes mértékben elérhető autó, aminek most már teljesen feltöltve kell lennie.
+ Teremtsen vásárlói lojalitást
+ Töltési ajánlat, mint kiegészítő szolgáltatás az ügyfelek számára
+ Nyilatkozat a fenntarthatóság és az innováció felé történő elkötelezettségről
Tanúsított ERK mérés
A német jogszabályoknak megfelelő Mess- und Eichverordnung (MessEV) és a VDE-AR-E_2418-3-100 (tervezet) szerinti hivatalos PTB tanúsítási modul: B & D. Az ERK-mérés alkalmazása a német piacra és azokra az országokra koncentrál, amelyek hasonlóan magas mérési szabványokkal rendelkeznek, 50Hz-es tápfrekvenciával.
A mérő LCD képernyője közvetlenül látható egy megvilágított ablakon keresztül az egyes töltési pontok töltőaljzata felett. A mérés megfelel a SIEMENS magas szintű mérési pontossági előírásainak az EN 50470-1, -3 (A osztály) szerint, és Németországban készül.
Tanúsított MID mérés
A MID-mérési opció 45–65Hz-es mérésre alkalmazható hivatalos MID-kalibrációs tanúsítvánnyal (EU-szabvány).
A mérő LCD képernyője közvetlenül látható egy megvilágított ablakon keresztül az egyes töltési pontok töltőaljzata felett. A mérés megfelel a SIEMENS magas színvonalú mérési pontosságának az EN 50470-1, -3 (B osztály) szerint, és az EU-ban készül.
Két aljzatos típus
A SICHARGE CC AC22 standard változata 2 x 2-es típusú töltőaljzattal felszerelt, Németországban, az IEC62196-1, -2 és IEC 61851-1 EV töltési szabványok szerinti, az akadálymentesség érdekében.
A zárható aljzat és aljzat fedelek (lezáró funkcióval) kombinációján keresztül a hozzáférés csak az engedélyezett felhasználók számára érhető el, lehetővé téve a biztonságos töltési folyamatot és a terhelés nélküli csatlakozást, ezáltal magas IP54 fokú védelmet és kiegészítő rongálás elleni védelmet biztosítva. A töltő érintkező tüskék, beépített tisztító funkcióval, szélsőséges körülmények között ellenállnak a korróziónak, és széles hőmérsékleti tartományban működtethetők, akár -30 °C és + 50 °C között.
Rögzített kábelek
A SICHARGE CC AC22 opcionálisan két rögzített spirálkábellel is rendelhető, Tye2-es csatlakozóval, a Type2-es aljzatok helyett. A csatlakoztatott kábelek Németországban készülnek, és megfelelnek az IEC62196-1, -2 EV töltési előírásoknak; IEC 61851-1; IEC 60332-1; IEC 60228; DIN EN 50620; DIN EN 50363-10-2; DIN EN 50267-2-1; ISO 4982-2 szabványoknak.
A kábelek szabványos hossza 4 méter, súlya darabonként csak 3,6 kg. Egyéb kábelhossz variációk, kábelhossz és színek, a fekete szabványos kábeleken túl, külön megrendelésre kaphatók.
További 230 V-os csatlakozó töltési pontonként
A SICHARGE CC AC22 MID-mérési opciója további 230 V / 16A lakossági töltőaljzattal is szállítható, minden töltési pontnál (megfelel az IEC 60884-1: 2006-nak; DIN EN 60669-1: 2009; IP54D szabványoknak, Németországban készül).
A kimenetet töltőpontonként a beépített Type 2-es aljzatok vagy Type2-es kábelek alternatívájaként lehet használni, pl. EV, e-robogók és e-biciklik feltöltésére.
Áramszolgáltatói csatlakozódoboz (HAK)
A SICHARGE CC AC22, annak hátulján egy kiegészítő modullal felszerelhető. Ez a hátsó rögzítés extra helyet biztosít további alkatrészek, például túlterhelés elleni védelem, RCCB és az fogyasztásmérő rögzítőlemezének beépítéséhez, pl. lehetővé teszi a közvetlen hálózati csatlakozást a VDE-AR-N 4100 szerint. Alternatív megoldásként a hálózati csatlakozódoboz előre szerelt és huzalozott módon is szállítható, de standart szállításnál üres az alkatrészek későbbi telepítéséhez igazodva.
A cserélhető modul IP54 tanúsítvánnyal, és ugyanazzal az IK10 védettséggel rendelkezik, mint a SICHARGE CC AC22 berendezés. A modul biztonságos ikerzárral felszerelt, és közvetlen kábelcsatlakozást tartalmaz a töltőhöz. Igény szerint az ügyfelek elvárásaihoz is igazítható.
Túlfeszültség-védelem
Ez a nagyteljesítményű, előre huzalozott szikraköz-alapú 1. és 2. típusú kombinált villámáram védelem és túlfeszültség-levezető az EN / IEC 61643-11 szerint szikra-köz technológiát és potenciálfüggetlen távjelző érintkezőt kínál az esetleges kommunikációhoz háttér-kapcsolaton keresztül.
Vészleállás funkció
Áramkimaradás esetén ez a belső kiegészítő modul lehetővé teszi a Type2-es aljzat reteszelő rendszer kioldását, így az ügyfelek Type2-es töltőkábelének eltávolítását.
Iker-terminál
A telepítés során felmerülő erőfeszítések csökkentése érdekében ez a belső elektromos modul lehetővé tesz egy második töltő csatlakoztatását az első töltőből származó közvetlen villamos kábelen keresztül. Mindkét töltő maximálisan 44 kW teljesítményű lehet.
Szerelőlap rögzítőcsavarokkal
Az opcionális rozsdamentes acéllemez a rögzítőcsavarokkal együtt könnyen integrálható az alapzatba a helyszíni telepítés során. A szerelőlap megfelelő csatlakozásokkal szerelt a töltő biztonságos és gyors telepítéséhez.
Teljes fólia bevonat
A SICHARGE CC AC22 színe testre szabható egy fólia bevonattal az alumínium házon, mely UV-álló, 4 színnyomású, és közvetlenül a gyárban készül. A töltőállomás színösszeállítását számos szín közül választhatja ki a RAL palettából. Kérésre különleges színek is kaphatók.
Teljes / Részleges fólia
Kiváló minőségű ügyfélspecifikus fóliatervezés, digitálisan nyomtatva UV-álló fóliára, opcionálisan alkalmazható a töltőállomáson.
A fóliázást közvetlenül a gyártási folyamat során végezzük el az optimális minőség és garancia érdekében. Két lehetőséget kínálunk ügyfeleinknek: a teljes fóliázás az állomások felületének több mint 50% -át lefedi, a részleges fóliázás a berendezések felületének kevesebb, mint 50% -át borítja. Mindkét opció esetében az ügyfél határozza meg az egyedi kialakítást, kérésre a megfelelő sablonok is rendelkezésre állnak.
Univerzális kommunikációs lehetőségek
A SICHARGE CC AC22 különféle kommunikációs lehetőséggel konfigurálható a külső IT rendszerekhez való kapcsolathoz. A szokásos verzió lehetővé teszi a mobil GSM adatkapcsolatot GPRS, UMTS és LTE-n keresztül. Az adatkapcsolat létesítéséhez külön SIM-kártyát (például az e-mobilitás szolgáltató által biztosított módon) kell telepíteni a töltőbe. Az összes releváns paraméter könnyen konfigurálható a töltőállomás webes felületén keresztül.
Univerzális háttér-kapcsolat
A SICHARGE CC AC22 készülék rugalmasan csatlakoztatható bármilyen backend rendszerhez, amely lehetővé teszi az OCPP 1.6 JSON kapcsolatot. Kérés esetén rendelkezésre áll a kezdeti backend rendszer kompatibilitási teszteléshez a végrehajtott OCPP-szolgáltatások naprakész listája.
Jelenleg csatlakoztatott backend rendszerek: Allego, ChargeCloud, ChargeIT, Driivz, eCar OC, ENIO, Etrel, Fortum, HasToBe, BTT Data, Smartlab, Smatrix, Swarco ARGOS és VIRTA.
A SICHARGE CC AC22-hez további két lehetőséget kínálunk:
- „Érvényesített backend rendszer gyári konfigurációja”: Ha a szükséges backend rendszer szerepel a már tanúsított backend rendszerek listájában, akkor a töltő előre konfigurálható és a csatlakoztathatóság ellenőrizhető a gyártási folyamat során, a kiszállítás előtt.
- „Új backend rendszer gyári konfigurálása”: Ha a szükséges backend rendszer nem szerepel a már tanúsított háttérprogramok listájában, akkor ezt új backend rendszernek tekintjük. Ebben az esetben felajánljuk a kapcsolat létrehozását és igazolását ezzel a backend rendszerrel. Ezzel az egyszeri erőfeszítéssel a fent leírtak szerint használhatja az előzetes konfigurációt és a kapcsolódási teszteket.