SICHARGE D - a DC gyorstöltés jövője
Dinamikus és rugalmas - a SICHARGE D kompakt töltő (IEC szabvány szerint) számos beépített lehetőséget kínál. Használja ki kiváló technológiánk előnyeit, könnyítse meg döntési folyamatát és építsen ki egy, a jövőre felkészített töltési infrastruktúrát.
A SICHARGE D kompakt töltő a következő területeken nyerte el a világ egyik legfontosabb formatervezési elismerését, az IF-díjat

SICHARGE D - az egyenáramú gyorstöltés jövője
Nézze meg felvételről webináriumunkat és ismerje meg, hogyan változtatja meg a SICHARGE D azt, amit eddig gondolt az elektromos töltőkről!
A webinárium betekintést nyújt Önnek a következőkbe:
- Hogyan építsünk ki egy jövőbe mutató töltőinfrastruktúrát?
- Hogyan használhatja a töltőinfrastruktúrát új üzleti modellekhez
- Hogyan lehet dinamikusan kezelni a töltőrendszert

SICHARGE D 3D-ben és a kiterjesztett valóságban
Fedezze fel a SICHARGE D minden részletét 3D-ben, és helyezzel el a SICHARGE D-t a kiterjesztett valóság segítségével.
Tegye le a névjegyét a piacon!
A SICHARGE D kompakt töltők csúcstechnológiát biztosítanak Önnek, lehetővé téve ügyfelei támogatását négy egyedi funkcióval.
A ma megoldása a holnap kihívásaira
Egy olyan hosszú távú befektetés esetében, mint a gyorstöltési technológia, nem csak az számít, hogy mi az aktuális kereslet. Ugyanilyen fontosak a holnapi működés lehetőségei is. A SICHARGE D-vel ezek a lehetőségek már ma rendelkezésre állnak.Képmagasság-beállítás és kibővített funkcionalitás
Az integrált 24 hüvelykes, felhasználóbarát, állítható képernyő lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a SICHARGE D töltőt a legkényelmesebb magasságban kezeljék. A jövőbeli töltők az integrált üzleti folyamatok részeként fognak működni, és több funkciót is lehetővé tesznek, nem csak a töltést. Nagy, rugalmas képernyőjével a SICHARGE D már felkészült e kibővített funkció támogatására.
Intuitív navigáció
A SICHARGE D ValueScreen lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy intuitív módon navigálhassanak a teljes töltési folyamat során, a rendkívül egyszerű használat érdekében. Ez különösen nagy segítség a SICHARGE D töltővel csak most ismerkedő sofőröknek.
A SICHARGE D készen áll az ökoszisztéma integrálására, hozzáadott értéket teremtve - fejlődjünk együtt!
Értéknövelő példák:
- A töltőállomások bónuszpontjai
- Repülőtéri menetrend
- Menürendelés integrálása
- Szerviztervezés autókereskedőknél… és még sok más
Jövőálló rugalmasság
A SICHARGE D moduláris rendszerrel rendelkezik, amely könnyen bővíthető. Az elektromos járművek következő generációjának kiszolgálása érdekében a töltési teljesítményre vagy az egyenáramú aljzatok bővítésére irányuló jövőbeli igények könnyen és költséghatékonyan kielégíthetők.Minden töltő 300 kW-ra bővíthető
Ön a SICHARGE D segítségével készen áll arra, hogy megfeleljen a gyorstöltés iránti növekvő igényeknek. A töltő könnyen, plug-and-play módon bővíthető további teljesítménymodulokkal, amelyek garantálják a minimális állásidőt. Az újraindítás után a rendszer automatikusan újrakonfigurálódik, és kibővített teljesítményt nyújt.
Töltsön fel akár öt autót egyetlen rendszerrel
Könnyen bővíthető további elosztókkal: a SICHARGE D töltőrendszer a legmagasabb szintű rugalmasságot és optimalizált parkolóhely-kihasználást biztosít. Könnyen hozzáférhető akár öt elektromos járművel, amelyek párhuzamosan tölthetők (4 x DC és 1 x AC) bármely SICHARGE D kompakt töltőn.
A tényleges igényekhez igazodó töltés
Egy nagy töltőkapacitású elektromos jármű konfigurációtól függően akár 300 kW-ot is képes felvenni a töltő bármely DC-kimenetén. Abban az esetben, ha két jármű párhuzamosan töltődik, a rendelkezésre álló teljesítmény automatikusan megosztásra kerül az egyéni igényeknek megfelelően, optimalizálva a töltési időt.