SICHARGE CC AC 22-Energized design for the future of eMobility

SICHARGE UC termékcsalád

Rugalmas és robosztus töltési megoldás az e-buszok és e-kamionok állomási töltéshez
A SICHARGE UC termékcsalád

Az elektromos haszongépjárművek világának energiaellátása

Küldetésünk, hogy mindig az Ön igényeinek leginkább megfelelő hardvert és szoftvert biztosítsuk. Ehhez szabadon választhat a SICHARGE UC termékcsalád elemei közül a különféle teljesítménykategóriákban. A jövőorientált töltési megoldások gondoskodnak az elektronikus járművek változatos típusairól, zökkenőmentesen integrálódnak minden meglévő környezetbe, optimalizálják a villamosenergia-számlát, és biztosítják, hogy az összes e-gépjárműve rendelkezésre álljon, amikor szükség van rájuk.

Az előnyök áttekintése

   

A SICHARGE UC termékcsalád áttekintése

Egy olyan termékcsalád, amely megfelel minden típusú elektromos haszongépjárműhöz, kielégít minden követelményt, és alkalmas mind az eseti (megállói), mind a depóban történő töltésre.

Legjobban illeszkedő töltőberendezés

A SICHARGE UC termékcsalád számos elektromos jármű csatlakozási felülettel rendelkezik és széles teljesítménytartományt kínál 100 kW-tól 800 kW-ig.

 

Az elektromos járműhöz való csatlakoztatás legegyszerűbb módja a központi egységből származó töltőkábel segítségével valósítható meg. A beruházás és a rendelkezésre álló hely optimalizálása érdekében több kezelőegységre csatlakoztathatók az elektromos járművek, melyeket egy központi egység táplál.

 

A SICHARGE UC termékcsalád megoldást kínál az automatikus csatlakoztatási lehetőségekre a oszlopos pantográfon vagy az oszlopba ill. tetőre szerelt, „Hood” típusú csatlakozón keresztül történő feltöltés céljából.

 

Ezen opciókat szintén a központi egység szolgálja ki, és ha a töltőegységek, illetve az áramszedő kombinálására van szüksége, azt is rugalmasan megteheti.

A központi egység a rendszer magja.

Tartalmazza a teljesítmény-elektronikát, beleértve a Siemens SIMATIC S7 vezérlést, a transzformátorokat a galvanikus leválasztáshoz, AC / DC átalakítókat és EMC szűrőket.

 

A központi egység felszerelhető közvetlenül töltőkábellel vagy csatlakoztatható a kábeles kezelőegységekhez. Más járműcsatlakozások, például a fordított pantográf, vagy az oszlopra szerelt „Hood” típusú csatlakozók is a nagy teljesítményű központi egységről táplálhatók.

 

A töltőközpont 100% -ban gyárilag bevizsgált, beleértve a vezérlőket, az egész rendszert, és opcionálisan a kezelőegységgel való kommunikációt is.

Töltőfejes csatlakozású kezelőegység az elektromos járműhöz

Mivel a töltési helyszínek jellemzően publikus és logisztikai helyszíneken találhatók, a DC töltőteljesítményt több pontra is szükséges lehet szétosztani, akár öt további kezelőegység segítségével, amelyeket rugalmasan telepíthet a töltési koncepciójának kialakításánál.

 

Az opcionálisan elérhető, hűtött kábelek telepíthetők ugyanabba a kezelőegységbe, így a töltési áram 400 A-re növekszik.

 

A 150 kW teljesítményű léghűtéses változathoz tetőre és falra szerelhető adagolókat kínálunk, a padlóra szerelhető opcióval együtt.

 

A SICHARGE UC család kábellel csatlakoztatott kezelőegységét a járműcsatlakozás közelében lehet felszerelni, kihasználva a kis méretét és az elegáns kialakítását.

Invertált pantográf, külső pantográffal történő töltéshez

MastPanto – városi formatervezés

MastPanto - ipari formatervezés

 

Az invertált áramszedő teljesen automatizált megoldás a flottájának töltéséhez, pl. eseti töltések esetén a jármű útvonalán kihelyezve. 

 

A Siemens két változatot kínál, amelyek tökéletesen illeszkednek a városképbe. Akár a hagyományos ipari formatervezést, akár a modern városi formatervezést választja, az árbocot teljesen előre telepítve, elektromosan ellenőrizve és pantográffal felszerelve kapja meg.

Oszlopra szerelt „Hood” típusú csatlakozás a buszba integrált pantográf esetén

Beépített áramszedővel felszerelt elektromos haszongépjárművekhez a Siemens a „Hood” megoldást kínálja, a szükséges töltési csatlakozási pontok biztosítása révén. Úgy tervezték, hogy bármilyen, az alulról felfelé emelkedő áramszedő rendszer hatékonyan csatlakoztatható legyen hozzá.

 

A „Hood” megoldás egyedülálló és dupla változatban is elérhető a szekvenciális töltés támogatásához. A „Hood” megoldás speciális burkolati kialakítása jobban illeszkedik a városképbe.

 

Minden oszlop előtelepítve, elektromosan ellenőrizve és a „Hood” megoldással felszerelve kerül leszállításra.

Dispenser
Dispenser for the plug-in connection

For investment and space optimization, several Dispensers can be powered in sequence by a single Charging Center. For the air-cooled version up to 150 kW, we offer roof- and wall-mounted Dispenser variants along with the floor-mounted option. The newest variant of the air-cooled cable Dispenser provides even more flexibility and efficiency and is space-saving thanks to the higher current, smaller footprint, 10“ touchscreen, and optimized cost. Liquid-cooled cables as an option can be installed in the same Dispenser housing, increasing charging power up to 400 A.

SICHARGE UC 150
Charging Center SICHARGE UC 150

SICHARGE UC 150 is the new member of the SICHARGE UC family. The Charging Center SICHARGE UC 150 delivers 150 kW for a future-proof, reliable, and optimized charging solution. It has many advantages, including higher current output, smaller footprint, low noise, better serviceability, and much more.

Contact hood
Contact Hood

For electric vehicles with an on-board Pantograph, the contact Hood is the right connection. We offer two solutions: a contact hood mounted on a mast or right under the ceiling via the Dispenser.

Charging Center SICHARGE UC 100-800
Charging Center

The Charging Center is the core of your system. It contains the charging controller, the DC converters, and an optional direct cable connection to the vehicle. Several other vehicle connections like the cable-based Dispenser, inverted Pantograph, and Hood can be powered by this unit.

Pantograph
Pantograph

For opportunity charging, we offer the inverted Pantograph solution with the MastPanto based on the OPPCharge (opportunity charging) solution. The solution is provided for the entire SICHARGE UC portfolio. 

E-mobilitási webináriumaink és fehér könyveink

Villamosítsa a mobilitás jövőjét: webináriumaink biztosítják, hogy tájékozott legyen a töltőinfrastruktúra legújabb fejlesztéseiről.

Hírek

Legújabb nemzetközi híreink

Referenciák

Töltőrendszerek e-buszokhoz

A Siemens élen jár ebben a technológiában, testre szabott megoldásokkal, amelyek már számos helyen működnek.