E-mobilitási webináriumaink és fehér könyveink
Villamosítsa a mobilitás jövőjét: webináriumaink biztosítják, hogy tájékozott legyen a töltőinfrastruktúra legújabb fejlesztéseiről.

VersiCharge 3D-ben és a kiterjesztett valóságban
Fedezze fel a VersiCharge minden részletét 3D-ben, és helyezzel el a VersiCharge-ot a kiterjesztett valóság segítségével.
VersiCharge
A közlekedés világa továbbra is rohamosan fejlődik, ezért a Siemens elkötelezett amellett, hogy teljes körű megoldást kínáljon ügyfeleinek, hogy segítse őket az e-mobilitásra való sikeres berendezkedésben. A Siemens a VersiCharge AC sorozat következő generációját kínálja új és továbbfejlesztett kialakítással, kibővített funkciókkal, gyorsabb töltéssel, valamint fokozott megbízhatósággal és biztonsági funkciókkal, megfizethető áron. A VersiCharge AC töltők biztosan feltöltik a napját.A VersiCharge AC sorozat bármilyen alkalmazáshoz tökéletes
A VersiCharge AC töltők számos kommunikációs interfészt biztosítanak, és különféle backend rendszerekhez csatlakoztathatók.
A Modbus interfésznek köszönhetően a VersiCharge AC töltők közvetlenül beköthetők olyan épületfelügyeleti rendszerekbe, mint például a Siemens Desigo, amellyel elérhető a dinamikus terhelésmenedzsment.
A központi- és kiszolgáló konfiguráció révén a töltők méretezhetők, ugyanakkor csökkentik a beruházási- és működési költségeket.
Kompatibilitás az összes általános EV-vel * és az alkalmazandó töltési szabványokkal az OTA (firmware) frissítés révén. A könnyű használat és a kényelmi funkciók, például a késleltetett és a tervezett töltés, nagyfokú kényelmet biztosítanak az ügyfelek számára.
Élvezze az e-mobilitás adta lehetőségeket!
A falra- vagy az oszlopra szerelendő lehetőségek mellett választhatja saját rendszerét is
Kommunikációs szolgáltatások
A VersiCharge hálózati töltők számos kommunikációs interfészt és könnyen méretezhető központi- és kiszolgálói konfigurációt biztosítanak.
A kiszolgáló egységek WLAN vagy Ethernet útján csatlakoztathatók a helyi hálózathoz, és kommunikálnak a központi egységekkel. Ez a központi kommunikációs interfész a OCPP backendek felé további kommunikációs lehetőségeket biztosít az UMTS LTE / 4G-n keresztül (SIM-kártya szükséges).
A Modbus interfésznek köszönhetően a VersiCharge AC töltők közvetlenül interakcióba léphetnek olyan épületfelügyeleti rendszerekkel, mint például a Siemens Desigo, amely dinamikus terhelésmenedzsmentet is biztosít.
Járműcsatlakozás
Különböző VersiCharge konfigurációk állnak rendelkezésre, hogy a legjobban megfeleljenek a különféle töltési igényeknek.
A legtöbb esetben a gépjármű-tulajdonos biztosítja a kábelt az autó és a VersiCharge csatlakoztatásához. Ebben az esetben a Type-2 aljzattal rendelkező VerSicharge a megfelelő választás. Azokon a területeken, ahol a kábelnek a töltőhöz kell csatlakoztatva lennie, a fix kábellel és Type-2-es típusú csatlakozóval érkező VerSicharge a legjobb választás.
Hálózati kapcsolat
A háromfázisú modell akár 22 kW-os töltést is lehetővé tesz. Az egyfázisú hálózati csatlakozással történő töltéshez megfelelő egyfázisú modell választható.
A telepítés során egy kapcsoló teszi lehetővé a maximális teljesítmény 2,8 kW-ra, 3,7 kW-ra, 5,5 kW-ra vagy 7,4 kW-ra korlátozását egy fázis esetén, illetve 8,3 kW, 11,0 kW, 16,5 kW vagy 22 kW-ra a háromfázisú rendszereknél.