Kiterjesztett garancia SINAMICS termékekre

A gyártási technológiákban, ellátó, anyagmozgató rendszerekben, különféle gépekben a hajtásrendszerek általában az általános mozgásvezérlő folyamatok középpontjában állnak, éppen ezért a biztonságos és megbízható működésükre mindig szükség van. A frekvenciaváltók hibái vagy meghibásodásai - a mechanikai alkatrészek meghibásodásától kezdve a hűtésen, a csatlakozásokon át az öregedő elektronikáig – mind befolyásolják a gép rendelkezésre állását és váratlan javítási költségeket, valamint az esetleg felmerülő termeléskiesés további extra költségeket eredményezhet.
A Siemens megoldást kínál ezeknek a kockázatoknak a megelőzésére.
Minősített, kiterjesztett jótállási szolgáltatás
A Siemens frekvenciaváltók kibővített garanciája (DSEE) lehetőséget nyújt, hogy új termék vásárlása esetén SINAMICS termékeit a sztenderd garancián túl hosszabb ideig biztonságban tudja.
A beregisztrált hajtásoknál meghibásodás esetén a hibás terméket cseréljük vagy Siemens javítóközpontban (vagy a Siemens által jóváhagyott partnernél) megjavítjuk.
- Bónuszként további 6 hónap ingyenes garanciát biztosítunk a vásárlást követő sikeres termékregisztráció esetén, amely keretében az eszköz adatait központilag tároljuk, így egyszerűsítve és felgyorsítva a későbbi ügyintézést.
- A garanciaidő további +3 vagy akár +5 évvel történő kiterjesztésére is van lehetőség, amely esetén az egységáras opció megvásárlásával hosszú időre költséghatékonyan biztosítható az installáció működőképessége és a termék esetleges meghibásodásával kapcsolatban felmerülő javítás költségét és a helyszíni munka költségét a gyártó fedezi. A +3 illetve a +5 év kiterjesztett garancia a termék árához – és egy összetettebb későbbi javítás árához - képest töredék áron szerezhető be. Az egyes termékek rendelési kódjához tartozó +3 ill. +5 éves kiterjesztett garancia rendelési kódjait és azok listaárát a részletes lenti táblázat tartalmazza.
A kiterjesztett garancia előnyei:
- Védelem. Védje meg befektetését hosszabb ideig!
- Rugalmasság. Garancia: 12 hónap alap + 6 hónap a készülék regisztrációjakor + opcionálisan +36 vagy akár +60 hónap egységáron elérhető.
- Biztonság. Csökkentse a költségvetési kockázatot és a nem tervezett költségeket rögzített árképzéssel.
- Egyszerűség. A szerződés időtartama alatt nem szükséges garanciaigényét bizonyítania.
- Bizalom. Csak a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező partnerek végezhetik el az esetleges javításokat.
- Szakértelem. Garanciaidőszakon belüli meghibásodás esetén a hibás terméket a Siemens szakképzett mérnökei cserélik ki díjmentesen.