Felsőfokú duális alapképzés
A duális képzésben részt vevők amellett, hogy nappali tagozatos hallgatóként végzik tanulmányaikat, a vállalat munkatársaként rendszeres szakmai gyakorlatot is teljesítenek, így a képzés végére már jelentős munkatapasztalattal rendelkezhetnek.A 2020/2021-es tanév második félévében ismét elindul a Siemens Energy duális képzése az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán, villamosmérnöki alapszakon.
2021 februárjától 8 hallgatónak nyílik lehetősége részt venni a képzésben, amely támogatja szakmai fejlődésüket.
Miért válaszd a Siemenst?
- Az alapos és naprakész elméleti tudásodat gyakorlati tapasztalatokkal és rendszerszemléletű ismeretekkel egészítheted ki.
- A képzés során minden nap új és érdekes kihívásokkal találkozhatsz, gyakorlott szakemberekkel dolgozhatsz együtt, emberekkel találkozhatsz.
- A főiskolai évek alatt megszerezheted a szükséges szakmai tapasztalatot. Így már pályakezdőként is legalább 1,5 éves gyakorlatal rendelkezel majd.
- Lehetőséged nyílik multikulturális környezetben tanulni és karriert építeni.
- Megismerheted egy technológiai vállalat felépítését és folyamatait.
- Részese lehetsz egy fiatal, dinamikus csapatnak.
- Angol és német nyelvtudásodat az itt eltöltött idő alatt aktívan használhatod.
- A képzés teljes ideje alatt rendszeres juttatást biztosítunk a számodra, mellyel kiegészítheted az iskolától kapott ösztöndíjadat.
- A projektfeladatoknak köszönhetően megtanulhatod, hogy miként is kell egy nagyobb feladatot az elejétől a végéig megtervezni és megvalósítani.
- A napi feladatok során lehetőséged van elsajátítani a csapatmunka fortélyait.
A kiválasztás menete
A felvételi folyamat első lépéseként a fent leírt módon beadott jelentkezésedet várjuk.
Következő lépésként tesztnapot tartunk, mely várhatóan két órát vesz majd igénybe és az alábbi tesztekre számíthatsz:
- Motivációs teszt
- Személyiség teszt
- Precizitás teszt
- Siemens műveltségi teszt
- Angol és/vagy német nyelvi teszt
Abban az esetben, ha mindkét nyelvet megjelölted jelentkezésed során, az angol és/vagy német nyelvismeretedet is szeretnénk felmérni.
Az írásbeli tesztek után a kiválasztási napon rövid szóbeli interjúkat is tartunk annak érdekében, hogy jobban megismerjünk Téged és motivációdat.
Az Óbudai Egyetem oktatási intézményéről
A duális képzés a felsőoktatásban megjelenő speciális képzési forma. A duális képzésben részt vevők amellett, hogy nappali tagozatos hallgatóként végzik tanulmányaikat, egyúttal „hallgató-munkavállalóként” rendszeres szakmai gyakorlatot is teljesítenek egy vállalatnál, amelynek köszönhetően a képzésük végére már jelentős mértékű munkatapasztalattal is rendelkezni fognak majd.
Az Óbudai Egyetem évek óta vesz részt a duális képzésben.
A képzésről bővebb indormációt az ÓE honlapján találhatsz.
Jelentkezés
A duális képzéshez abban az esetben csatlakozhatsz, ha felvételt nyertél a az Óbudai Egyetem villamosmérnöki alapképzési szakára és sikeres felvételi beszélgetésen vettél részt a Siemens Energy-nél.
A jelentkezés menete
Jelentkezési határidő a 2020/2021-es tanév második félévében induló képzésre: 2020.12.31. éjfél
A kiválasztás helyszíne: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.
A pontos időpontról minden résztvevőt értesítünk. A kiválasztási folyamat két része (tesztnap, interjúnap) 2021. január első felében várható!
Várjuk a jelentkezésedet, ha szeretnél egy lendületes csapat tagja lenni és kipróbálni magad multinacionális környezetben.