Elsősegély a hideg ujjaknak

Síelés vagy téli séta után gyorsan fel szeretné melegíteni átfagyott ujjait? A felmelegíthető minilajhárral ez nem probléma. A búzával és levendulával töltött állatkát tegye kis időre a mikróba, és máris kellemesen melegíteni fogja a kezét. Különböző méretekben, töltetekkel és különböző állatok formájában kapható. Hűtésre is alkalmas – a mikró helyett tegye a fagyasztóba! :-) radbag.de

Kulcs helyett okostelefon

Az azonos nevű osztrák gyártó Nuki Smart Lock 2.0 termékével mostantól egy okostelefonos applikáció lehet a bejárati ajtó kulcsa. A felszerelés gyakorlatlan barkácsolók számára is mindössze három percet vesz igénybe. Az okoskészüléket a kulcsot is tartalmazó zárhengerre kell ráhelyezni. A meghajtás egy kis motor segítségével történik, a szükséges energiát pedig négy elem szolgáltatja. A kapcsolódáshoz csak le kell tölteni a Nuki applikációt és be kell kapcsolni a bluetooth-t. Az ajtó ezután az applikáción keresztül egy mozdulattal nyitható vagy zárható. Különböző jogosultságok állíthatók be, melyeket vissza is vonhatók.
nuki.io

Szivárvány-zöldségek

Lila sárgarépa, csíkos paradicsom, többszínű mángold. Vigyünk egy kis színt a szürke évszakba: palántanevelő készlet öt növényke számára, részletes útmutatóval és mindennel, ami a neveléshez szükséges, tehát földdel, táppal, magokkal és lebomló kókuszrostokból készült mini edényekkel.
radbag.de

Kültéri WiFi

A devolo WiFi Outdoor powerline adapterrel az internet a villanyvezetéken (dLAN) keresztül kényelmesen kivezethető a teraszra, az erkélyre vagy a kertbe. Segítségével a meglévő dLAN egy biztonságos és gyors WLAN kapcsolattal bővíthető a házon kívülre. Ha még nem használ dLAN-t, akkor szükség lesz egy dLAN adapterre is, melyet csatlakoztatni kell a routerhez és az elektromos hálózathoz. Az adapter külseje rendkívül masszív, sőt vízálló is (IP65).
devolo.de

Kaparós térkép

Egy szokványos, színtelen – bár titán fémhatású – térkép, ami fokozatosan színessé válik? Igen, ilyen tényleg létezik! A bevonat lekaparásával az alatta levő országok színesen bukkannak elő. Remek ajándék lehet utazók számára, vagy egy utazási utalvány mellé.
geheimshop.de