A Siemens innovatív kapcsolási elve előkészíti az utat a fenntartható, F-gázoktól mentes villamos energiaelosztás számára

A Siemens Smart Infrastructure folyamatosan bővíti portfólióját a klímasemleges villamos energiaelosztás érdekében. A kék portfólió középfeszültségű kapcsolóberendezésében a vállalat teljesen megszüntette a fluortartalmú gázkeverékének (F-gázok) használatát, miközben megtartotta a kompakt kialakítást és a biztonságos, bevált működési módot. Egy speciális vákuummegszakítóval ellátott innovatív szakaszolókapcsoló jelenti az új középpontot F-gázoktól mentes középfeszültségű alkalmazásokhoz a 12 és 24 kV közötti fogyasztói elosztó hálózatokban.

Minden kapcsolási művelet, például a középfeszültségű rendszerek kikapcsolása karbantartás céljából, olyan íveket eredményez, amelyeket a lehető leggyorsabban el kell oltani. F-gázoktól mentes középfeszültségű rendszereiben a Siemens a többszörösen is bizonyított vákuumtechnikát alkalmazza, ahol az ívet zárt vákuumoltócsőben oltják ki. Ezt az alaptechnológiát 40 éve használják prémium minőségű megszakítókban. A fogyasztói elosztóhálózatokon, amelyek az energiát osztják el a helyi hálózatban, és többnyire csak terheléskapcsolási feladatokat kezelnek, a jelenleg használt hagyományos megszakítók általában túlméretesek és költségesek. 

 

Az új és innovatív szakaszolókapcsolókban a vákuumoltócsöveknek néhány milliszekundumon belül kell az ívet kioltaniuk. Erre a célra külön áramútba vannak integrálva, és rendkívül kompaktok lehetnek. Emellett kifejlesztettek egy új szakaszolókapcsolót, amely egy igazi háromállású kapcsoló. Az SF6 szakaszolókapcsoló-berendezésben alkalmazott kikapcsolási, leválasztási és földelési funkciók bevált elve megmarad. Ennek eredményeként a biztonságos felhasználói működés változatlan marad a Siemens F-gázoktól mentes rendszereinél.

 

Ez az új és innovatív, vákuumcsővel ellátott szakaszolókapcsoló a biztosítékokhoz illeszkedő kombinációkban is elérhető, F-gázoktól mentes technológiával. Ami lehetővé teszi a fogyasztói elosztóhálózatokban lévő számos transzformátor védelmét a szokásos módon, biztosítékokkal.  

 

„Mivel az új kék kapcsolóberendezések működése és kompakt kialakítása változatlan, a klímasemleges villamos energiaelosztásra való átállást egyszerűvé és biztonságossá tesszük ügyfeleink számára” – nyilatkozta Stephan May, a Siemens Smart Infrastructure Elosztórendszerek Üzletágának Vezérigazgatója. „A szakaszolókapcsoló révén növelhetjük a kapcsolási teljesítményt. Ez jelentősen megnöveli az elektromos eszközök hasznos élettartamát, és megnyitja az utat nagyobb transzformátorok csatlakoztatásához, melyekkel a jövőben a fogyasztói oldalon növekvő energiaigényt fedezni lehet.” 

  

A Siemens Smart Infrastructure-ről itt olvashat bővebben: 

www.siemens.com/smartinfrastructure

 

A Siemens kék GIS-ről itt talál további információkat: 

www.siemens.com/blueGIS