Siemens technológiával töltődnek londoni emeletes buszok
A Siemens 37 új elektromos busz töltési lehetőségét megvalósító technológiát telepített a nyugat-londoni buszgarázsba.
A SeaLink Travel Grouphoz tartozó londoni buszüzemeltetővel, a Tower Transittal együttműködve a Siemens Smart Infrastructure biztosította a töltőinfrastruktúrát 37 új, teljesen elektromos meghajtású emeletes busz számára Londonban. A Great Western Roadon található Westbourne Park garázs az üzemeltető első olyan londoni telephelye, amely teljesen elektromos útvonalakat is magába foglal, teljes elektromos infrastruktúrával, karbantartási és töltési lehetőségekkel. A 23-as és C3-as buszjáratok vonalán az első néhány Optare Metrodecker zéró emissziós emeletes busz már üzemel, a fennmaradó flotta várhatóan a következő hónapokban áll forgalomba. Az Optare Metrodecker EV 200 kWh-s akkumulátorral van felszerelve, és egyetlen töltéssel akár 240 kilométert is megtehet. A busz mintegy 90 utas szállítására alkalmas, annak ellenére, hogy mindössze 10,5 méter hosszú.
A forgalom volumene miatt a londoni az Egyesült Királyság egyik legszennyezettebb területe. A Westbourne Park-i járműtelep átalakítása része a városvezetés azon tervének, hogy minden fővárosi számára zöldebb és tisztább közlekedést biztosítson. A Tower Transit által bevetett Metrodecker elektromos járművek (EV-k) évente több mint 1800 tonna üvegházhatású gázkibocsátást takarítanak meg az Euro VI-os buszokhoz képest.
Töltési infrastruktúra
Az átalakított Westbourne Park-i garázs számára a Siemens 34 váltóáramú és négy egyenáramú Sicharge egységet (AC22 és UC200) biztosított, amelyek összesen 2 megawatt töltési teljesítményt nyújtanak. A buszokat elsősorban éjszakánként vagy az üzemszünetekben töltik fel az AC22-töltőkön keresztül. A nagy teljesítményű UC200 DC-töltőegységek gyorstöltést biztosítanak, a váltóáramú töltési technológiához képest háromszor gyorsabban adják át az energiát, így a járművek rövidebb parkolási idő alatt is feltölthetők. A létesítmény üzembe helyezése mellett a Siemens átfogó megelőző karbantartási programot és folyamatos támogatást biztosít az infrastruktúrához.
A témáról bővebben ide kattintva olvashat.